Systèmes de réglage d’outil laser avancé pour machines à CN
Notre gamme de systèmes de réglage d’outil laser avancé pour machines à CN permet de mesurer les outils et de détecter des bris d’outil avec une grande précision et à grande vitesse. Améliorez le contrôle de vos procédés avec les systèmes de réglage d’outil NC4, convenant à toutes les tailles et à tous les types de machines-outils.
Technologie de réglage d’outil laser leader du marché
La précision dimensionnelle et la qualité des pièces en cours d’usinage peuvent être affectées par l’usure, l’excentricité et un bris d’outil. Le système NC4 de Renishaw permet aux utilisateurs de résoudre ces problèmes.
Il permet en effet la mesure d’une grande variété d’outils aux vitesses d’avance de production, ce qui aide à minimiser le risque d’usinage de pièces de mauvaise qualité en raison d’une usure excessive de l’outil ou d’un bris de l’outil.
En tant que système de réglage d’outil haut de gamme pour machines à CN, le NC4 constitue un élément bénéfique des procédures de contrôle en cours de fabrication de tout fabricant.
Pourquoi utiliser un système de réglage d’outil laser ?
La mesure des outils est essentielle pour garantir la précision et l’exactitude des pièces usinées. La mise en œuvre d’un réglage automatisé des outils en cours de fabrication permet d’obtenir facilement des tolérances strictes et des finitions de haute qualité.
Les systèmes de réglage d’outil laser garantissent des mesures fiables, sans contact et à grande vitesse, avec une précision inférieure au micron, même dans les environnements les plus hostiles. Ils réduisent le besoin de reprises, améliorent la productivité globale et permettent de réaliser d’importantes économies en termes de fabrication.
Avantages principaux des systèmes de réglage d’outil laser

Répétabilité remarquable
Répétabilité de la mesure d’outil jusqu’à ±0,5 µm à 2σ.

Mesure complète
Mesure précise d’un large éventail de géométries d’outil.

Conception pensée pour les environnements hostiles
Protection selon les normes IPX6 et IPX8 grâce à la sortie MicroHole™ et au système and PassiveSeal™.

Large gamme de variantes disponibles
Large éventail de tailles, de hauteurs et d’options sur mesure convenant à toute application.
Le NC4 nous permet de vérifier les bris de petits outils utilisés pour réaliser les clés et d’autres points de référence sur la came, vitaux pour que le moteur puisse fonctionner correctement. Sans le système Renishaw, la machine risquerait de fonctionner avec une arête d’outil brisée, et les résultats seraient désastreux.
Ducati (Italie)
Logiciel macro de réglage d’outil
Tirez le meilleur parti de votre système de réglage d’outil laser grâce à notre logiciel macro intuitif de réglage d’outil.
Quel système de réglage d’outil convient le mieux à mon application ?
Nos systèmes de réglage d’outil laser avancé peuvent améliorer une large gamme d’applications d’usinage pour garantir un réglage d’outil précis, automatisé et rapide en cours de fabrication. Ils sont conçus pour compléter nos autres appareils de contrôle de l’usinage, tels que nos palpeurs de haute précision.
Ensemble, ils assurent le contrôle de procédé le plus complet possible pour un large éventail de configurations de centres d’usinage. Si vous souhaitez obtenir de l’aide pour trouver le meilleur système de contrôle en cours de fabrication, contactez votre équipe commerciale locale.
Systèmes fixes NC4+ Blue
Dotés de la première technologie laser bleu du secteur et d’une optique améliorée, les systèmes NC4+ Blue permettent un réglage d’outil ainsi qu’une détection de bris d’outil sans contact de haute précision et à grande vitesse.
Le NC4+ Blue mesure et détecte des outils jusqu’à 0,03 mm avec une répétabilité de ±0,5 µm à 2 σ, ce qui garantit la production de pièces « bonnes du premier coup ». L’amélioration des performances de mesure associée aux lasers bleus minimise les erreurs de mesure d’un outil à l’autre pour une multitude d’outils de coupe, y compris les micro-outils.

Systèmes NC4
Avec plus d’une décennie d’expérience client éprouvée, le système NC4 original à laser rouge offre des mesures cohérentes, avec une répétabilité de ±1,0 µm à 2σ.
Pour garantir des résultats précis, la buse d’air intégrée du NC4 élimine efficacement les débris d’usinage et le liquide de coupe de l’outil avant la mesure.


Systèmes NC4 séparés
Les systèmes NC4 séparés constituent une solution flexible pour les installations complexes. Ils peuvent être installés dans différentes orientations, à des distances comprises entre 0,3 m et 5 m, et sont fournis avec des supports et des raccords adaptés à chaque installation de la machine. Ils s’appuient sur notre technologie fiable de laser rouge et nos systèmes de protection optique, ce qui garantit des performances précises et robustes pour toutes les applications.
Systèmes NC4 sur mesure
Pour des solutions de réglage d’outil sur mesure, notre équipe Produits sur mesure vous propose des conseils d’experts et des services de conception.
Réglage d’outil facilité par un logiciel intuitif
Notre logiciel macro de réglage d’outil sans contact permet un réglage de la longueur et du diamètre, une mesure du rayon et une détection de bris d’outil à grande vitesse, avec des fonctionnalités avancées.
Les utilisateurs expérimentés peuvent utiliser les techniques traditionnelles de code macro, tandis que les utilisateurs novices peuvent s’appuyer sur les interfaces utilisateurs conviviales et l’appli GoProbe de Renishaw.


Mesure de la longueur et du diamètre d’un outil

Mesure du rayon d’un bout d’outil ou d’un outil arrondi

Mesure de l’excentricité d’un outil*

Détection de bris d’outil

Détection d’outil à bord ébréché

Détection de bavures ou de copeaux adhérés

Mesure du point haut et du point bas d’un outil

Détection de la dilatation thermique sur l’axe de la broche

Vous avez besoin d’aide concernant NC4 ?
En tant que multinationale de confiance, Renishaw s’engage à offrir à sa clientèle un service d’assistance exceptionnel.
Découvrez toutes nos informations sur les CN, couvrant les systèmes NC4 et NCi-6 et les applications Renishaw pour smartphone.
Plus d’informations
-
Brochure : Systèmes de réglage d’outil laser à haute précision
-
Data sheet: NC4+ Blue non-contact tool setting system [en]
-
Fiche technique : NC4 accessoires pour système de réglage d'outil sans contact
-
Fiche technique : Système de réglage d'outils sans contact NC4 (air comprimé intégré)
-
Fiche technique : Interface de réglage d'outils sans contact NCi-6
-
Spécifications techniques : Systèmes de palpage pour machines-outils à CN
-
Guide de poche : Solutions de palpage pour machines-outils à CN
Étapes suivantes
Pour plus d’informations ou pour passer une commande, envoyez un formulaire pour entrer en contact avec votre bureau local.
Contactez-nous