Logiciel Organiser pour opérateur
Logiciel convivial permettant aux opérateurs d'atelier d'exécuter des programmes et de contrôler facilement les procédés.
Logiciel d'atelier Organiser

Organiser est une interface logicielle intuitive pour opérateurs d'atelier. Elle permet une sélection de programmes pilotée par images, une exécution de programmes et des rapports de données n'exigeant que peu ou pas de formation. Un écran personnalisé, créé pour chaque pièce, permet à l'opérateur de lancer l’inspection en une seule opération.
Des icônes claires montrent si le système est en mode Étalonnage ou Mesure, et met en surbrillance le bouton Départ ainsi que d’autres fonctions. Quand le programme s'exécute, l'estimation de temps restant s'affiche en même temps qu'un bouton d'arrêt à l'écran. Une fois l'inspection terminée, une fenêtre Bon ou Mauvais sera affichée avec le nombre d'entités dans les tolérances.
Process Monitor propose un graphique de l'historique des mesures d'entités, ainsi qu'une visualisation graphique simple de la plage de tolérance pour chaque entité. Il permet aussi de gérer la procédure d'étalonnage en fonction de la température, du temps et du nombre de pièces mesurées. La possibilité d'afficher l'historique des données de contrôle d'une pièce est une fonction indispensable pour contrôler les procédés de fabrication.
Sélection de programme

Organiser permet d'accéder à de multiples programmes de comparaison. Il les groupe en « familles de pièces » dans une structure de dossiers. Sur l'écran de sélection de programme, les programmes et dossiers permettent une navigation facile avec une fonction de défilement vers la gauche et la droite ainsi qu'une sélection avec un simple clic de la souris.
On peut identifier les programmes-pièces par des numéros ou images de pièces. On peut, en outre, les sélectionner avec un scanner de codes barres qui permet de choisir le bon programme pour la pièce à comparer.
Exécution d'un programme

La première fois qu'un programme est exécuté, le système Equator doit être remis à zéro par la mesure d'une pièce-étalon. L'opérateur place le bridage et la plaque de bridage correspondants sur la base du comparateur Equator et charge la pièce-étalon (rangée à proximité de l'Equator pour l'exposer aux températures ambiantes de l'atelier) sur le bridage.
Organise démarre en mode Master (Étalonnage) et une fois le sous-programme d'étalonnage exécuté, il passe automatiquement en mode Mesure. Les pièces de production sont alors mesurées en continu jusqu’à ce qu'un ré-étalonnage soit exigé, ce qui peut être réalisé à n'importe quel moment ou géré par la fonction Process Monitor.