Sauter la navigation

FAQ sur les codeurs laser

Généralités

Que devrais-je utiliser pour nettoyer les optiques de mon système de codage laser ?

Le tableau suivant vous montre les produits qui conviennent ou à ne pas utiliser :

CompatibleNon compatible
Éthanol, méthanol, propanol seuls ou en mélangeAcétone
Fluide de nettoyage des verres de lunetteMatériaux abrasifs
Lingettes de nettoyage non abrasives, non pelucheusesSolvants chlorés
Chiffons micro fibresEssence

Puis-je obtenir un certificat d'étalonnage pour mon système de codage laser ?

Oui. Il vous suffit de le demander spécifiquement à la commande d’un système neuf. Veuillez noter que ce service fait l'objet d'un surcoût.

J'ai perdu mon certificat d'étalonnage. Est-il possible d'en demander un autre exemplaire ?

Oui, c'est possible. Veuillez contacter votre bureau Renishaw le plus proche et lui communiquer le numéro de série de votre codeur. Veuillez noter que ce service fait l'objet d'un surcoût.

RLE

Dois-je utiliser une cible à miroir plan ou à rétroréflecteur pour mes applications ?

Le choix de la cible dépend du type d'applications, dans la mesure où elles présentent toutes leurs propres avantages particuliers. Le miroir plan convient mieux aux applications d'étage XY. Typiquement utilisés sur les axes linéaires, les rétroréflecteurs ont une meilleure tolérance à la rotation angulaire que les miroirs plans.

Pourquoi la LED d'état d'axe reste-t-elle rouge après l'alignement du système RLE ?

À la livraison, le commutateur dip RLU des systèmes RLE est réglé par défaut sur « erreur ». Ils doivent par conséquent être configurés avant d'être mis en service (commutateur de parité inclus).

Quelle est la résolution maximale du système RLE ?

Combiné avec le RPI20, le RLE peut fournir une résolution de 38,6 picomètres à 1 m/s.

De quels connecteurs aurais-je besoin pour intégrer mon système RLE ?

Livré neuf, le système RLE est fourni avec un kit de connexion doté de tous les connecteurs nécessaires.

Quels miroirs Renishaw recommande-t-elle avec les systèmes RLE ?

Renishaw propose sa propre gamme de miroirs. Les renseignements pertinents de la fiche technique vous aideront à trouver vos propres miroirs personnalisés, en cas de besoin.

HS20

Le système HS10 est-il réparable ?

Malheureusement, Renishaw n'assure plus le support des unités HS10 (depuis janvier 2016), pour des raisons d'obsolescence des composants. Toutefois, Renishaw propose une option de mise à niveau du HS20 à prix préférentiel. Veuillez contacter votre bureau Renishaw le plus proche pour de plus amples détails.

Quel est le niveau de précision du HS20 ?

HS20 peut atteindre un niveau de précision de 1 ppm (1 µm/m).

Quelles autres formes de compensation Renishaw propose-t-elle ?

Le RCU10 permet de compenser la température de l'air, la pression atmosphérique et l'humidité relative. En outre, une fonctionnalité permet de compenser la croissance de la pièce ou de la structure de la machine sous l'effet de la dilatation thermique.

Quelle est la portée maximale du HS20 ?

Utilisé avec le kit d'optiques longue portée, le HS20 peut fonctionner jusqu'à 60 m.

Quelles sont les options de sortie du HS20 ?

HS20 vous donne le choix entre des incréments numériques (quadrature numérique RS422) et analogiques (1 Vpp - différentiel sinus et cosinus).

Conformité

Les systèmes de codage laser Renishaw sont-ils conformes à la norme RoHS ?

Les produits de codage laser Renishaw étaient conformes à partir de juin 2017. Vous trouverez les déclarations de conformité correspondantes (DOC) sur notre page Qualité et conformité des produits.

Les codeurs Renishaw sont-ils conformes à la législation UE (déclaration de conformité CE) ?

Veuillez vous reporter à la page Qualité et conformité des produits.

Étapes suivantes

Si vous n’avez pas trouvé les réponses à vos questions, envoyez-les-nous à l’aide du formulaire de contact par email ou contactez votre bureau régional le plus proche.

 
loading