Sauter la navigation

Famille de produits FixtureBuilder Renishaw

Notre logiciel de modélisation en 3D est un logiciel de bridage convivial, intégré à un logiciel de contrôle, qui permet de créer des configurations de bridage avant la mise en production des pièces.

Logiciels de modélisation en 3D

Vous souhaitez bénéficier de 30 jours de logiciel et de formation gratuits ? Téléchargez FixtureBuilder et accédez à votre essai gratuit.

Télécharger et activer FixtureBuilder

Famille de produits logiciels FixtureBuilder

La famille de logiciels FixtureBuilder se décline sous les formes suivantes :

  • un téléchargement
  • une clé électronique
  • une licence réseau

FixtureBuilder prend en charge la plupart des formats CAO, notamment IGES, SAT et STEP.

Un module supplémentaire de traduction pour CATIA, Creo (Pro/ENGINEER), Siemens NX, SolidWorks, Inventor, SolidEdge et JT Import est également disponible à la vente.

Le module Traducteur supporte les formats de fichiers suivants :

  • CATIA V5 : VR58-V5-6R2018
  • Creo (Pro/ENGINEER) : 16-Creo 5.0
  • Siemens NX : 11-NX 12.0.0
  • Inventor : V11-V2019
  • SolidWorks : 98-2018
  • SolidEdge : V18-ST10
  • JT Import : 8-10.2

Le module Traducteur doit être acheté avec une licence NU, USB ou CU.

N’oubliez pas que vous pouvez désormais améliorer le rendement, la reproductibilité et la précision de votre processus de contrôle avec des configurations de bridages modulaires rapides, répétables et sur mesure. Renishaw propose une solution complète de bridage qui répond à vos besoins.

Famille de produits FixtureBuilder

N° de référence Renishaw

Description

CS-SOF-SW-17-FBNU

Licence d’utilisateur nominative Renishaw FixtureBuilder - Une licence unique liée à un PC unique. Distribué par téléchargement.

CS-SOF-SW-17-FBTRANS

Licence Traducteur - Pour le traducteur d’importation natif pour l’importation de fichiers à partir d’autres programmes de CAO. Achat en option avec licence utilisateurs simultanés, USB ou utilisateur nominatif.

A-6490-0052

Licence Renishaw FixtureBuilder - Une licence unique distribuée sur clé électronique et transférable entre différents postes. FixtureBuilder doit être installé sur chaque poste. Utilisable uniquement sur un poste à la fois.

CS-SOF-SW-17-FBNRMS

Gestionnaire de licence réseau - Logiciel contrôlé par le Gestionnaire de licences réseau. Télécharger l’application - Gestionnaire d’outil pour la gestion d’utilisateurs simultanés.

Doit être acheté avec la référence de licence pour utilisateurs simultanés CS-SOF-SW-17-FBCU.

CS-SOF-SW-17-FBCU

Licence utilisateurs simultanés Renishaw FixtureBuilder - « X » licence(s) liée(s) à un gestionnaire de licences réseau qui permet à l’utilisateur ou aux utilisateurs d’utiliser FixtureBuilder sur un réseau. Un utilisateur à la fois.

X = le nombre de licences d’utilisateurs simultanés achetées.

CS-SOF-SUBS-17-FBNULicence utilisateur pour Renishaw FixtureBuilder, licence d’abonnement valable 12 mois.

Configuration système nécessaire :

  • Logiciel sous Windows. La version 8.0 n’est compatible qu’avec les versions 64 bits du système d’exploitation Windows.
  • Système d’exploitation Windows 64 bits.
  • Processeur Pentium 4 ou supérieur (les processeurs AMD actuels sont pris en charge).
  • 4 Go de RAM recommandés (8 Go de RAM ou plus pour les gros travaux d’assemblage).
  • Carte graphique accélérée compatible Direct X et/ou OpenGL (requise pour les gros travaux d’assemblage).
  • 2 Go d’espace disque libre pour l’installation. Espace supplémentaire recommandé pour les données de conception.

Galerie d’applications FixtureBuilder

Ressources supplémentaires

Contactez dès aujourd’hui votre service commercial

Contactez votre bureau local pour obtenir plus d’informations et parler à un expert.