Accessoires du système Equator™
Un grand éventail d'accessoires est disponible pour les environnements manuels et automatisés.
Accessoires manuels et automatisés
Button interface - A-6088-0010La « Button Interface » du comparateur Equator permet d'exploiter ce système par des boutons-poussoirs. Le système de comparaison Equator peut être déplacé en utilisant les touches rapides si nécessaire. Il dispose en outre de boutons pour l'alignement initial, pour basculer du mode maître au mode mesure, pour changer les écrans de visualisation et pour une reprise facile en cas d'erreur. | ![]() |
REN-IO, unité d'interface E/S (sous licence avec EZ-IO) - A-5923-0110 | ![]() |
EQJ, joystick MCUlite-2 - A-5504-0258Le joystick MCUlite-2 est fourni avec un câble de 1,5 m de long. Quand le système Equator est en mode manuel, le joystick MCUlite-2 facilite les mouvements du palpeur sur les axes x, y et z. Ses fonctions comprennent un variateur de vitesse et la possibilité de bloquer le mouvement sur différents axes. Une position de sécurité peut être enregistrée et rappelée. | ![]() |
EQS, bouton d'arrêt - A-5504-0255Le bouton d'arrêt est une autre possibilité de configuration lorsqu'un joystick n'est pas nécessaire pour déplacer le palpeur manuellement dans la machine. Il se trouve à l'avant du système Equator et se fixe facilement à la base au moyen de deux vis. | ![]() |
EQ3F-M6, Plaque de bridage M6 - A5504-0200 | ![]() |
EQ3F-S55, Rehausseur de plaque de bridage - A-5504-0203Le rehausseur de plaque de montage relève l'emplacement de la localisation de la dalle de base de 55 mm. Si vous inspectez des pièces très petites ou utilisez des stylets courts, le kit de rehausseur de plaque peut vous aider à relever la pièce dans le volume de travail pendant le développement du programme et l'inspection. | ![]() |
Enceinte Equator - A-5504-0210L'enceinte du système Equator est une station de comparaison autonome avec un encombrement optimisé qui peut être configurée suivant les besoins de chaque client. Elle comprend :
| ![]() |
Kits de stylets EquatorLes kits Equator contiennent les stylets les plus couramment employés par les utilisateurs du système Equator. Ils sont disponibles en trois versions, les prix en lots étant inférieurs à la somme du contenu. Ces kits ont été conçus pour fournir une solution de stockage pour jusqu'à six montages de stylets. En plus de tous les kits contenus dans le même boîtier, d'autres stylets peuvent être stockés dans les emplacements libres. Tous les stylets sont aussi disponibles séparément. Les stylets M3 sont prévus pour être utilisés en configurations droites, tandis que les M2 et les adaptateurs sont inclus pour les applications coudées et en étoile. | ![]() |
Kit de contrôle de comparaison Equator - A-5925-0200Ce kit a été spécialement conçu en tant qu'accessoire pour votre système de comparaison Equator. Contrairement à une MMT, le comparateur Equator n'a pas besoin d'être réétalonné périodiquement pour garantir son exactitude dans l’enveloppe de travail. Il est toutefois utile de pouvoir confirmer que le système Equator fonctionne selon les spécifications de fabrication. Le contrôle de comparaison Equator est facile à intégrer dans votre programme de maintenance et permet d’effectuer un bilan de santé rapide. Chaque kit de contrôle de comparaison Equator peut être utilisé sur plusieurs systèmes. | ![]() |
EQ-ATS 300 (jauge 25, course 500)EQ-ATS 300-M6-5 (A-6242-0051)EQ-ATS 300-M8-5 (A-6242-0052)EQ-ATS 300-1/4”-5 (A-6242-0053)Système de transfert automatisé alimenté par un moyen pneumatique qui communique avec la jauge Equator via EQ-CM1, pour une utilisation dans des cellules automatisées ou dans des environnements de chargement manuel. Le système est spécifiquement conçu pour les machines EQ300 et peut être monté sur le EQ500, pour des pièces et des bridages jusqu'à 10 kg avec correcteur 100 mm. L'EQ-ATS dispose d’une course de 500 mm et d’une barre de sécurité pour empêcher les utilisateurs de positionner des objets dans la zone de chargement de plaque. | ![]() |
EQ-ATS 300 (jauge 25, course 800)EQ-ATS 300-M6-8 (A-6242-0061)EQ-ATS 300-M8-8 (A-6242-0062)EQ-ATS 300-1/4”-8 (A-6242-0063)Système de transfert automatisé alimenté par un moyen pneumatique qui communique avec la jauge Equator via EQ-CM1, pour une utilisation dans des cellules automatisées ou dans des environnements de chargement manuel. Le système est spécifiquement conçu pour les machines EQ300 et peut être monté sur le EQ500, pour des pièces et des bridages jusqu'à 10 kg avec correcteur 100 mm. Cette version dispose d'une course de 800 mm et nécessite un montant support. | ![]() |
EQ-ATS 500 (jauge 40, course 800)EQ-ATS 500-M6-8 (A-6242-0064)EQ-ATS 500-M8-8 (A-6242-0065)Système de transfert automatisé alimenté par un moyen pneumatique qui communique avec la jauge Equator via EQ-CM1, pour une utilisation dans des cellules automatisées ou dans des environnements de chargement manuel. Ce système est conçu pour l’EQ500, pour des charges allant jusqu'à 50 kg avec correcteur 100 mm. Une masse plus élevée (jusqu'à 80 kg) peut être prise en charge avec des amortisseurs en option. L'EQ-ATS 500 dispose d'une course de 800 mm et d’un montant support. | ![]() |