Sauter la navigation

Stylets en diamant pour applications métrologiques

Stylets en diamant OPTiMUM™ de Renishaw

Scanning hautes performances pour les applications les plus difficiles. Profitez des avantages d’une durée de vie prolongée, d’une réduction des temps d’arrêt pour recalibrage et d’une réduction du temps d’inspection.

La solution ultime pour la mesure de précision

Grâce au diamant, l’un des matériaux les plus durs connus sur terre, les stylets en diamant OPTiMUM représentent le summum de la technologie des stylets pour les applications métrologiques. Les stylets enduits de diamant offrent une résistance à l’usure inégalée, sans dépôt de matière, ainsi qu’une flexibilité accrue pour les contrôles les plus exigeants.


Nous avons conçu la gamme de stylets enduits de diamant pour répondre spécifiquement aux applications de scanning les plus agressives. Le rubis, le nitrure de silicium et la zircone sont des matériaux qui sont utilisés depuis de nombreuses années dans les pointes de stylet et qui conviennent à la plupart des applications. Toutefois, ces dernières années, les progrès technologiques ont permis d’accroître l’utilisation de matériaux nouveaux et plus durs. L’utilisation de stylets en diamant OPTiMUM pour le contrôle du scanning des pièces fabriquées avec de tels matériaux élimine tout problème lié à l’usure des stylets.

Maintenant disponibles à l’achat en ligne !

Nous proposons désormais sur notre boutique en ligne une gamme de stylets enduits de diamant pour répondre à diverses applications.

Grâce à notre stock local, bénéficiez de délais de livraison rapides.

Acheter en ligne

Regardez nos stylets en diamant OPTiMUM en action

Libérez tout le potentiel : pourquoi choisir des stylets enduits de diamant ?

Les stylets en diamant OPTiMUM sont la solution idéale pour les applications de scanning qui présenteraient normalement des signes d’usure ou d’enlèvement de matière.

Pour compléter les capacités de scanning hautes performances du système REVO®, nous avons créé une gamme de stylets à usage courant, compatibles avec la série RSP2.

Nous avons également créé une gamme de stylets M2, M3 et M5 les plus courants pour d’autres applications de scanning.

Sur la base de conclusions issues du secteur, nous avons constaté que le diamant surpasse d’autres matériaux pour les billes dans certaines applications de scanning. Vous trouvez ci-dessous quelques applications où les stylets enduits de diamant donnent d’excellents résultats.

Automobile

Revêtement d’alésage par projection de métal : l’industrie automobile a recours à la projection de métal fondu pour les chemises de cylindre, cette opération nécessitant des mesures précises, mais pouvant être très abrasive. Les stylets enduits de diamant peuvent durer plus de 200 km, contre 36 km pour le rubis.

Aéronautique

Composants d’avions à grande échelle : dans l’aérospatiale, les stylets enduits de diamant sont privilégiés pour scanner les grandes pièces de moteur en raison de leur durabilité supérieure à celle du rubis, ce qui prolonge considérablement leur durée de vie.

Médecine

Implants orthopédiques en titane de qualité médicale : il s’est avéré que le rubis et d’autres matériaux utilisés pour les stylets conventionnels enlevaient de la matière et provoquaient des marques sur les pièces lors du scanning. Les stylets enduits de diamant réduisent considérablement ce problème.

Céramique technique

Les céramiques telles que le carbure de silicium présentent de nombreux avantages, mais sont extrêmement résistantes à l’usure. Dans ces applications, il est établi qu’un scanning avec des stylets enduits de diamant dure beaucoup plus longtemps qu’avec des équivalents en rubis.

Comment tirer parti des stylets en diamant OPTiMUM ?

Lorsqu’il s’agit de faire face aux défis en matière de contrôle, le choix du stylet peut faire toute la différence. Des facteurs tels que l’accès aux parties d’une pièce, les durées de contrôle et les performances de palpeur dépendent fortement du stylet utilisé.

L’une des principales caractéristiques de nos sphères enduites de diamant est leur capacité à conserver leur sphéricité et à résister aux dépôts de matière ou à une usure prématurée, même lors d’un scanning effectué sur des matières abrasives ou des alliages mous. Ainsi, vous prolongez non seulement la durée de vie du stylet, mais vous réduisez également le besoin de recalibration et vous minimisez les temps d’arrêt d’inspection.

Le stylet le plus flexible de votre kit d’outils métrologiques

Soyez tranquille en sachant que vous disposez toujours du stylet adapté au travail à effectuer. Certains matériaux de pièces ne sont pas compatibles avec les matériaux typiques des pointes de stylet. Par exemple, certains types d’aluminium provoquent des dépôts importants sur la pointe du stylet lors du scanning, avec des conséquences sur les résultats de mesure.


Les stylets enduits de diamant se sont révélés aussi performants que les stylets traditionnels sur une large gamme de matériaux de pièces, allant des céramiques dures et abrasives aux alliages d’aluminium tendres. Mettez à niveau votre kit d’outils métrologiques avec des stylets enduits de diamant pour une durabilité et des performances durables, quelle que soit la difficulté du contrôle.

La gamme de stylets Renishaw est exhaustive. Consultez la page Stylets de précision pour la métrologie pour plus d’informations.

Stylets en diamant OPTiMUM scannant une aube d’un disque monobloc
Stylets en diamant OPTiMUM scannant une pièce destinée au secteur automobile
Stylets en diamant OPTiMUM scannant une pièce destinée au secteur aérospatial

Évitez l’usure prématurée du stylet

Le scanning sur des surfaces rugueuses ou abrasives peut entraîner une usure inopportune de votre stylet. L’interaction entre la pièce et la bille du stylet peut provoquer une usure par abrasion, entraînant une détérioration de l’une et de l’autre.

Pour éviter ce problème, envisagez d’utiliser les stylets en diamant OPTiMUM. Les billes très durables peuvent résister au scanning sur les surfaces abrasives sans perdre leur forme ou leur intégrité.

Pas de dépôt de matière

Scanner des surfaces douces comme l’aluminium produit des dépôts de matière sur la bille du stylet.

Quand on utilise une bille en rubis pour scanner de l’aluminium, les deux matières sont attirées l’une par l’autre et celle de la surface la plus douce passe à celle de la surface la plus dure. De l’aluminium peut donc se déposer sur la surface de la bille en rubis ce qui en modifie la forme et exige un changement fréquent de stylet.

Avec les stylets en diamant OPTiMUM, le matériau de la pièce n’adhère pas à la bille. Quant aux petites quantités qui se déposent, il suffit de les essuyer.

Stylet en diamant OPTiMUM scannant un implant médical pour tibia
Stylets en diamant OPTiMUM scannant un disque monobloc destiné au secteur aérospatial
Stylets en diamant OPTiMUM se détachant sur une toile de fond noire

Économisez de l’argent à long terme

Au moment de choisir votre stylet, d’autres facteurs que le simple prix d’achat peuvent entrer en ligne de compte. Des considérations telles que la durée de vie utile du stylet, le coût de la main-d’œuvre et les coûts dérivés des temps d’arrêt de la MMT contribuent au coût total de possession. Il est démontré que les stylets enduits de diamant sont plus endurants et nécessitent moins d’interventions, permettant ainsi de réaliser des économies à long terme. Dans certains cas, l’alternative en rubis peut s’avérer finalement plus coûteuse si elle doit être remplacée fréquemment.

Exemple de réduction des coûts grâce à l’emploi du diamant (scanning d’un matériau dur) :

Dans une application concrète, un stylet traditionnel à pointe en rubis a commencé à s’user après seulement un mois de scanning agressif d’un matériau dur, avec des conséquences négatives sur les résultats métrologiques. En revanche, dans les mêmes conditions, un stylet enduit de diamant a duré un an sans aucune perte de performances.

RubisDiamant
Coût d’un stylet50 £430 £
Durée de vie d’un stylet (mois)112
Coût de la main-d’œuvre et de la MMT (par heure)80 £80 £
Temps nécessaire au remplacement et à la recalibration d’un stylet (minutes)1515
Coût global sur 12 mois840 £450 £

Acheter en ligne

Consultez notre Boutique en ligne pour faire vos achats parmi notre gamme complète de stylets de précision.

Acheter en ligne

Articles techniques

Lecture complémentaire

Contactez dès aujourd’hui notre service commercial

Contactez notre site local français pour obtenir plus d’informations et parler à un expert.

 
loading