Omitir navegación

SurfitBlade™

Es una aplicación independiente utilizada por los técnicos para generar formas de superficie de álabes para procesos relacionados, como mecánica de fluidos computacional y análisis de elementos finitos.

SurfitBlade: ajuste de datos aeroespaciales de álabe

Como complemento de aplicación dependiente de APEXBlade, SurfitBlade obtiene los datos de medición del centro de la punta del palpador, serializados como resultado de la ejecución del programa DMIS generado por APEXBlade en MODUS, y los muestra. De este modo, SurfitBlade facilita un análisis de forma del álabe real, lo que mejora considerablemente la evaluación de la capacidad de fabricación.

Icono de SurfitBlade

Mediante SurfitBlade, los ingenieros técnicos pueden invertir con precisión el diseño de los álabes fabricados, un método revolucionario para obtener nuevos datos a través del diseño y el proceso de fabricación. El complemento de APEXBlade, SurfitBlade, crea una superficie totalmente reconstruida a partir de los datos de exploración helicoidal del centro de la punta, serializados como resultado de la ejecución del programa DMIS generado por APEXBlade en MODUS. De este modo, SurfitBlade facilita un análisis de forma del álabe real, lo que mejora considerablemente la evaluación de la capacidad de fabricación.

SurfitBlade le guía por cada fase del proceso de reconstrucción del álabe:

Importación de exploración helicoidal

  • Exploraciones de cargas SurfitBlade Importar datos de exploración helicoidal de archivos MODUS.out o .GML de la biblioteca de modelos geométricos
  • Definir el radio de la bola del palpador de exploración helicoidal
  • Eliminar exploraciones innecesarias

Generación de puntos de superficie

  • Generación de parches de SurfitBlade Generar un 'parche' de superficie NURBS por cada exploración helicoidal
  • Visualizar gráficos de errores para calibrar la calidad de los parches
  • Ajustar los criterios de generación para optimizar los parches

Generación de planos de sección

  • Generación de secciones de puntos SurfitBlade Definir los planos de sección a través de los parches de superficie
  • Definir los planos superior e inferior para ajustar los planos en cada extremo del álabe

Generación de secciones de compensación

  • Generar secciones de puntos 'en superficie' en cada plano, aplicando la compensación desde el centro de la punta sobre el radio de la bola del palpador

Generación de curvas de sección

  • Generación de curvas de sección SurfitBlade Interpolar curvas NURBS sobre cada sección de puntos, con densidad de puntos de control dinámico, para capturar la forma real del perfil
  • Visualizar gráficos de errores para evaluar la calidad de la interpolación
  • Ajustar los criterios de generación para optimizar las curvas

Generación de la superficie final

  • Generación de la superficie SurfitBlade Pasar por encima de las curvas de sección para generar una superficie NURBS
  • Visualizar gráficos de errores para evaluar la calidad de la superficie final
  • Ajustar los criterios de generación o repetir los pasos anteriores para mejorar la superficie

Reconstrucción automática

Después de completar la generación del álabe, puede utilizar los criterios para generar álabes similares. SurfitBlade puede ejecutarse de forma 'desatendida', y generar un análisis de álabe automático de la hélice completa en modo de programa automático de SurfitBlade.

Núcleo de la biblioteca de modelos geométricos

SurfitBlade es una aplicación de alta calidad basada en GML. La inmensa cantidad de funciones disponibles en GML permiten diseñar, programar, probar y entregar SurfitBlade a los probadores de la versión beta en menos de 4.

 
loading