Sondas de contacto de precisión estándar para Máquina-Herramienta
Pase del reglaje y la inspección manual al modo automático. Explore nuestra gama de sondas de contacto de precisión estándar para medición precisa y repetible en Máquina-Herramienta.
Aumente el tiempo de mecanizado
El tiempo empleado en el reglaje manual y en inspeccionar las piezas de trabajo está mejor invertido en la producción. Con la inspección automática, agiliza el tiempo de reglaje de las piezas y hace más fácil la inspección en el proceso.
Las sondas de contacto de precisión estándar tienen un diseño cinemático de eficacia probada durante décadas. El mecanismo proporciona repetibilidad de medición de 1,00 µm 2σ, que permite configurar e inspeccionar componentes con precisión y fiabilidad. Otras ventajas:
- Reducción de los tiempos de inactividad de la máquina.
- Fijación automática, alineación de piezas y reglaje del eje giratorio.
- Sin errores de reglaje manual.
- Menos piezas desechadas.
- Medición de piezas durante el ciclo con corrección automática de compensación de herramienta.
Antes, se podía tardar 90 minutos en preparar un trabajo de 4 horas de mecanizado; algo totalmente inaceptable. Ahora, podemos completar el mismo reglaje en 10 minutos, por lo que ganamos directamente 80 minutos, que podemos dedicar a mecanizar otras piezas y aumentar el beneficio.
Sewtec Automation (Reino Unido)
Explore nuestro catálogo y encuentre la sonda de contacto de precisión estándar adecuada para su aplicación
Tipo de máquina recomendada | Repetibilidad unidireccional | Tipo de transmisión | Interfaces compatibles* | Longitud de palpador recomendada | |
OMP40-2 | Centros de mecanizado de tamaño pequeño a medio y máquinas multitarea pequeñas | 1,00 µm 2σ | Óptico | OMI-2, OMI-2T, OMI-2C y OSI con OMM-2 | Hasta 150 mm |
OMP60 | Centros de mecanizado de cualquier tamaño y máquinas multitarea de tamaño pequeño a medio | 1,00 µm 2σ | Óptico | OMI-2, OMI-2T, OMI-2C y OSI con OMM-2 | Hasta 150 mm |
RMP40, RMP60 | Máquinas multitarea, centros de mecanizado y máquinas de pórtico de cualquier tamaño | 1,00 µm 2σ | Por radio | RMI-Q o RMI-QE** | Hasta 150 mm |
OLP40 | Torno | 1,00 µm 2σ | Óptico | OMI-2, OMI-2T, OMI-2C y OSI con OMM-2 | Hasta 150 mm |
RLP40 | Torno | 1,00 µm 2σ | Por radio | RMI-Q o RMI-QE** | Hasta 150 mm |
LP2 | Centro de mecanizado/máquina de pórtico | 1,00 µm 2σ | Con cables | HSI o HSI-C | Hasta 100 mm |
LP2H | Centro de mecanizado/máquina de pórtico | 2,00 µm 2σ | Con cables | HSI o HSI-C | Hasta 150 mm |
* Todas las sondas para Máquina-Herramienta de Renishaw requieren una interfaz compatible para funcionar.
** La interfaz RMI-QE solo es compatible con sondas de la serie QE.
Sondas de transmisión óptica
![Juego doble de OMP40-2 y OTS](/media/img/gen/75e37a533eda41e3aca12ec2de54895b.jpg)
OMP40-2
![OMP60 en CNC Mazak](/media/img/gen/1ace58581c904988a975d2ab6323d777.jpg)
OMP60
Las sondas de disparo por contacto ultracompacta OMP40-2 (40 mm de diámetro) y compacta OMP60 (63 mm de diámetro) con transmisión óptica son una solución de inspección flexible. La sonda OMP40 es adecuada para centros de mecanizado de tamaño pequeño a medio, y la sonda de mayor tamaño, OMP60, es adecuada para centros de mecanizado de cualquier tamaño y máquinas multitarea de tamaño pequeño a medio. Las dos sondas son perfectas para reglaje e inspección de piezas de trabajo.
- Diseño cinemático demostrado.
- Excepcional resistencia a la interferencia de la luz con transmisión modulada.
- Entorno de transmisión de 360°.
- Varias opciones de activación y fuerza de disparo regulable (solo OMP60).
- Repetibilidad de 1,00 μm 2σ.
Sondas de transmisión por radio
![Sonda de transmisión por radio RMP40 de Renishaw montada en un robot localizando una pieza en una célula de automatización industrial](/media/img/gen/4dd803f050634eaeb75eb00d47ab8aeb.jpg)
RMP40
![SAI - RMP60 realizando la medición durante el proceso de producción de llantas.](/media/img/gen/cec08672467b4930be013bcb1576a34d.jpg)
RMP60
Con una capacidad de comunicación superior, las sondas ultracompacta RMP40 (40 mm de diámetro) y compacta RMP60 (63 mm de diámetro) son adecuadas para máquinas de cualquier tamaño. El mecanismo resistivo cinemático tradicional, combinado con la exclusiva tecnología de radiotransmisión, la convierte en la sonda perfecta para los entornos de taller modernos, donde la línea de visión entre la sonda y la interfaz no siempre es posible.
- Diseño cinemático demostrado y sistema seguro de radiotransmisión de salto de frecuencias de amplio espectro (FHSS).
- Banda de onda de 2,4 GHz reconocida internacionalmente: compatible con las normativas de radio de los principales sectores.
- Varias opciones de activación.
- Fuerza de disparo regulable (solo RMP60).
- Repetibilidad de 1,00 μm 2σ.
Sondas de torno
![OLP40 para tornos](/media/img/gen/e1cab1bcf0224cd19cd27e0a7b9bbf1a.jpg)
OLP40
![RLP40 para tornos](/media/img/gen/33a6917809874100b28b7ba3edacae49.jpg)
RLP40
Diseñadas específicamente para inspección de reglaje de piezas de trabajo en tornos y rectificadoras, las robustas sondas de torno proporcionan un rendimiento metrológico extraordinario. Las dos sondas tienen un diseño ultracompacto de solo 40 mm de diámetro.
- Diseño cinemático demostrado.
- Excepcional resistencia a la interferencia de la luz (sonda de transmisión óptica OLP40).
- Radiotransmisión de salto de frecuencias de amplio espectro (FHSS) segura (sonda de radiotransmisión RLP40).
- Diseño mejorado para uso en entornos de mecanizado hostiles.
- Repetibilidad de 1,00 μm 2σ.
Sondas modulares
![OMP40M para tornos](/media/img/gen/9e71703ed43c450d9b111b800d0b74d8.jpg)
LP2 y LP2H
Inspección de piezas de trabajo y reglaje de piezas en tornos, centros de mecanizado y rectificadoras CNC de cualquier tamaño. La sonda LP2 dispone de un sistema de ajuste de la fuerza del palpador para distintas aplicaciones. La sonda LP2H tiene una gran fuerza fija de muelle, por tanto, es posible utilizar palpadores de mayor tamaño y son más resistentes a las vibraciones de la máquina. Las variantes de doble diafragma (DD) de las dos sondas están disponibles con sellado mejorado para resistir entornos hostiles con refrigerante cargado de viruta.
- Diseño cinemático demostrado.
- Sistema de comunicación con cables para eliminar interferencias.
- Diseño en miniatura (25 mm de diámetro)
- Diseño de sonda robusto para trabajo en entornos de mecanizado hostiles.
- Repetibilidad de 1,00 µm 2σ (LP2) / repetibilidad 2,00 µm 2σ (LP2H).
Todas las variantes son adecuadas para los sistemas transmisión óptica modular OMP40M y OMP60M y sistemas de radiotransmisión RMP40M y RMP60M. Pueden montarse directamente en la máquina y conectarse con cables para aplicaciones en rectificadoras.
![OMP40M para tornos](/media/img/gen/33704850ad6f4ecea0186b29c8100f29.jpg)
OMP40M y OMP60M
![RMP60M en la máquina](/media/img/gen/3de3c09122284a0199038d65beaa6b57.jpg)
RMP40M y RMP60M
Los sistemas de transmisión modulares (OMP40M / OMP60M y RMP40M / RMP60M) permiten inspeccionar superficies y realizar reglajes de cero pieza en partes inaccesibles con una unidad estándar. Ofrecemos una completa gama de adaptadores, extensiones, y configuraciones de palpadores para completar las aplicaciones de inspección más exigentes.
Elimine las operaciones manuales en la calibración de sondas de Máquina-Herramienta
Las sondas de husillo para máquina herramienta CNC dependen de una calibración precisa para obtener un alto nivel de repetibilidad. La calibración manual, aunque es la más habitual, puede introducir variación, que podría afectar a la precisión de las mediciones posteriores.
La (esfera de calibración avanzada) ACS-1 permite obtener la máxima precisión de medición en la Máquina-Herramienta eliminando los pasos de calibración manual.
Pasos siguientes
Para obtener más información o realizar una compra, envíe un formulario de contacto a un representante comercial local.
ContáctenosDescargas
Catálogos
-
Folleto: Sonda de transmisión óptica OMP40-2
-
Folleto: OMP60 sonda óptica de máquina
-
Folleto: Sonda de transmisión por radio RMP40
-
Folleto: Sonda de transmisión por radio RMP60
-
Folleto: Sonda de contacto compacta para torno OLP40
-
Folleto: Sonda de transmisión por radio para tornos RLP40
-
Folleto: Generación avanzada de sistemas de sonda para Máquina-Herramienta
Fichas técnicas
-
Hoja de datos técnicos: OMP40-2 sonda óptica de máquina
-
Hoja de datos técnicos: OMP60 - sonda óptica de máquina
-
Hoja de datos técnicos: Sonda de máquina por radio RMP40 (QE)
-
Hoja de datos técnicos: Sonda de transmisión por radio ultracompacta RMP40
-
Hoja de datos técnicos: Sonda de máquina por radio RMP60 (QE)
-
Hoja de datos técnicos: RMP60: Sonda por radio para Máquinas-Herramienta
-
Hoja de datos técnicos: Sonda óptica para torno OLP40
-
Hoja de datos técnicos: Sonda por radio para tornos RLP40 (QE)
-
Hoja de datos técnicos: RLP40 Sonda por radio para tornos
-
Hoja de datos técnicos: Sistema de sonda modular LP2 para reglaje de herramientas e inspección de piezas
-
Data sheet: Optical modular probes [en]
-
Data sheet: OMI-2 optical machine interface [en]
-
Data sheet: OMI-2T [en]
-
Data sheet: OMI-2C optical machine interface [en]
-
Hoja de datos técnicos: Sistema de interfaz de sonda óptica múltiple OSI con OMM-2
-
Hoja de datos técnicos: Interfaz de máquina de transmisión por radio RMI-Q
-
Hoja de datos técnicos: RMI-QE: interfaz de máquina de transmisión por radio
-
Data sheet: HSI high speed interface [en]
-
Hoja de datos técnicos: HSI-C
Software que hace más sencilla la inspección
Explore la gama de software de inspección y aplicaciones para Máquina-Herramienta, para programar los ciclos de medición de forma rápida e intuitiva.
Software de sonda de inspección¿Necesita asistencia?
Póngase en contacto con nosotros o visite la biblioteca de servicio técnico para consultar manuales de instalación, guías de usuario e información de conformidad.