Software de calibre MODUS™
MODUS es un completo paquete de metrología para Equator que permite programar con CAD e inspeccionar perfiles complejos.
Acerca de MODUS
MODUS recibe los comandos de Organiser para ejecutar los scripts DMIS que, a continuación, traduce al lenguaje de comandos estándar I++ y envía a UCCserver Equator. MODUS incorpora un amplio paquete integrado de funciones de metrología 3D a las que se accede mediante una intuitiva interfaz de usuario, con presentación gráfica completa de las rutinas de medición. Mediante los asistentes, puede especificar fácil y rápidamente las mediciones más comunes.
En la versión programable, el completo software de programación MODUS™ permite crear rápidamente rutinas de inspección para cualquier pieza, sencilla o compleja, de forma libre o prismática.
En MODUS es posible programar fácilmente mediciones de inspección y por contacto en el sistema Equator, con la sonda SP25 estándar del sector. A través de la inspección, pueden registrarse miles de puntos de datos para definir un elemento, lo que permite un análisis real de la forma.
Principales características
Totalmente compatible con los controles de metrología I++ DME, incluido el Control Equator
- Compatibilidad total con el método de comparación del calibre Equator
- Programación con CAD offline, compatible con los formatos neutros IGES, STEP, Parasolid® y VDA-FS: los programas se instalan en las máquinas listos para ejecutarse, con un tiempo de preparación mínimo
- Integración de alta calidad con las soluciones CATIA® (v5 y v4), Siemens® NX™ (antes Unigraphics®), Pro/E® y Solidworks® CAD/CAM
- Compatibilidad con formatos nativos DMIS
- Algoritmos matemáticos homologados
- Generación de informes completos de texto y gráficos
- Salida flexible de datos de resultados, con Q-DAS homologado
Interoperación con estándares adoptados
Ampliado en base a los estándares del sector como DMIS, I++ DME, DML y Microsoft® SQL Server, MODUS maximiza la compatibilidad de los programas e informes existentes. Las opciones flexibles de generación de informes incluyen informes de texto y gráficos, mientras que los datos de resultados pueden exportarse en una amplia gama de formatos de archivo, como Q-DAS homologados para una extensa gama de análisis SPC.
La capacidad de generación de informes de MODUS es muy amplia e incluye los informes de texto tradicionales con muchas opciones de formato definidas por el usuario. La capacidad de generación de informes de MODUS es muy amplia e incluye los informes de texto de CMM tradicionales con muchas opciones de formato definidas por el usuario.