Sistema de encóder incremental ATOM DX™ con regla lineal y arco parcial RKLF
Características
- Salida digital directa desde la cabeza lectora
- Tamaño de cabeza lectora: 20,5 x 12,7 x 10,85 mm (20,5 x 12,7 x 7,85 mm para la versión con salida superior)
- Resoluciones a 2,5 nm
- Velocidad hasta 20 m/s
- Bajo error subdivisional (SDE) de <±75 nm para la versión de 20 µm y <±120 nm para la versión de 40 µm
Ventajas
- Paquete en miniatura
- No se necesita una interfaz independiente
- Diseño de ópticas de filtrado para una alta inmunidad al polvo
- La herramienta Advanced Diagnostic Tool para localización de errores, instalaciones complicadas y mantenimiento
- Regla amplia de 6 mm adaptada para aplicaciones de espacio limitado
- Válidas para medición de arco parcial
¿Qué es ATOM DX?
Los encóderes de la gama ATOM DX son los más pequeños del tipo óptico incremental de Renishaw, con salida digital directa desde la cabeza lectora. Proporcionan información de posición, interpolación en directo y ópticas de filtrado en un paquete en miniatura.
Puede obtener información de diagnóstico avanzada mediante la herramienta Advanced Diagnostic Tool ADTi‑100 opcional y el software ADT View para diagnóstico in situ, localización de fallos y optimización de la ayuda para reglaje del encóder, incluso en las aplicaciones más exigentes.
El encóder ATOM DX ofrece también resoluciones de hasta 2,5 nm en una extensa gama de configuraciones.
ATOM DX se suministra en los formatos de cable de alta flexibilidad y versiones de salida superior, con opciones de regla de 20 o 40 µm.
¿Qué es una regla RKLF?
RKLF es una regla de cinta estrecha de acero inoxidable de bajo perfil, con graduaciones incrementales de 20 y 40 µm de paso y marcas de referencia óptica que puede seleccionar por el cliente. Tiene una precisión de ±5 µm/m y longitudes de hasta 10 metros (>20 metros bajo pedido). La regla RKLF se sujeta en el sustrato de la máquina, ya que proporciona un rendimiento metrológico superior cuando los extremos de la regla se sujetan firmemente al sustrato.
La regla flexible RKLF40 es también válida para mediciones de arco parcial, ya que la reducida sección transversal de estas reglas permite enrollarlas en un tambor, eje o arco, con un radio reducido de 26 mm.
¿Por qué elegir este sistema de encóder?
Encóder en miniatura para aplicaciones con espacio limitado
ATOM DX se fabrica con unas medidas reducidas de solo 20,5 x 12,7 x 7,85 mm, para facilitar su instalación en los lugares más complicados. Puede elegir entre una serie de opciones que incluyen las versiones con cables y con salida superior.
Localización de errores y mantenimiento sencillos
La herramienta Advanced Diagnostic Tool adquiere gran cantidad de datos en tiempo real de las cabezas lectoras de ATOM DX. La información se muestra en la interfaz del ADT View de fácil utilización. Aunque en la mayoría de los casos, los LED de configuración integrados en el encóder son suficientes, la herramienta ADT puede utilizarse para facilitar las instalaciones más complejas. ADT muestra también el rendimiento del encóder, que puede ser de utilidad para la localización de errores del sistema y evitar largas paradas de la máquina.
Regla estrecha, robusta y versátil
RKLF es una robusta regla de cinta de encóder de acero inoxidable de 6 mm de anchura, con un grosor de 0,15 mm. De este modo, la regla, rígidamente sujeta al eje de la máquina queda ‘fijada' a este, por tanto, se adapta a su coeficiente y comportamiento de expansión térmica. Por consiguiente, el movimiento diferencial entre la regla y la máquina se minimiza.
Reglas de encóder de arco parcial RKLF
Las reglas de encóder RKLF40 se pueden cortar a la longitud necesaria y montar cómodamente sobre un sencillo sustrato cilíndrico, sin necesidad de complejos elementos de montaje o superficies de alineación de tolerancias estrechas.
Advanced Diagnostic Tool ADTi-100 opcional
![Herramienta de diagnóstico avanzado VIONiC](/media/img/gen/feda99cb8d944e5e93a873f0d2ac164e.jpg)
El sistema de encóder ATOM DX es compatible con la herramienta Advanced Diagnostic Tool ADTi-100 y el software ADT View. Proporciona una exhaustiva información de datos del encóder en tiempo real que simplifica las instalaciones y diagnósticos más complicados. La intuitiva interfaz de software puede utilizarse para:
- Calibración remota
- Optimización de señales en toda la longitud del eje
- Indicador de marca de referencia
- Lectura digital de la posición del encóder (relativa a la regla)
- Control de velocidad en un gráfico de tiempo
- Exportación y almacenamiento de datos
Especificaciones técnicas
Estándar de medición | Regla de cinta estrecha de acero inoxidable con cinta adhesiva, para montaje directo en el substrato Adecuada para aplicaciones de arco parcial (radio mínimo de arco parcial: 26 mm) |
Tamaño de la cabeza lectora (Largo x Ancho x Alto) | Modelo con cable: 20,5 mm x 12,7 mm x 10,85 mm Modelo con salida superior: 20,5 mm x 12,7 mm x 7,85 mm |
Paso de la regla | 20 μm* y 40 μm *20 μm no es válido para aplicaciones de arco parcial |
Coeficiente de expansión térmica a 20 °C | 10,1 ±0,2 µm/m/°C |
Grado de precisión a 20 °C | 20 μm: ±5 μm/m 40 μm: ±15 μm/m 40 μm (alta precisión): ±5 μm/m |
Marca de referencia | Óptica seleccionable |
Interruptores de limitación | N/P |
Longitud de la regla | Hasta 10 m (>10 m bajo pedido) |
Velocidad máxima | Hasta 20 m/s (Consulte la ficha técnica) |
Error subdivisional (SDE) | Versión de 20 µm: normalmente a <±75 nm Versión de 40 µm: normalmente a <±120 nm |
Control de señal dinámica | Condicionamiento de señales en tiempo real, que incluye control de ganancia automático (AGC) y control de compensación automático (AOC) para aumentar el rendimiento de distintas condiciones de uso |
Señales incrementales | Resolución de 10 µm a 2,5 nm (Consulte la ficha técnica) |
Conexión eléctrica | Modelo con cable: Longitudes de cable de 0,2, 0,5, 1, 1,5 y 3 m con conector tipo D (9 y 15 patillas) |
Transformador eléctrico | 5 V -5/+10%, normalmente <200 mA con terminación completa |
Vibración (funcionamiento) | 100 m/s² máx. a 55 Hz hasta 2.000 Hz |
Vibración (en funcionamiento) | 1.000 m/s2, 6 ms, ½ seno, 3 ejes |
Temperatura de funcionamiento | De 0 °C a +70 °C |
Sellado | IP40 |
Para más información, consulte las fichas técnicas.