Sistema de encóder incremental ATOM DX™ con regla lineal RTLF
Características
- Salida digital directa desde la cabeza lectora
- Tamaño de cabeza lectora: 20,5 x 12,7 x 10,85 mm (20,5 x 12,7 x 7,85 mm para la versión con salida superior)
- Resoluciones a 2,5 nm
- Velocidad hasta 20 m/s
- Bajo error subdivisional (SDE) de <±75 nm para la versión de 20 µm y <±120 nm para la versión de 40 µm
Ventajas
- Paquete en miniatura
- No se necesita una interfaz independiente
- Diseño de ópticas de filtrado para una alta inmunidad al polvo
- La herramienta Advanced Diagnostic Tool para localización de errores, instalaciones complicadas y mantenimiento
- Calidad garantizada
- Regla de cinta autoadhesiva con una comodidad y robustez sin igual
¿Qué es ATOM DX?
Los encóderes de la gama ATOM DX son los más pequeños del tipo óptico incremental de Renishaw, con salida digital directa desde la cabeza lectora. Proporcionan información de posición, interpolación en directo y ópticas de filtrado en un paquete en miniatura.
Puede obtener información de diagnóstico avanzada mediante la herramienta Advanced Diagnostic Tool ADTi‑100 opcional y el software ADT View para diagnóstico in situ, localización de fallos y optimización de la ayuda para reglaje del encóder, incluso en las aplicaciones más exigentes.
El encóder ATOM DX ofrece también resoluciones de hasta 2,5 nm en una extensa gama de configuraciones.
ATOM DX se suministra en los formatos de cable de alta flexibilidad y versiones de salida superior, con opciones de regla de 20 o 40 µm.
¿Qué es una regla RTLF?
RTLF es una regla de cinta de acero inoxidable de bajo perfil con marcas de referencia óptica que puede seleccionar por el cliente. Puede elegir entre dos niveles de precisión: regla estándar de 40 µm de paso, con una precisión de ±15 µm/m y reglas de alta gama de 20 y 40 µm de paso, con una precisión de ±5 µm/m. Todas las reglas pueden suministrarse en longitudes hasta 10 m.
RTLF-S se fija al sustrato con cinta autoadhesiva. La fórmula del adhesivo permite la expansión independiente de la regla con el substrato.
Para completar la instalación, la regla se fija en un punto para obtener la posición de referencia.
¿Por qué elegir este sistema de encóder?
Encóder en miniatura para aplicaciones con espacio limitado
ATOM DX se fabrica con unas medidas reducidas de solo 20,5 x 12,7 x 7,85 mm, para facilitar su instalación en los lugares más complicados. Puede elegir entre una serie de opciones que incluyen las versiones con cables y con salida superior.
Localización de errores y mantenimiento sencillos
La herramienta Advanced Diagnostic Tool adquiere gran cantidad de datos en tiempo real de las cabezas lectoras de ATOM DX. La información se muestra en la interfaz del ADT View de fácil utilización. Aunque en la mayoría de los casos, los LED de configuración integrados en el encóder son suficientes, la herramienta ADT puede utilizarse para facilitar las instalaciones más complejas. ADT muestra también el rendimiento del encóder, que puede ser de utilidad para la localización de errores del sistema y evitar largas paradas de la máquina.
Alto rendimiento
Con resoluciones de hasta 2,5 nm, bajo error subdivisional SDE y bajas fluctuaciones, la gama de encóderes ATOM DX es de alto rendimiento. Mediante la combinación de la salida de cuadratura digital directa desde la cabeza lectora y las ópticas de filtrado de calidad demostrada de Renishaw, los encóderes ATOM DX forman sólido un bloque de construcción para un sistema de control de movimiento moderno.
Advanced Diagnostic Tool ADTi-100 opcional
![Herramienta de diagnóstico avanzado VIONiC](/media/img/gen/feda99cb8d944e5e93a873f0d2ac164e.jpg)
El sistema de encóder ATOM DX es compatible con la herramienta Advanced Diagnostic Tool ADTi-100 y el software ADT View. Proporciona una exhaustiva información de datos del encóder en tiempo real que simplifica las instalaciones y diagnósticos más complicados. La intuitiva interfaz de software puede utilizarse para:
- Calibración remota
- Optimización de señales en toda la longitud del eje
- Indicador de marca de referencia
- Lectura digital de la posición del encóder (relativa a la regla)
- Control de velocidad en un gráfico de tiempo
- Exportación y almacenamiento de datos
Especificaciones técnicas
Estándar de medición | Regla de cinta de acero inoxidable autoadhesiva |
Tamaño de la cabeza lectora (Largo x Ancho x Alto) | Modelo con cable: 20,5 mm x 12,7 mm x 10,85 mm Modelo con salida superior: 20,5 mm x 12,7 mm x 7,85 mm |
Paso de la regla | 20 μm y 40 μm |
Coeficiente de expansión térmica a 20 °C | 10,1 ±0,2 µm/m/°C |
Grado de precisión a 20 °C | 20 μm: ±5 μm/m 40 μm: ±15 μm/m 40 μm (alta precisión): ±5 μm/m |
Marca de referencia | Óptica seleccionable |
Interruptores de limitación | N/P |
Longitud de la regla | Hasta 10 m (>10 m bajo pedido) |
Velocidad máxima | Hasta 20 m/s (Consulte la ficha técnica) |
Error subdivisional (SDE) | Versión de 20 µm: normalmente a <±75 nm Versión de 40 µm: normalmente a <±120 nm |
Control de señal dinámica | Condicionamiento de señales en tiempo real, que incluye control de ganancia automático (AGC) y control de compensación automático (AOC) para aumentar el rendimiento de distintas condiciones de uso |
Señales incrementales | Resolución de 10 µm a 2,5 nm (Consulte la ficha técnica) |
Conexión eléctrica | Modelo con cable: Longitudes de cable de 0,2, 0,5, 1, 1,5 y 3 m con conector tipo D (9 y 15 patillas) |
Transformador eléctrico | 5 V -5/+10%, normalmente <200 mA con terminación completa |
Vibración (funcionamiento) | 100 m/s² máx. a 55 Hz hasta 2.000 Hz |
Vibración (en funcionamiento) | 1.000 m/s2, 6 ms, ½ seno, 3 ejes |
Temperatura de funcionamiento | De 0 °C a +70 °C |
Sellado | IP40 |
Para más información, consulte las fichas técnicas.