SCP600
El SCP600 es un cambiador de palpadores que se monta en el MRS para aumentar la flexibilidad al utilizar opciones de cambio de múltiples sondas.

La unidad SCP600 es parte del sistema autocambiador modular flexible que permite al usuario definir el número de puertos cambiadores de palpadores necesarios, además del tamaño y el espaciado del cambiador. Las unidades SCP600 individuales se ajustan en el rail del MRS (disponibles en 400 mm, 600 mm o 1.000 mm) a una distancia adecuada fácilmente ajustable y adaptada a la distribución de palpadores necesaria para la aplicación.
-
Stylus changing in about 10 seconds, without the need to re-qualify the stylus before re-use.
Garantía ampliada
Para más tranquilidad, le ofrecemos una garantía de 3 años que puede obtener durante los tres primeros meses de uso del nuevo producto para CMM. Consulte a su distribuidor.