Productivity+™: software de inspección en PC para centros de mecanizado
Programación interactiva de rutinas de inspección, reglaje de herramientas y actualizaciones de máquina.
Completo paquete de rutinas de medición.
Instrucciones lógicas para toma de decisiones en la máquina y control de procesos
Informes detallados de inspección y actualizaciones.
Productivity+ proporciona un entorno de programación muy fácil de utilizar para incorporar rutinas de inspección y tomar decisiones durante el proceso en los ciclos de mecanizado.
Introducción
Características y ventajas
- No precisa experiencia de programación en código G.
- Creación de programas directamente desde los modelos sólidos.
- Bases de datos completas de sondas Renishaw.
- La visualización del programa detecta las posibles colisiones.
- Construcción de superficies virtuales a partir de geometrías existentes.
- Incorporación de calibrado de la sonda y rutinas de reglaje de herramientas.
- Informes sobre geometría de piezas, tolerancia y actualizaciones.
- Integración de rutinas en el código de máquina existente.
- Control durante el proceso, toma de decisiones y programación adaptable.
- Inspección del componente antes de retirarlo de la máquina.
- Funciones mejoradas mediante macros a medida.
Vídeos de instrucciones
- Productivity+™ Active Editor Pro - 01 - How to import and manipulate a CAD model [en]
- Productivity+™ Active Editor Pro - 02 - How to set-up a Work Coordinate System (WCS) [en]
- Productivity+™ Active Editor Pro - 03 - How to configure the probe database [en]
- Productivity+™ Active Editor Pro - 04 - How to start programming [en]
- Productivity+™ Active Editor Pro - 05 - How to program feature measurements [en]
- Productivity+™ Active Editor Pro - 06 - How to program constructed features [en]
- Productivity+™ Active Editor Pro - 07 - How to update a Work Co-ordinate System (WCS) [en]
- Productivity+™ Active Editor Pro - 08 - How to simulate the program [en]
Descripción general
Simplifica una extensa gama de tareas comunes, como el reglaje de componentes y la verificación de piezas, para agilizar el desarrollo de las tres áreas fundamentales del mecanizado.
- Predictivas: tareas de preparación de procesos, como preparación de trabajos, identificación de piezas y herramientas – que se ejecutan antes del mecanizado para garantizar que el proceso se ejecuta sin problemas.
- Activas: tareas de control durante el proceso, como supervisión del estado de la herramienta, actualización de medida de la herramienta o mecanizado adaptativo, dependiendo del resultado de la medición – que se ejecutan durante el proceso de mecanizado para poder adaptarse a las variaciones del mecanizado en tiempo real.
- Informativas: tareas de creación de informes post-proceso, que proporcionan información sobre los procesos completados y facilitan la toma de decisiones para futuras operaciones y procesos.
Opciones
Productivity+ está disponible en dos versiones de aplicación:
- Active Editor Pro: es un paquete de edición individual para usuarios de otros sistemas CAM.
- Paquete integrado de escaneado Productivity+: sistema de medición de escaneado en máquina integrado
Socios e integradores
Los distribuidores de CAM ya pueden disponer de la API de Productivity+ para integrarla en sus aplicaciones de software, para ofrecer a sus clientes la posibilidad de incorporar directamente en sus programas de mecanizado las rutinas de sonda de Renishaw para la medición, inspección y toma de decisiones durante el proceso.
Más información
- Folleto: Software Active Editor Pro de Productivity+™ para Máquinas-Herramienta
- Hoja de datos técnicos: Software de inspección Active Editor Pro de Productivity+™ para Máquina-Herramienta
- Brochure: Powerful and intuitive machine tool probing software [en]
- Especificaciones técnicas: Sondas de inspección para Máquina-Herramienta con CNC