Máquina de colado por vacío 5/01 ULC
Fabricación de piezas de alta calidad en una gama de resinas y modelos de fundición por inversión de cera de alta calidad.
Características y ventajas
- Tamaños de moldes hasta 520 × 420 × 425 mm
- Máquina sobre banco de dimensiones reducidas, perfecta para talleres pequeños
- Vertido manual: mantenimiento mínimo
- Operación mediante botón pulsador: interfaz sencilla
Acerca de

La máquina 5/01 ULC de Renishaw ha sido diseñada como una solución de colada por vacío para cualquier nivel, especialmente apropiada para pequeñas empresas y centros de formación.
Mediante un sistema de control sencillo y un control manual para el vertido de resinas en la cámara, la máquina 5/01 ULC es increíblemente fácil de usar.
Módulo VC
Para prototipos plásticos y producción en tiradas cortas con resinas de poliuretano de colada por vacío.
Opción de copa calentada
Para crear modelos maestros de cera para procesos de fundición a la cera perdida y aleaciones de bajo punto de fusión.
Más información sobre el funcionamiento de nuestros sistemas de colada por vacío
-
Vacuum casting products and process [en]
Renishaw provides a full solution for vacuum casting with a range of machines, from manual to high capacity computer automated, for the economic production of short run, end use parts and prototypes - up to 50 parts from a single mould.
Especificaciones
Tamaño máximo | 1030 x 770 x 770 mm |
Tamaño máximo del molde | 520 x 420 x 425 mm |
Capacidad de colada | 0,8 l |
Fuente de alimentación* | 230 V/50 Hz |
Capacidad de bombeo | 25 m³/h |
Vacío máximo | 0,5 mbares |
Peso bruto de la máquina | 167 kg |
* Pueden instalarse otras fuentes de alimentación