Encóderes ópticos con Seguridad funcional
Fabrique máquinas más seguras
Las funciones de seguridad avanzada de máquina permiten fabricar máquinas más seguras sin perder las ventajas de control de movimiento de alto rendimiento, con menos tiempo de reglaje y paradas de la máquina. Para aplicaciones de máxima seguridad, Renishaw ofrece una gama de funciones de encóder de posición con seguridad funcional certificados conforme a las siguientes normas de seguridad internacional:
- ISO 13849 Categoría 3 PLd
- IEC 61508 SIL2
- IEC 61800-5-2 SIL2
Los principios básicos de funcionamiento son los mismos que en nuestros productos para atmósfera estándar equivalentes, pero los modelos FS están diseñados para su integración en sistemas de seguridad funcional. Renishaw proporciona también datos fiables para sus cabezas lectoras con Seguridad funcional.
La gama incluye encóderes abiertos incrementales, absolutos abiertos y encapsulados.Encóderes SF incrementales
Sistemas de encóder FS abierto TONiC™
El encóder TONiC FS es una variante modificada expresamente de la serie de encóderes TONiC. Ofrece:
- Compatibilidad con una gama de reglas:
- Lineal: Cinta de acero inoxidable RTLC, regla ZeroMet™ rígida, regla de acero inoxidable rígida RSLM.
- Rotatoria (angular): Anillo de acero inoxidable RESM.
Encóderes absolutos FS
Sistema de encóder encapsulado FORTiS™ FS
El encóder FORTiS FS es una variante modificada expresamente de la serie de encóderes FORTiS. Ofrece:
- Seguridad BiSS® e interfaces serie DRIVE-CLiQ® y Siemens.
- Tecnologías de encóder encapsulado lineal.
Sistemas de encóder FS abierto RESOLUTE™
El encóder RESOLUTE FS es una variante modificada expresamente de la serie de encóderes RESOLUTE. Ofrece:
- Seguridad BiSS e interfaces serie DRIVE-CLiQ® y Siemens.
- Compatibilidad con una gama de reglas:
- Lineal: Cinta de acero inoxidable RTLA, regla ZeroMet RELA, regla de acero inoxidable rígida RSLA.
- Rotatoria (angular): Anillo de acero inoxidable RESA, anillo de acero inoxidable de precisión ultra-alta REXA.
Vea nuestra introducción de los encóderes absolutos RESOLUTE FS
Datos fiables para encóderes con Seguridad funcional de Renishaw
Renishaw proporciona datos fiables para sus cabezas lectoras con Seguridad funcional TONiC FS, RESOLUTE FS y FORTiS FS en una biblioteca del SISTEMA, para facilitar a los clientes el cálculo de su Nivel de rendimiento (PL). De este modo, los diseñadores de sistemas pueden copiar los datos de una biblioteca en un proyecto SISTEMA de forma rápida y sin errores.
SISTEMA: Herramienta de software de integridad del sistema para la evaluación de aplicaciones de máquina
SISTEMA es una herramienta de software para calcular el Nivel de rendimiento (PL), para la implementación de EN ISO 13849-1. SISTEMA es un software gratuito facilitado por IFA muy reconocido en el sector.
Los diseñadores de sistemas y especialistas en seguridad pueden descargar el gratuitamente el software SISTEMA.
La colección de descargas técnicas trata las especificaciones técnicas de nuestros sistemas de encóder con Seguridad funcional (FS).
Consulte a nuestro equipo comercial hoy mismo
Para obtener más información o para configurar un paquete de servicio a la medida exacta de sus necesidades, póngase en contacto con uno de nuestros expertos.