Máquinas CMM AGILITY® con tecnología de 5 ejes
Las CMM AGILITY® proporcionan la velocidad, precisión y flexibilidad de medición en 5 ejes REVO® tanto para el taller como para laboratorio, con la calidad de fabricación y la tecnología innovadora de Renishaw.
La gama AGILITY de CMM ayuda a aumentar el rendimiento y la calidad de la fabricación integrando medición dimensional e inspección de rugosidad con un mismo cabezal. Desde el uso de materiales y componentes de alta calidad a la optimización completa de la tecnología de medición en 5 ejes, las CMM AGILITY son una solución de alta velocidad y rendimiento para el taller o el laboratorio metrológico.
Las CMM AGILITY combinan una tecnología pionera con la fabricación de alta calidad de Renishaw, que se ha ganado una merecida reputación de innovación en los sectores más exigentes. Las máquinas están diseñadas para proporcionar todas las ventajas del sistema de medición en 5 ejes multisensor REVO:
- Reducción de los tiempos de ciclo del 15 al 50%, respecto a la medición con sistemas de 3 ejes
- Medición dimensional e inspección de rugosidad de la superficie totalmente integradas
- Posicionamiento infinito para el máximo acceso a las piezas
Las CMM multisensor de 5 ejes AGILITY S son soluciones robustas de altas prestaciones para inspección en el taller.
Las CMM AGILITY® L con tecnología multisensor de 5 ejes se usan en inspecciones de alto rendimiento en laboratorios y salas acondicionadas.
Presentación de las máquinas tridimensionales AGILITY
Máquina multisensor de 5 ejes AGILITY S para inspección en el taller
Diseñadas para el entorno del taller
La gama S de CMM es capaz de medir piezas con precisión en entornos de taller sin control de temperatura. La alta velocidad de captura de datos que proporciona la medición en 5 ejes reduce el tiempo de los ciclos de inspección, permitiendo a los departamentos de producción mantener el alto ritmo de fabricación. Los sistemas funcionan perfectamente tanto en líneas de producción individuales como en las totalmente automáticas.
Resultados rápidos en el punto de fabricación
Los resultados se obtienen en el punto de fabricación, o cerca de este, de forma que las decisiones de producción se pueden tomar mucho más rápidamente. Este procedimiento sustituye al método tradicional en el que las piezas se trasladan a un punto de inspección centralizado, por lo que se reduce el tiempo y el coste por pieza, además del riesgo asociado a manipularlas.
Menos operaciones
La capacidad multisensor del sistema permite combinar varias comprobaciones en un programa automático. Esto permite a los departamentos de producción generar informes sobre características dimensionales y de rugosidad de la superficie. Las máquinas AGILITY ocupan menos espacio y facilitan los procesos de medición.
Máquina AGILITY L con tecnología multisensor de 5 ejes para laboratorios
Máxima precisión
La gama L de máquinas CMM proporciona el rendimiento que precisan los fabricantes de los sectores más exigentes, como el aeroespacial, automóvil, electrónica de consumo y otros sectores de ingeniería de precisión. La máquina más avanzada tiene una precisión por debajo de la micra e, incluso, la de mayor tamaño L 163512 tiene una especificación por debajo de 2 µm.
Alto rendimiento
Las funciones de 5 ejes permiten cumplir los requisitos de rendimiento de una máquina en un entorno controlado, como parte integral del proceso de fabricación. La alta capacidad de inspección de piezas de desarrollo y muestras de producción garantiza una verificación lo más eficiente posible.
Máxima flexibilidad multisensor
Gracias al posicionamiento infinito del cabezal de sonda REVO y su amplia gama de sensores, las máquinas AGILITY L son la plataforma perfecta para desarrollar nuevos productos y procesos de fabricación. La sonda de medición de rugosidad alcanza elementos que antes eran inaccesibles. Los sensores sin contacto capturan los datos de la superficie sin tocar la pieza. La sonda de medición de grosor ultrasónica facilita las rutinas de inspección y a menudo evita tener que reorientar la pieza.
Una gama de CMM con más fiabilidad, prestaciones y precisión
La gama de CMM AGILITY mejora las prestaciones de diseño y producción de fabricantes de todo el mundo. Estas máquinas son una solución metrológica de primer orden para cumplir los requisitos de rendimiento de los fabricantes de los sectores aeroespacial, automóvil, médico y muchos otros en los que la seguridad es crucial.
Renishaw también proporciona las sondas, el software y los retrofits para CMM que le permitirán dar solución a una serie de problemas de fabricación.
EBook de sistemas de CMM AGILITY
Las CMM AGILITY se han diseñado para trabajar con la máxima velocidad y precisión, con la garantía y el prestigio en innovación de Renishaw en los sectores industriales más exigentes.
Acceda a la presentación completa sobre las ventajas que las CMM AGILITY pueden aportar a su empresa.
Solicitar el eBookDiseñadas para una fiabilidad total
Máximo tiempo de actividad y rendimiento
Los motores lineales sin escobillas Lightning Drive™ de Renishaw tienen un funcionamiento de ejes suave, sin holguras y sin complicados mecanismos de correas de transmisión que se desgastan con el uso. Se reducen significativamente la fricción y el ruido, por lo que proporcionan una fiabilidad y un rendimiento incomparables.
Menos mantenimiento y mayor duración
El sistema de control de 5 ejes UCC Renishaw reduce al mínimo el movimiento de la máquina en todo el ciclo de inspección. De este modo, el cabezal REVO realiza la mayor parte del trabajo, eliminando las negativas aceleraciones y deceleraciones de la estructura de la máquina.
Protección ambiental
En las CMM AGILITY, el sistema de accionamiento del eje Y está elevado y cerrado, lo que protege a los componentes de los contaminantes del aire en entornos no controlados. La posición del sistema motor también mantiene la zona de carga de la máquina separada de los componentes metrológicos más importantes para evitar que puedan dañarse accidentalmente.
Diseñadas para capacidad
Colocación flexible del cargador
Las distintas posiciones de montaje de las CMM AGILITY ofrecen una flexibilidad completa a la hora de colocar los sistemas de cargadores.
Además, la opción de montaje lateral facilita una vía de acceso libre en la máquina para los sistemas de carga.
Volumen útil de medición completo
Existen distintos tipos de CMM AGILITY S para taller con espacio de trabajo elevado que permiten usar sistemas de carga o mesas rotatorias sin reducir el espacio de medición disponible.
Diseñada con la tecnología de precisión de Renishaw
Posicionamiento perfecto
Las cabezas lectoras VIONiC™ y la regla térmicamente estable de Renishaw, con sensores de temperatura de precisión, minimizan el error térmico en el entorno de medición.
Líder del sector en calibración y verificación
Todas las CMM AGILITY están calibradas y verificadas con los sistemas de calibración XM-600 o XL-80 de Renishaw.
Selección óptima de los materiales
El uso de granito en las piezas estructurales estáticas de los bastidores aporta a las CMM AGILITY una resistencia y unas características de amortiguación de vibraciones excelentes. Los elementos metrológicos dinámicos, fabricados en aluminio anodizado, aseguran una metrología de precisión en todos los movimientos de los ejes al eliminar la expansión diferencial y las flexiones.
Rendimiento optimizado del sistema REVO
El sistema multisensor de 5 ejes REVO proporciona un escaneado de alto rendimiento, inspección sin contacto y análisis del acabado de las superficies en una sola CMM. El sistema REVO utiliza movimientos sincronizados y tecnología de medición en 5 ejes para reducir al mínimo los errores dinámicos del movimiento de la CMM en mediciones en alta velocidad.
Las ventajas de la tecnología REVO de 5 ejes han sido demostradas en una amplia gama de sectores industriales y aplicaciones, incluido el sector del automóvil y aeroespacial.
Sistemas REVO en fabricación de transmisiones
Al integrar la medición automática de rugosidad y reducir drásticamente el número de palpadores necesarios para medir piezas complejas, los sistemas REVO tienen un impacto directo en la eficacia de la fabricación de transmisiones.
Sistemas REVO en fabricación aeroespacial
REVO es la referencia internacional de inspección en CMM de turbinas, trenes de aterrizaje y piezas del fuselaje de aviones. Las prestaciones multisensor con captura de datos a alta velocidad mejoran significativamente el tiempo de los ciclos, el acceso inigualable a los elementos y la reducción del manejo de piezas.
Aplicaciones y documentos para descargar
- Application note: Faster cylinder head inspection [en]
- Application note: Faster cylinder head inspection [en]
- Aplicación: (IN109) Midiendo con velocidad y precisión
- Case study: ANT Industries - "There is no other option to REVO, nothing else comes close" [en]
- Case study: TURBOCAM "high fives" revolutionary five-axis measurement technology [en]
Póngase en contacto con nosotros hoy mismo
Para obtener más información o para configurar un paquete de servicio a la medida exacta de sus necesidades, póngase en contacto con uno de nuestros expertos.