Omitir navegación

Encóder óptico incremental serie QUANTiC™

La serie de encóderes QUANTiC incluye los modelos de encóder óptico abierto incremental de Renishaw con opciones de salida digital o analógica, metrología robusta, medición a alta velocidad, y fácil instalación y configuración.
*Para una cabeza lectora con 1 m de cable

Creado para la fabricación

Los sistemas de encóder QUANTiC integran el diseño de las ópticas de filtrado y la tecnología de interpolación de Renishaw para crear una completa gama de encóderes ópticos abiertos incrementales, digitales, multifunción, supercompactos. Los encóderes QUANTiC son fáciles de usar y cuentan con tolerancias de instalación y funcionamiento excepcionalmente amplias, además de funciones integradas de instalación y calibración.

Las cabezas lectoras QUANTiC disponen de salida digital directa y una nueva variante de salida analógica, con una amplia gama de configuraciones y opciones de regla lineal o rotatoria. Alcanza velocidades de hasta 24 m/s, que permiten satisfacer los requisitos de control de movimiento más exigentes.

Es posible conseguir información de diagnóstico más detallada mediante la herramienta de diagnóstico avanzado de encóder ADTpro-100 autónoma y la herramienta de diagnóstico ADTi‑100, ambas compatibles son el software ADT View. Facilitan la optimización de instalación del encóder y la búsqueda de fallos in situ, para gestionar las aplicaciones de control de movimiento más exigentes.

Fichas y documentación técnica

Para obtener más información sobre las especificaciones técnicas de los encóderes de la serie QUANTiC, como fichas técnicas y guías de instalación, consulte la sección descargas de documentación técnica.

Vea nuestra introducción de los encóderes absolutos QUANTiC

¿Qué tipo de movimiento necesita medir?

Lineal

Tipo de regla

Nombre de la regla

Precisión

Paso de la regla

Coeficiente de expansión térmica a 20 °C

Longitud suministrada

Cinta de acero inoxidable

Regla lineal RTLC

RTLC40


40 μm (alta precisión): ±5 µm/m
40 µm: ±15 µm/m

40 µm


10,1 ±0,2 µm/m/°C


10 m (>10 m bajo pedido)


Regla de cinta de acero inoxidable con opción de pista

Regla lineal RTLC FASTRACK

RTLC40 con FASTRACK™ opcional40 μm (alta precisión): ±5 µm/m
40 µm: ±15 µm/m
40 µm

10,1 ±0,2 µm/m/°C

Hasta 10 m (>10 m bajo pedido)

Regla de acero inoxidable estrecha

Regla lineal RKLC

RKLC40-S/RKLC40H-S

40 μm (alta precisión): ±5 µm/m
40 µm: ±15 µm/m
40 µm

Se adapta al material del sustrato sujetando los extremos de la regla con fijaciones

Hasta 20 m (>20 m bajo pedido)

Arco parcial

Tipo de regla

Nombre de la regla

Precisión

Paso de la regla

Coeficiente de expansión térmica a 20 °C

Longitud suministrada

Arco parcial de acero inoxidable estrecha

Regla de arco parcial RKLC

RKLC40-S

40 µm: ±15 µm/m40 µm

10,1 ±0,2 µm/m/°C

20 m (>20 m bajo pedido)

Rotativo

Tipo de regla

Nombre de la regla

Precisión de graduación (dependiendo del diámetro del anillo)

Paso de la regla


Coeficiente de expansión térmica a 20 °C

Diámetro del anillo

Regla de acero inoxidable

Regla rotatoria RESA

RESM40


±3,97 a ±0,38 arcosegundos

40 µm


15,5 ±0,5 µm/m/°C


Desde 52 hasta 550 mm

Principales ventajas

Pictograma de fácil instalación

Fácil instalación y configuración

Aumenta las tolerancias de instalación y uso, manteniendo el rendimiento metrológico. El tiempo reducido de instalación y reglaje supone un bajo coste de mantenimiento.

Imagen de fiabilidad

Medición sólida en entornos contaminados

El filtrado de señales facilita la eliminación de frecuencias de señal no armónicas, por consiguiente, se asegura un Error subdivisional (SDE) bajo y la mínima variación de señal en reglas contaminadas por suciedad.

Imagen de velocímetro

Alta velocidad

Alcanza velocidades de hasta 24 m/s, que permiten satisfacer los requisitos de control de movimiento más exigentes.

La instalación fácil y rápida de las piezas es uno de los factores imprescindibles para la entrega puntual. Los encóderes QUANTIC tienen amplias tolerancias para agilizar la instalación. Además, al controlar el color del LED de reglaje en la cabeza lectora, puede comprobar rápidamente si la intensidad de la señal y la instalación son correctas. Estas funciones ahorran tiempo, reducen el coste y aumentan la confianza.

Kovery (Corea del Sur)

Advanced Diagnostic Tool opcionales

Los LED de reglaje en la cabeza lectora son normalmente suficientes para el reglaje de los encóderes ópticos de Renishaw, no obstante, puede usar la herramienta Advanced Diagnostic Tool (ADT) para aplicaciones más complicadas. Etas herramientas muestran un informe detallado del rendimiento encóder para facilitar la localización de errores y evitar el tiempo de inactividad de la máquina.

El encóder QUANTiC es compatible con dos herramientas Advanced Diagnostic Tools: ADTpro-100 y ADTi-100.

Herramientas de diagnóstico avanzado ADTi-100 y ADTpro-100

Herramienta ADTpro-100:

  • Es una herramienta autónoma manual de diagnóstico de encóder: no se necesita un ordenador u otros equipos.
  • Cuenta con una pantalla táctil a color integrada.
  • El manejo es sencillo e intuitivo mediante funciones plug-and-play de configuración y calibración del sistema.
  • Se comunica con el software opcional para ordenador ADT View, que permite guardar los datos del encóder y registrar la configuración y el rendimiento del sistema. ADT View se utiliza también para actualizar el firmware ADTpro-100

ADTi-100:

  • Se comunica con el software opcional para ordenador ADT View.
  • Proporciona una exhaustiva información de datos del encóder en tiempo real que simplifica las instalaciones y diagnósticos más complicados.
  • Facilita el reglaje del sistema, la calibración y la optimización de la señal en todo el eje.
  • Permite guardar datos del encóder, como la intensidad de señal frente a la posición en el eje, como registro de configuración y rendimiento del sistema.

Las herramientas ADTpro-100 y ADTi-100 pueden conectarse de forma autónoma en línea entre la cabeza lectora y el control, como parte del bucle de control.

Descubra nuestra gama de encóderes ópticos abiertos diseñados para sus necesidades de automatización industrial.