Láseres para medición 6DoF de máquinas
La localización y rectificación de errores en mediciones de ejes puede ser un reto lento e ineficiente. Por tanto, los fiables sistemas láser de seis grados de desplazamiento (6DoF) para medición de máquinas son imprescindibles.
El calibrador multi-eje XM-60 de Renishaw puede medir errores en seis grados de desplazamiento sobre un eje lineal simultáneamente, con un solo reglaje. Dispone de un software de análisis exhaustivo que investiga la relación entre distintos tipos de error a lo largo del eje y controla la desviación de rendimiento de la máquina con el paso del tiempo. Aumenta la productividad, la eficiencia y la calidad de resultados en el taller.
El calibrador multi-eje XM-600 de Renishaw, utilizado con el software CARTO, añade todas las funciones al sistema XM-60, además de las prestaciones adicionales de comunicación con los controles UCC de Renishaw. Es perfecto para las instalaciones de fabricación que utilizan Máquina-Herramienta y máquinas de medición por coordenadas (CMM).
¿Qué es un calibrador de multi-eje?
Un calibrador multi-eje es un dispositivo utilizado para calibrar y evaluar la precisión de varios ejes en distintos sistemas de movimiento y maquinaria. Se utilizan normalmente en aplicaciones de fabricación, robótica, máquinas CNC y máquinas de medición por coordenadas para mantener la precisión y fiabilidad de los equipos.
El calibrador multi-eje XM-60 de Renishaw puede medir errores en seis grados de desplazamiento sobre un eje lineal simultáneamente, con un solo reglaje. Utilizado con una unidad de compensación ambiental XC-80, las mediciones lineales se compensan automáticamente para asegurar una alta precisión toda la gama ambiental de funcionamiento.
Para compensación volumétrica, el sistema XM-60 es un método rápido y seguro para la introducción de datos. Todas las mediciones son ópticas y pueden realizarse en cualquier orientación.
¿Para qué sirve un calibrador multi-eje?
Los calibradores multi-eje juegan un papel decisivo en sectores donde la precisión y exactitud son cruciales. Su función principal es garantizar que los distintos ejes con sistemas mecánicos son calibrados y alineados con precisión para asegurar movimientos precisos. En sectores regulados, los calibradores multi-eje se utilizan para certificar la conformidad con las normas y regulaciones.La calibración periódica con calibradores multi-eje versátiles, como el XM-60, permite mantener fácilmente la calidad y fiabilidad de las máquinas. Se reduce el tiempo de inactividad y su impacto en las líneas de producción.
Combinado con el software intuitivo CARTO, el calibrador multi-eje XM-60 captura y analiza fácilmente los datos. Mediante una extensa gama de herramientas de tratamiento de datos, los análisis cumplen los estándares internacionales y los requisitos individuales.
Principales ventajas
Medición rápida
Con una única configuración, es posible realizar la medición lineal, ladeo, cabeceo, giro, y rectitud horizontal y vertical.
Configuración fácil
Fácil de configurar, la detección automática de señales y la alineación gráfica minimizan los errores humanos
.
Resultados detallados
Capture fácilmente los datos en el software CARTO para medir, analizar y exportar los resultados de rendimiento de la máquina.
Tecnología exclusiva
Prestaciones de medición en todas las orientaciones con ladeo óptico.
Valor añadido con el software CARTO
El software CARTO de Renishaw contiene tres aplicaciones; Capture para obtener datos de medición láser, Explore para un completo análisis conforme a estándares internacionales y Compensate para la corrección de errores rápida y sencilla.
Las actualizaciones periódicas añaden valor al sistema XM-60 y aumentan las oportunidades de aplicación.
- Con la función de enlace de datos basados en análisis de Explore, los usuarios del sistema XM-60 pueden analizar los datos enlazados de ejes más largos conforme a los estándares internacionales.
- La función de lectura de compensación de Explore permite especificar en el software CARTO las desviaciones X, Y, Z del receptor respecto al punto de interés. A continuación, se vuelven a calcular los datos capturados para facilitar los errores reales en el origen.
- El modo de visualización de errores 3D de Explore muestra una animación escalable del eje medido. Permite analizar los errores y la relación entre los 6 grados de desplazamiento.
Descargue CARTO
El intuitivo software proporciona más flexibilidad de análisis y generación de informes.
Aumente las prestaciones con el software y las fijaciones versátiles
El calibrador multi-eje XM-60 proporciona una gama de soluciones de software y fijaciones. Facilitan la medición en cualquier distribución de configuración de máquinas y garantizan las prestaciones en una extensa gama de configuraciones. Los ingenieros expertos de Renishaw proporcionan formación sobre productos de calibración para asegurar el rendimiento óptimo del producto.
Medición de ejes rotatorios
Capture y analice los datos de medición de ejes rotatorios en el software CARTO con el calibrador de ejes rotatorios XR20-W. El modo de medición CARTO de ejes rotatorios con montaje excéntrico es una fuente centralizada para la medición en el calibrador multi-eje XM-60.
Alineación de precisión
La plataforma horizontal de un eje es un accesorio que facilita la alineación precisa en aplicaciones que no disponen de un eje perpendicular para el recorrido. Esta característica es especialmente útil para aplicaciones como plataformas e impresoras.
Montaje magnético
La unidad emisora XM-60 dispone de una base magnética integral intercambiable que permite un montaje rápido en la máquina.
Kit de fijaciones
El kit de fijaciones aumenta las opciones de montaje de la unidad emisora XM-60 y la receptora en el espacio de trabajo de una Máquina-Herramienta.
Montaje del soporte a 90 grados
El montaje del soporte a 90 grados permite cambiar fácilmente la orientación de la unidad emisora XM-60 y montarla separada del borde de la mesa de la máquina.
Montaje de bloques de fijación
La unidad receptora XM-60 se sujeta fácilmente a la máquina mediante un bloque de fijación y un pilar de montaje. En aplicaciones de fijación especial, el bloque de fijación se retira para utilizar directamente en los agujeros perforados.
Kit de accesorios para XM60 y XM-600
Consulte nuestra gama de accesorios y piezas de repuesto de montaje.
XM-600 facilita una asignación de errores de CMM más rápida
El calibrador multi-eje XM-600 incluye funciones adicionales para la comunicación directa con los controles UCC de Renishaw. Mediante la tecnología desarrollada para el calibrador multi-eje XM-60, el sistema XM-600 mide simultáneamente los seis grados de desplazamiento con una sola medición. De este modo, es posible crear fácilmente un mapa de errores preciso por cada eje lineal de la CMM.
El XM-600 es totalmente compatible con el software CARTO, por lo que es la solución de calibración idónea para los talleres de fabricación que utilizan las Máquinas-Herramienta y las CMM.
Con el XM-600, observamos un aumento considerable en la precisión de asignación de errores. El proceso de medición y asignación de errores es ahora más cómodo, ya que reduce el tiempo de trabajo total a la mitad en CMM UCC, en las que, normalmente, se empleaba un día.
DUKIN, Corea del Sur
Precisión trazable
El rendimiento de los calibradores multi-eje XM-60 y XM-600 es trazable conforme a los estándares internacionales.
El certificado de conformidad es exclusivo para cada sistema y se identifica por los números de serie del componente. El certificado incluye información sobre la especificación publicada en la que se ha ensayado el sistema y la certificación que cumple. Garantiza que cada sistema cumple la precisión especificada uniformemente durante la operación.
Con la tecnología Renishaw
Los sistemas de medición láser de Renishaw están diseñados para proporcionar alto rendimiento y funcionamiento. La estructura de aluminio ligero es, no obstante, muy sólida, diseñada con un tamaño reducido para facilitar la instalación en la máquina.
El láser utiliza la tecnología diseñada y usada en el sistema de encóder láser RLE, creada hace más de 10 años y utilizada en las aplicaciones más exigentes del sector de semiconductores. Proporciona una confianza total en la fiabilidad y precisión de los calibradores multi-eje XM-60 y XM-600.
Descubra nuestra gama de productos de calibración y optimización de máquinas diseñados para aumentar el rendimiento de los sistemas de movimiento de precisión.
P+F
¿Qué es la medición simultánea de seis grados de desplazamiento (6DoF)?
Hay seis tipos de error distintos en el movimiento lineal. Estos son:
- lineal
- rectitud horizontal
- rectitud vertical
- paso
- ladeo
- giro
En conjunto son los seis grados de desplazamiento (6DoF).
¿Cuál es el plazo de recalibración recomendado?
En un entorno normal, el período de recalibración recomendado para los calibradores multi-eje XM-60 y XM-600 es de dos años. Para obtener más información, visite nuestra página web sobre servicio de calibración, reparación y recalibración.