Omitir navegación

Sondas de contacto de alta precisión para máquinas CNC

Para conseguir un rendimiento de medición insuperable, las sondas de contacto de alta precisión para máquinas CNC ofrecen los mejores controles de procesos en el ciclo. Con fuerzas de disparo ultrabajas y excelente repetibilidad, las sondas de alta precisión son perfectas para reglaje e inspección de piezas de trabajo complejas.

Inspección de alta precisión para un rendimiento óptimo

Diseñadas hace más de una década, nuestras sondas de disparo por contacto de alta precisión tienen unas prestaciones y un rendimiento sin precedentes.

Compatibles con una amplia gama de aplicaciones, nuestras sondas de alta procesión automatizan en reglaje y la inspección de piezas en el ciclo, para un mecanizado de piezas rápido y preciso.

Las sondas de alta precisión de Renishaw consiguen un rendimiento de medición superior mediante mecanismos de inspección avanzados, con tecnología RENGAGE™ o microcinemáticas. Estas tecnologías mejoran y aseguran el mecanizado de piezas en la primera pasada, incluidos componentes complejos con formas 3D blandas, flexibles y complejas.

Fabricadas con materiales de alta calidad, las sondas para Máquina-Herramienta de Renishaw son sólidas y fiables. Están preparadas para los entornos de mecanizado más hostiles, con alta resistencia a sacudidas, vibraciones, temperaturas extremas e inmersión continua en líquido.

¿Por qué se debe usar la sonda?

La inspección es imprescindible para asegurar la precisión en los procesos de mecanizado. Como fabricante, mantener una calidad constante del producto y maximizar el rendimiento es crucial. Por tanto, la implantación de procesos de control de calidad como la inspección es increíblemente beneficiosa.

Tanto para agilizar la producción mediante la automatización de reglaje e inspección de piezas de trabajo, o reducción de errores de mecanizado y desechos. La inspección no solo ahorra tiempo y costes de gestión de desechos, también aumenta la productividad, ya que reduce el tiempo de inactividad mediante la actualización automática de correctores de herramienta la preparación rápida de trabajos. Por todas estas ventajas, la sonda es una gran inversión con una amortización rápida que permite a los fabricantes concentrarse en la calidad, productividad y rentabilidad.

Principales ventajas de las sondas de alta precisión

Icono de fuerza de disparo baja

Fuerza de disparo ultrabaja

Evite daños en la superficie y la forma al inspeccionar piezas de trabajo.

Icono de una esfera con puntos de datos alrededor para mostrar una precisión 3D superior

Máxima precisión 3D

Rendimiento inigualable por debajo de la micra cuando se aplica a formas 3D y contornos complejos.

Icono de estándares IPX

Diseño robusto

Proporciona una medición más fiable y alarga la vida útil, incluso en los entornos más hostiles.

Iconos de muy alta precisión

Medición de precisión

Consiga un mecanizado con las tolerancias más exigentes desde el principio y siempre.

Estamos muy satisfechos con la precisión de la sonda RMP600 y en la correspondiente reducción de piezas desechadas en la línea de producción. Fabricamos unos componentes muy grandes y costosos, por lo que es necesario utilizar la inspección para detectar y evitar errores.

Flann Microwave (Reino Unido)

Encuentre el brazo de reglaje de herramientas perfecto para sus operaciones de fabricación

Explore nuestra gama de sondas de alta precisión, de transmisión por radio, óptica o con cables. Cada sonda está diseñada para la precisión y facilidad de uso en distintos tipos de fabricación, y es compatible con software de inspección en Máquina-Herramienta.

Sondas de transmisión por radio de alta precisión

Las sondas de radiotransmisión son idóneas para máquinas complejas o de mayor tamaño, en las que no es posible obtener una línea de visión directa entre la sonda y el receptor.

En entornos con alta densidad de tráfico de radiofrecuencia (RF), las sondas por radio de Renishaw utilizan la radiotransmisión de salto de frecuencias de espectro amplio (FHSS), donde los dispositivos pueden saltar de un canal a otro para evitar los puntos muertos de interferencias y transmisión.

RMP400 inspeccionando agujero

RMP400

Sonda Rengage RMP600 de Renishaw inspeccionando una pieza en un torno

RMP600

La sonda ultracompacta RMP400 mide solo 40 mm de diámetro y la sonda compacta RMP600, 63 mm. Ambas sondas proporcionan soluciones de inspección de máxima fiabilidad, para máquinas o instalaciones de mayor tamaño.
  • Tecnología RENGAGE™ combinada con radiotransmisión para una inspección sin problemas.
  • Rango operativo de hasta 15 m.
  • Repetibilidad unidireccional de 0,25 µm 2σ.
RMP24-micro

RMP24-micro

La sonda inalámbrica más pequeña del mundo, RMP24-micro, se ha diseñado para aplicaciones de micro precisión, utilizadas normalmente en los sectores médico, dental, electrónica, joyería y fabricación de relojes. Es la solución de inspección perfecta para máquinas con área de trabajo reducida, que fabrican piezas de alto valor con superficies delicadas.
  • Repetibilidad inigualable de 0,35 µm 2σ en una sonda de tan solo 24 mm de diámetro y 31,4 mm de longitud.
  • Fuerzas de disparo ultrabajas XY de solo 0,08 N y 0,75 N en Z.
  • Máxima eficiencia de potencia con el protocolo de transmisión serie QE.

Sondas de transmisión óptica de alta precisión

La tecnología óptica modulada de las sondas está optimizada para funcionar en áreas con otras fuentes de iluminación, para rechazar las interferencias de luz de fuentes externas y para garantizar unas comunicaciones más fiables.

Con un alcance operativo de hasta seis metros, la transmisión óptica es un modo de transmisión seguro, robusto y fiable.

OMP400 y pieza prismática NC4

OMP400

Cabezal en ángulo OMP600

OMP600

Con solo 40 mm de diámetro, la sonda ultracompacta OMP400 es perfecta para centros de mecanizado de tamaño pequeño a medio. La sonda compacta OMP600, con 63 mm de diámetro, es adecuada para centros de mecanizado de cualquier tamaño.
  • Con tecnología patentada demostrada RENGAGE.
  • Transmisión sólida y segura por infrarrojos con rango operativo de hasta 5 m (OMP400) y 6 m (OMP600).
  • Repetibilidad unidireccional de 0,25 µm 2σ.

Sonda de alta precisión con conexión con cable

MP250 es una sonda con conexión con cable muy adecuada para entornos cargados de partículas, generalmente en aplicaciones con rectificadoras. En aplicaciones de alta vibración, es posible cambiar la configuración de la sonda para aumentar la resistencia a la vibración.
MP250 de alta precisión inspeccionado una ranuradora

MP250

Con un diseño reducido y máximas prestaciones, la sonda versátil en miniatura MP250 mide solo 25 mm de diámetro y 36 mm de longitud, para un control de procesos incluso en los entornos hostiles y más reducidos.
  • Tecnología RENGAGE para una medición de máxima fiabilidad y una larga vida útil.
  • Sin batería ni interferencias gracias a la conexión con cables de serie.
  • Repetibilidad unidireccional de 0,25 µm 2σ.
Aumente la flexibilidad de inspección combinando la sonda MP250 con el brazo de reglaje de herramientas HPGA, una plataforma rotatoria de alta repetibilidad, configurada para el movimiento de entrada y salida de la sonda en el entorno de trabajo entre ciclos.

¿Qué sonda es adecuada para mi aplicación?

Vea nuestra gama de sondas de alta precisión y su compatibilidad para cada aplicación. Para obtener más información, póngase en contacto con su distribuidor local.

Matriz de comparación de sondas de alta precisión


Tipo de máquina recomendadaRepetibilidad unidireccionalTipo de transmisiónInterfaces compatibles*Longitud de palpador recomendada
RMP24-microMicro-máquinas con área de trabajo reducida0,35 µm (14 µpulg.) 2σRadio FHSSRMI-QEHasta 30 mm
RMP400Centros de mecanizado de tamaño pequeño a medio y máquinas multitarea pequeñas0,25 µm (10 µpulg.) 2σRadio FHSSRMI-Q o RMI-QE**Hasta 200 mm
RMP600Máquinas multitarea, centros de mecanizado y máquinas de pórtico de cualquier tamaño0,25 µm (10 µpulg.) 2σRadio FHSSRMI-Q o RMI-QE**Hasta 200 mm
OMP400Centros de mecanizado de tamaño pequeño a medio y máquinas multitarea pequeñas0,25 µm (10 µpulg.) 2σÓpticoOMI-2, OMI-2T, OMI-2H, OMM-2C con OSI/OSI-D, OMM-2 con OSI/OSI-DHasta 200 mm
OMP600Centros de mecanizado de cualquier tamaño y máquinas multitarea de tamaño pequeño a medio0,25 µm (10 µpulg.) 2σÓpticoOMI-2, OMI-2T, OMI-2H, OMM-2C con OSI/OSI-D, OMM-2 con OSI/OSI-DHasta 200 mm
MP250Máquinas rectificadoras CNC0,25 µm (10 µpulg.) 2σCon cablesHSI o HSI-CHasta 100 mm

* para usar las sondas para Máquina-Herramienta de Renishaw es necesario adquirir una interfaz compatible.

** La interfaz RMI-QE solo es compatible con sondas de la serie QE.

Calibración de sondas precisa

Calibre la sonda con confianza con ACS-1 y elimine los procesos manuales que exigen bloques de precisión o galgas de deslizamiento.

Esfera de calibración avanzada ACS-1

Operario en una máquina CNC con Set and inspect en el control y la sonda Rengage en la máquina

La inspección es ahora más fácil con el software intuitivo

La inversión en tecnología de inspección mejora el control y establece una base sólida de procesos.

Renishaw asegura una experiencia de usuario sin problemas en la utilización de sondas. Una exhaustiva gama de ciclos de macro y aplicaciones para Máquina-Herramienta que permiten programar los ciclos de medición de forma rápida e intuitiva

Software de inspección en Máquina-Herramienta

Control de procesos total

Al medir una pieza en la máquina con una sonda, puede realizar la actualización automática de correctores de herramienta cuando de producen errores de mecanizado.

Mejore el control de procesos midiendo las herramientas durante el reglaje, para asegurar un mecanizado correcto desde la primera pieza.

La gama de medidores de herramientas y detección de herramientas rotas de Renishaw puede combinarse con otras sondas de husillo de alta precisión para obtener la máxima productividad y control de calidad.

Reglaje y detección de roturas de herramientas

Medidor de herramientas por contacto OMP60 con OTS en la mesa de la máquina CNC

Descargas

Catálogos

Fichas técnicas

¿Necesita asistencia?

Póngase en contacto con nosotros o visite la biblioteca de servicio técnico para consultar manuales de instalación, guías de usuario e información de conformidad.

Biblioteca de soporte técnico