Brazos de reglaje de herramientas para Máquinas CNC
El mecanizado de alta precisión es más fácil con nuestra gama de brazos de reglaje de herramientas para máquinas CNC. Diseñados para elevar el reglaje de herramientas a un nivel superior, nuestros innovadores productos establecen el estándar de eficiencia y precisión.
Brazos de reglaje de herramientas de precisión
Renishaw ofrece una gama completa de brazos de reglaje de herramientas, diseñados expresamente para aplicaciones en tornos y rectificadoras. Proporcionan una plataforma rígida y repetible para reglaje y detección precisa de rotura de herramientas e inspección de piezas.
Los productos de nuestra gama abordan los retos específicos del proceso de fabricación. Disponemos del producto idóneo para mejorar sus operaciones, ya sea un brazo de reglaje de herramientas manual para mayor flexibilidad, automático para gran volumen de producción o una solución a medida para aplicaciones exclusivas.
El reglaje de herramientas en tornos y rectificadoras es ahora más fácil, más preciso y más fiable que nunca. Explore nuestra cartera y encuentre el brazo de reglaje de herramientas perfecto para sus operaciones de fabricación.
Encuentre el brazo de reglaje de herramientas perfecto para sus operaciones de fabricación
HPRA | HPPA | HPMA | HPMA-X | HPGA | |
Operación | Manual | Manual | Motorizado | Motorizado | Motorizado |
Reglaje de herramientas | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Automático | ⚪ | ⚪ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Detección de herramientas rotas | ⚪ | ⚪ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Inspección de piezas | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚫ |
Opciones de inspección | RP3 | RP3 | RP3 | RP3 | RP3, LP2, MP250 |
Repetibilidad del sistema | 5 μm 2σ* | 5 μm 2σ* | 5 μm 2σ* | 8 μm 2σ | 3 μm 2σ*** |
Tasa IP | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 |
Optimizado para... | Uso en varias máquinas distintas para aumentar la flexibilidad | Uso bajo demanda para reglaje de herramientas rápido y preciso | Reglaje y detección de rotura de herramientas automático, para mecanizado productivo de gran volumen | Máquinas extra-grandes, equipadas con varias sondas para operaciones de reglaje de varias herramientas y detección de roturas | Repetibilidad ultra-alta en entornos extremos, con funciones de inspección de piezas |
* Brazos de sujeción de 6 - 15 pulgadas
* Brazos de sujeción de 18 - 24 pulgadas
*** Ensayos con LP2. Las mejoras de repetibilidad son posibles con la sonda MP250.
Brazos de reglaje de herramientas manual
Mejore el control en proceso y la flexibilidad con HPRA y HPPA
![Brazo de reglaje de herramientas manual HPRA](/media/img/gen/f4c05d3d9ea44f53ae5d785240b4134e.jpg)
HPRA
El brazo escamoteable de alta precisión (HPRA) facilita el reglaje de herramientas flexible y eficiente en varias máquinas. Diseñado para aumentar las prestaciones de reglaje de herramientas en tornos, con control directo del proceso.
![Brazo abatible de alta precisión (HPPA) manual](/media/img/gen/84e2f68364b1432ca533a52752db4c45.jpg)
HPPA
Aumente el rendimiento de reglaje de herramientas con el brazo abatible de alta precisión (HPPA). Diseñado para el reglaje manual de herramientas en tornos, el brazo HPPA facilita el control del proceso en las operaciones de reglaje de herramientas.
Brazos de reglaje de herramientas automáticos
Aumente la productividad don HPMA y HPMA-X
![Brazo motorizado de alta precisión (HPMA)](/media/img/gen/7b954ee767c14a1cbcfb6663bbbf7a0c.jpg)
HPMA
Redefina la eficiencia de mecanizado con el brazo motorizado de alta precisión (HPMA), un medidor de herramientas automático que desbloquea el potencial productivo de sus máquinas. Por su precisión, repetibilidad y detección de rotura de herramientas, el brazo HPMA asegura un mecanizado automático fiable y eficiente, sin intervención del operario.
![Brazo motorizado de alta precisión X (HPMA-X)](/media/img/gen/8f309b84b7244b2498b99e686c8495f4.jpg)
HPMA-X
El brazo motorizado de alta precisión X (HPMA-X) aumenta la automatización en máquinas extra-grandes y puede controlar las operaciones más expansivas. El brazo HPMA-X garantiza precisión y repetibilidad a medida de sus necesidades, y admite sondas individuales y dobles.
Brazo de reglaje de herramientas especial
![Brazo de reglaje de herramientas genérico de alta‑precisión (HPGA)](/media/img/gen/b8d478878ec74155b1e183ccf4021cc8.jpg)
HPGA
Descubra una precisión de 3 ejes inigualables con el brazo genérico de alta precisión (HPGA), fabricado para entornos hostiles. En máquinas rectificadoras y tornos, facilita la inspección y reglaje de herramientas rápida y precisa. Diseñado a medida de sus requisitos y compatible con distintas sondas de Renishaw.
Componentes del paquete del brazo de reglaje de herramientas:
![HPPA](/media/img/gen/79a4e6297497420dac09096b73b10221.jpg)
Brazo de alta precisión
El brazo introduce la sonda en el entorno de trabajo con precisión repetible.
- Mecanismo resistente al desgaste para un movimiento fiable.
- Mecanismo de bloqueo cinemático resistente de larga duración.
- Resistente, incluso en entornos de mecanizado hostiles.
![TSi 3](/media/img/gen/0b21c13db5e44a989e54099ece8feabf.jpg)
Interfaz
Una interfaz robusta y fácil de instalar, que gestiona las señales y la potencia entre el brazo y el control de la Máquina-Herramienta.
- TSI 2 (y variantes) con brazos no motorizados.
- TSI 3 (y variantes) con brazos motorizados.
- HSI con MP250 es una interfaz adicional seleccionada con la unidad TSI.
![Probes for tool setting arms](/media/img/gen/094e76273db24e15b9f88ae79248467a.jpg)
Sonda
Una sonda Renishaw de alta repetibilidad, diseñada para mediciones de alta precisión, incluso en entornos hostiles.
Precisión a medida de sus necesidades
![Gráficos de brazos de reglaje de herramientas](/media/img/gen/a1e462d48cea42a3854388a5f67bd237.jpg)
Somos conscientes de la importancia de aplicar la herramienta apropiada a cada trabajo. Si no dispone de un producto estándar que cumpla sus requisitos, le ofrecemos un servicio de diseño a medida para asegurar el máximo rendimiento de su máquina. Nuestros ingenieros especialistas colaboran con usted en el diseño y la fabricación de la mejora solución para su aplicación. Más información sobre nuestras soluciones a medida para Máquina-Herramienta CNC.
Con Renishaw, no solo obtiene un producto, obtiene acceso a años de experiencia inigualable en productos de reglaje de herramientas.
Descargue la aplicación HP arms
![Aplicación HP arms para teléfono móvil](/media/img/gen/6a540080e5d344b4a230dd77a57a2e11.jpg)
Nuestra aplicación dedicada facilita la comunicación con toda nuestra gama de brazos de reglaje de herramientas de alta precisión. La aplicación realiza tareas de configuración, mantenimiento y localización de problemas de manera sencilla, mediante animaciones e instrucciones paso a paso fáciles de seguir.
Características y ventajas:
- Es compatible con los brazos de reglaje de herramientas de alta precisión HPMA-X, HPMA, HPPA y HPRA
- Animaciones e instrucciones paso a paso fáciles de seguir
- Incluye tareas de mantenimiento, configuración y localización de problemas de RP3
Pasos siguientes
Para obtener más información o realizar una compra, envíe un formulario de contacto a un representante comercial local.
Preguntas más frecuentes
P: ¿Qué es un brazo de reglaje de herramientas y cómo funciona?
Un brazo de reglaje de herramienta es un dispositivo de precisión utilizado en las operaciones con máquinas rectificadoras y tornos. El brazo proporciona una plataforma rígida repetible para realizar mediciones con una sonda Renishaw. La sonda mide la herramienta con alta precisión y envía la información al control de la máquina CNC. Este proceso minimiza el error humano mediante la aplicación de correctores y optimizando el rendimiento y la precisión general del proceso de mecanizado.
P: ¿Sirve un brazo de reglaje de herramienta para mi máquina?
Disponemos de una gama estándar de brazos para diversos tipos de tornos de mecanizado vertical y horizontal, centros de torneado con tamaños de platos de 150 a 610 mm, y herramientas de 16 a 50 mm. Si su máquina no se encuentra en esta serie, podemos diseñar brazos a medida para mejorar el rendimiento y aprovechar todo el rendimiento de su máquina.
P: ¿Qué brazos de reglaje de herramientas son idóneos para grandes volúmenes de producción?
Los brazos de alta precisión de Renishaw aumentan la eficacia y la precisión del reglaje de herramientas. No obstante, para grandes tiradas de mecanizado automático, recomendamos nuestros brazos HPMA, HPMA-X, y HPGA. Estos brazos pueden automatizarse para reglaje y detección de herramientas rotas para asegurar operaciones consistentes y fiables.
Descargas
¿Necesita asistencia?
Póngase en contacto con nosotros o visite la biblioteca de servicio técnico para consultar fichas técnicas, manuales de instalación, guías de usuario e información de conformidad.