Skip navigation

Werkzeugbrucherkennungs-System für CNC-Maschinen

Kontrollieren Sie Werkzeuge schnell und zuverlässig mit unserem Werkzeugbrucherkennungs-System für CNC-Maschinen. Erfahren Sie mehr über unsere Lösung zur schnellen Laser-Werkzeugbruchkontrolle, die kurze Zykluszeiten in Produktionsumgebungen von Großserienherstellern gewährleistet.

Schnelle, genaue und zuverlässige Werkzeugbruchkontrolle

Die Fähigkeit, schnell zu erkennen, ob ein Werkzeug defekt ist, ist ein wichtiger Faktor bei der Reduzierung von Ausschussteilen, Nacharbeit und Maschinenstillstandszeiten. TRS2 ist ein kostengünstiges, schnelles und zuverlässiges System zur laserbasierten Werkzeugbrucherkennung auf CNC-Maschinen.

TRS2 nutzt die ToolWise™ Technologie, um Laserreflexionen auszuwerten und Werkzeuge auf Schäden zu prüfen. Da es sich um ein berührungsloses System handelt, besteht kein Risiko einer Werkzeugbeschädigung während der Messung. TRS2 kann prüfen, ob Werkzeuge, die kleiner als ein Millimeter sind, beschädigt oder intakt und bereit für den Bearbeitungsvorgang sind.

Die ToolWise™-Technologie bedeutet, dass Sender und Empfänger in einer einzigen kompakten Einheit zusammengefasst sind. Dadurch ist sie einfach auf vertikalen, horizontalen und Multitasking-Maschinen installierbar.

Flexible Montagemöglichkeiten erlauben die Anbringung des TRS2 auf jeder festen Oberfläche und abgewinkelt in jeder Richtung an der Werkzeugmaschine. Dadurch kann der Laser die Werkzeuge während des Übergangs vom Werkzeugwechsler zum Tisch überprüfen, wodurch unnötige Maschinenbewegungen vermieden und die Zykluszeit verkürzt werden.

Nach eingehenden Analysen zum TRS2 Werkzeugbrucherkennungs-System, basierend auf den Betriebskosten der Maschinen, haben wir errechnet, dass sich die Kostenersparnis im ersten Jahr auf über 150 000 € beläuft. Der Grund dafür liegt in der nichtproduktiven Prüfzeit auf der Maschine, die jetzt zur Bearbeitung von Werkstücken verwendet werden kann. Die Investitionskosten des TRS2 haben sich innerhalb von nur 5 Monaten amortisiert.

SAME DEUTZ-FAHR (Italien)

TRS2 Werkzeugbrucherkennungs-System auf Maschine mit gesprühtem Kühlmittel und Laserstrahl

Erkennen Sie Werkzeugbruch in Echtzeit mit dem TRS2

Für die Realisierung automatisierter Bearbeitungszyklen werden schnelle und zuverlässige Lösungen zur Werkzeugbruchkontrolle und -einstellung benötigt.

Wenn ein Werkzeug während des Bearbeitungszyklus bricht, kann dies zu kostspieligen Stillstandszeiten, Werkstückbeschädigungen und möglicherweise sogar zu Maschinenschäden führen.

Dank des TRS2 können Hersteller den Zustand eines Werkzeugs schnell ermitteln. Wenn Werkzeugbruch erkannt wird, kann das TRS2 einen Alarm auslösen oder den Wechsel zu einem anderen Werkzeug veranlassen. Dies beugt Schäden an der Maschine vor und reduziert die Zeit, die mit wichtigen, aber unproduktiven Werkzeugkontrollen verbracht wird.

Dies ist besonders für Hersteller aus der Automobil- oder Halbleiterindustrie von Bedeutung, wo kurze Zykluszeiten entscheidend sind.

Downloads

Benötigen Sie Unterstützung?

Kontaktieren Sie uns oder besuchen Sie unsere Bibliothek zur technischen Unterstützung für Datenblätter, Installations- und Bedienungsanleitungen sowie Informationen zur Konformität.

Bibliothek zur technischen Unterstützung

 
loading