Berührende Messtaster mit Standardgenauigkeit für Werkzeugmaschinen
Wechsel von der manuellen zur automatischen Werkstückeinrichtung und -prüfung. Entdecken Sie unser Sortiment an berührenden Werkzeugmaschinen-Messtastern mit Standardgenauigkeit für präzise und wiederholbare Messungen.
Maximieren die Bearbeitungszeit
Die Zeit, die sonst für die Werkstückeinrichtung und -prüfung von Hand anfällt, ist verschwendete Bearbeitungszeit. Mit automatischen Messungen können Sie die Rüst- und Prüfzeiten beschleunigen und die In-Prozess-Kontrolle vereinfachen.
Unsere berührenden Messtaster mit Standardgenauigkeit besitzen eine kinematische Lagerung, die sich seit mehr als fünf Jahrzehnten bewährt hat. Dieser Mechanismus ermöglicht eine Wiederholgenauigkeit von 1,00 µm 2σ und gewährleistet eine genaue, zuverlässige Einrichtung und Prüfung Ihrer Komponenten. Weitere Vorteile:
- Weniger Maschinenstillstandszeiten
- Automatische Werkstück- und Werkstückspann-Ausrichtung sowie Rundachse einrichten
- Keine manuellen Einstellfehler
- Weniger Ausschuss
- Werkstückmessung im Zyklus mit automatischer Offset-Korrektur
Zuvor konnte es 90 Minuten dauern, ein Werkstück einzurichten, dessen Bearbeitungszeit 4 Stunden beträgt. Das war inakzeptabel. Jetzt können wir dieselbe Einrichtung in 10 Minuten durchführen, sodass uns direkt 80 Minuten mehr Zeit zum Zerspanen bleiben, was für uns zusätzlichen Profit bedeutet.
Sewtec Automation (Großbritannien)
Entdecken Sie unser Produktportfolio und finden Sie den richtigen berührenden Messtaster mit Standardgenauigkeit für Ihre Anwendung
Empfohlener Maschinentyp | Wiederholgenauigkeit in eine Richtung | Signalübertragung | Kompatible Interfaces* | Empfohlene Tasterlänge | |
OMP40-2 | Kleine bis mittelgroße Bearbeitungszentren und kleine Multitasking-Maschinen | 1,00 µm 2σ | Optisch | OMI-2, OMI-2T, OMI-2C, OSI mit OMM-2 | Bis 150 mm |
OMP60 | Bearbeitungszentren aller Größen und kleine bis mittelgroße Multitasking-Maschinen | 1,00 µm 2σ | Optisch | OMI-2, OMI-2T, OMI-2C, OSI mit OMM-2 | Bis 150 mm |
RMP40, RMP60 | Multitasking-Maschinen aller Größen, Bearbeitungszentren und Werkzeugmaschinen in Gantry-Bauweise | 1,00 µm 2σ | Funk | RMI-Q oder RMI-QE** | Bis 150 mm |
OLP40 | Drehzentrum | 1,00 µm 2σ | Optisch | OMI-2, OMI-2T, OMI-2C, OSI mit OMM-2 | Bis 150 mm |
RLP40 | Drehzentrum | 1,00 µm 2σ | Funk | RMI-Q oder RMI-QE** | Bis 150 mm |
LP2 | Drehzentrum/Schleifmaschine | 1,00 µm 2σ | Kabelgebunden | HSI oder HSI-C | Bis 100 mm |
LP2H | Drehzentrum/Schleifmaschine | 2,00 µm 2σ | Kabelgebunden | HSI oder HSI-C | Bis 150 mm |
* Alle Werkzeugmaschinen-Messtaster von Renishaw benötigen ein kompatibles Interface für den Betrieb.
** Das RMI-QE Interface eignet sich nur für Messtaster der Baureihe QE.
Messtaster mit optischer Signalübertragung

OMP40-2

OMP60
Berührende Messtaster mit optischer Signalübertragung wie der ultrakompakte OMP40-2 (40 mm Durchmesser) und kompakte OMP60 (63 mm Durchmesser) bieten eine flexible Messlösung. Der OMP40 eignet sich für kleine bis mittelgroße Bearbeitungszentren, während der größere OMP60 in Bearbeitungszentren aller Größen und kleinen bis mittelgroßen Multitasking-Maschinen einsetzbar ist. Beide Messtaster sind ideal für die Werkstückeinrichtung und -prüfung.
- Bewährte kinematische Bauweise
- Hervorragende Widerstandsfähigkeit gegenüber Lichtinterferenzen bei modulierter Signalübertragung.
- 360° Übertragungsbereich.
- Verschiedene Aktivierungsoptionen und einstellbare Antastkraft (nur OMP60)
- Wiederholgenauigkeit von 1,00 µm (2σ).
Messtaster mit Funksignalübertragung

RMP40

RMP60
Der ultrakompakte RMP40 (40 mm Durchmesser) und der kompakte RMP60 (63 mm Durchmesser) Messtaster bieten eine hervorragende Kommunikationsleistung und eignen sich für den Betrieb auf Maschinen aller Größen. Dank des herkömmlichen kinematisch wiederholgenauen Mechanismus und der einzigartigen Frequenzsprungtechnik sind sie bestens für die moderne Produktionsstätte geeignet, wo die Sichtverbindung zwischen dem Messtaster und dem Interface nicht immer gewährleistet werden kann.
- Bewährte kinematische Bauweise in Verbindung mit FHSS-Funkübertragung (Frequency Hopping Spread Spectrum)
- Weltweit anerkannter Wellenbereich von 2,4 GHz – entspricht den Funkvorschriften in allen wichtigen Märkten
- Verschiedene Aktivierungsmöglichkeiten
- Einstellbare Antastkraft (nur RMP60)
- Wiederholgenauigkeit von 1,00 µm (2σ).
Messtaster für Drehmaschinen

OLP40

RLP40
Die speziell für die Werkstückeinrichtung und Prüfung auf Drehmaschinen und Schleifmaschinen entwickelten robusten Messtaster für Drehmaschinen bieten eine ausgezeichnete Messleistung. Mit einem Durchmesser von nur 40 mm sind beide Messtaster extrem kompakt ausgeführt.
- Bewährte kinematische Bauweise
- Hervorragende Widerstandsfähigkeit gegenüber Lichtinterferenzen (OLP40 Messtaster mit optischer Signalübertragung)
- Sichere FHSS-Funkübertragung (RLP40 Messtaster mit Funksignalübertragung)
- Optimierte Konstruktion für den Betrieb in rauen Bearbeitungsumgebungen
- Wiederholgenauigkeit von 1,00 µm (2σ).
Modulare Messtaster

LP2 und LP2H
Zum Prüfen und Einrichten von Werkstücken auf Drehmaschinen aller Größen, Bearbeitungszentren und CNC-Schleifmaschinen. Der LP2 verfügt über einen Taster-Federmechanismus, der für unterschiedliche Anwendungen einstellbar ist. Der LP2H besitzt eine größere, fest eingestellte Federkraft, sodass längere Taster verwendet werden können und die Widerstandsfähigkeit gegen Maschinenvibrationen höher ist. Beide Messtaster sind in der Variante mit Doppelmembran-Dichtung (DD) mit einem höheren Schutz für den Einsatz in rauen Umgebungen mit partikelhaltigem Kühlmittel erhältlich.
- Bewährte kinematische Bauweise
- Störfeste, kabelgebundene Kommunikation
- Sehr kompakte Bauweise (Durchmesser von 25 mm)
- Robuste Messtasterkonstruktion für den Betrieb in rauen Bearbeitungsumgebungen
- Wiederholgenauigkeit von 1,00 µm 2σ (LP2) / Wiederholgenauigkeit von 2,00 µm 2σ (LP2H).
Alle Messtaster-Varianten eignen sich für die Verwendung mit den modularen Systemen OMP40M und OMP60M mit optischer Signalübertragung und den Systemen RMP40M und RMP60M mit Funkübertragung. Für die Werkstückprüfung bei Schleifanwendungen können sie über eine Kabelverbindung auch direkt an der Maschine montiert werden.

OMP40M und OMP60M

RMP40M und RMP60M
Unsere modularen Übertragungssysteme (OMP40M / OMP60M und RMP40M / RMP60M) ermöglichen einem Messtaster den Zugang zu Messstellen für die Werkstückprüfung bzw. -einrichtung, die mit einem Standardmesstaster möglicherweise unzugänglich wären. Wir bieten eine umfassende Auswahl an Adaptern, Verlängerungen und Tasterkonfigurationen, um selbst anspruchsvollsten Messanwendungen gerecht zu werden.
Kalibrieren Sie Werkzeugmaschinentaster ohne Bedienereingriffe
Spindelmesstaster für CNC-Werkzeugmaschinen sind auf eine genaue Kalibrierung angewiesen, um eine hohe Wiederholgenauigkeit zu erzielen. Manuelle Kalibrierverfahren sind zwar üblich, können aber Schwankungen mit sich bringen, die die Genauigkeit der nachfolgenden Messungen beeinträchtigen.
Mithilfe der Kalibrierkugel ACS-1 (Advanced Calibration Sphere) können Sie maximale Messgenauigkeit auf Ihren Werkzeugmaschinen erzielen, da Bedienereingriffe beim Kalibriervorgang entfallen.
Nächste Schritte
Wenn Sie mehr erfahren oder ein Produkt kaufen möchten, senden Sie uns bitte ein Kontaktformular, um ein Gespräch mit Ihrer Renishaw-Niederlassung zu vereinbaren.
Kontaktieren Sie unsDownloads
Broschüren
-
Broschüre: OMP40-2 Messtaster mit optischer
-
Broschüre: OMP60 Messtaster mit optischer Signalübertragung
-
Broschüre: RMP40 Kompakter Funkmesstaster
-
Broschüre: RMP60 Messtaster mit Signalübertragung per Funk
-
Broschüre: OLP40 Messtaster für Drehmaschinen
-
Broschüre: RLP40 Funkmesstaster für Drehmaschinen
-
Brochure: Next generation probing systems for machine tools - QE series [en]
Datenblätter
-
Datenblatt: OMP40-2 Messtaster mit optischer Signalübertragung
-
Datenblatt: OMP60 - Messtastersystem mit optischer Signalübertragung
-
Datenblatt: RMP40 (QE) Funkmesstaster für Werkzeugmaschinen
-
Datenblatt: RMP40 - äußerst kompaktes Messtastersystem mit Signalübertragung per Funk
-
Datenblatt: RMP60 (QE) Funkmesstaster für Werkzeugmaschinen
-
Datenblatt: RMP60 Messtastersystem mit Signalübertragung per Funk
-
Datenblatt: OLP40 optischer Messtaster für Drehmaschinen
-
Datenblatt: RLP40 (QE) Funkmesstaster für Drehmaschinen
-
Datenblatt: RLP40 Funkmesstaster für Drehmaschinen
-
Datenblatt: LP2 modulares Messtastersystem für die Werkstücks- und Werkzeugmessung
-
Data sheet: Optical modular probes [en]
-
Datenblatt: OMI-2 - Optisches Maschineninterface
-
Datenblatt: OMI-2T Optisches Maschineninterface
-
Datenblatt: OMI-2C - optisches Maschineninterface
-
Datenblatt: OSI mit OMM-2 Interfacesystem für mehrere optische Messtaster
-
Datenblatt: RMI-Q Funkempfänger – Interface
-
Datenblatt: RMI-QE Funksignalempfänger und Interface
-
Data sheet: HSI high speed interface [en]
-
Datenblatt: HSI-C
Software für leichtes Messen
Entdecken Sie unsere Auswahl an Messsoftware und Werkzeugmaschinen-Apps zur schnellen und intuitiven Programmierung von Messzyklen.
Software für die WerkstückmessungBenötigen Sie Unterstützung?
Kontaktieren Sie uns oder besuchen Sie unsere Bibliothek zur technischen Unterstützung für Installations- und Bedienungsanleitungen sowie Informationen zur Konformität.
Bibliothek zur technischen Unterstützung