SCR600
Wechselmagazin für SP600 Tastermodule.

Das passive SCR600 Wechselmagazin für SH600 Tasterhalter wurde für den Einsatz mit der SP600 Baureihe entwickelt, hierfür ist kein elektrischer Anschluss erforderlich. Es ist (in Einfahrrichtung des Messtasters) durch Überlauf mit einem manuell rücksetzbaren Mechanismus im Stativ des Wechselmagazins geschützt (Kollisionsschutz).
Ein Wechselmagazin kann bis zu vier SP600 Tastermodule aufnehmen. Im Arbeitsraum eines KMG können mehrere SCR600 Wechselmagazine montiert werden.
Höhe | 225 mm |
Breite | 235 mm |
-
Tasterwechsel in circa 10 Sekunden, ohne zeitaufwändiges Nachkalibrieren vor dem Einsatz.
Garantieverlängerung
Zu Ihrer Sicherheit bietet Renishaw in einem Zeitraum von 3 Monaten ab Kaufdatum eine Garantieverlängerung auf 3 Jahre. Kontaktieren Sie Ihren Lieferanten oder Ihre Renishaw Niederlassung.