Roboter-Diagnosesystem für die industrielle Automatisierung
Was leistet das RCS T-90?
Das RCS T-90 bietet eine erweiterte Kalibrierung und Diagnosetests für die Wartung und Überprüfung des Roboterzustands. Das RCS T-90 ist eine Tripod-Konfiguration, bestehend aus drei Ballbars (Messstäben). In Verbindung mit der RCS Software Suite wird es zur Durchführung verschiedener Tests eingesetzt.
Informieren Sie sich über das RCS T-90
Erhalten Sie Support für das RCS T-90
Erfahren Sie mehr über das RCS T-90 Roboter-Diagnosesystem
Mithilfe der Produkte und Software für die industrielle Automatisierung können Sie kritische Diagnosedaten zu Ihrem System erfassen und anwenden.
Erkennen Sie die Vorteile des RCS T-90
Das RCS T-90 bietet spezifische Tests zur schnellen Erkennung von Abweichungen in den gespeicherten Gelenkoffsets. Dies erlaubt ein Re-Mastering des Roboters während der Anwendung, sodass Fehler, die durch nicht korrekte Gelenkwinkel eingeführt wurden, zurückgesetzt werden können. Dadurch ergeben sich verschiedene Automatisierungsvorteile:

Sie sparen Zeit und Geld
Durch die Aufzeichnung einer abnehmenden Roboterleistung können unerwartete Stillstandszeiten minimiert werden.

Einfache, rückführbare Wartung
Ermöglicht das erneute Einlernen von Programmen mit nur minimalem Aufwand und die nahtlose Übertragung kompletter Zellen zwischen verschiedenen Standorten.

Bedienerfreundlich
In Verbindung mit unserer intuitiven Robotersoftware führt das RCS T -90 standardisierte Tests durch, die jeder Roboterbediener anwenden kann.

RCS T-90 – Häufig gestellte Fragen
Welche Robotertypen werden vom RCS T-90 unterstützt?
Unsere Bibliothek unterstützter Roboter wächst. Wir unterstützen jetzt sechsachsige Industrieroboter von vier führenden Roboterherstellern: Fanuc, Kuka, ABB und Yaskawa, mit einer großen Auswahl an Steuerungen und Robotermodellen.
Für weitere Informationen zu neuen Entwicklungen und unterstützten Robotern füllen Sie bitte das nachstehende Anfrageformular aus.
Wie unterscheidet sich die neue Nullposition von der mechanischen Nullposition eines Gelenks?
Die Nullposition mechanischer Gelenke kann sich im Laufe der Zeit verschlechtern und ist dann möglicherweise nicht mehr zuverlässig. Viele Kunden profitieren von der Erstellung eines Ausgangswerts für den internen Gebrauch. Außerdem ist dies hilfreich, wenn eine Zelle zum Kundenstandort transportiert wird.
Kann ich meine Roboterzelle automatisch wiederherstellen?
RCS L-90 und T-90 sind als Toolkit-Produkte für den direkten Einsatz bei der Anwendung konzipiert. Entdecken Sie unsere Messlösungen für die industrielle Automatisierung. Sie ermöglichen die dauerhafte Einbeziehung der Messtechnik in eine Zelle. So können wir Trends verfolgen und automatisch Wiederherstellungen nach Kollisionen durchführen.
Informieren Sie sich über das RCS T-90
Füllen Sie das nachstehende Formular aus, um sich über Kaufmöglichkeiten zu informieren oder weitere Informationen über das RCS T-90 zu erhalten.