REVO - Schnellere Kalibrierung
Kalibrierungen an traditionellen Koordinatenmesssystemen erfordern einen erheblichen Zeitaufwand. Diese Zeit könnte zur Messung von Werkstücken verwendet werden.
Diese Zeitersparnis summiert sich, da der Kalibriervorgang wiederholt wird, um den Qualitätsprozessen zu entsprechen; mit REVO® wird somit die maximale Verfügbarkeit des KMGs für die Messung von Werkstücken sichergestellt.

Kalibrierungen an traditionellen Koordinatenmesssystemen erfordern einen erheblichen Zeitaufwand. Diese Zeit könnte zur Messung von Werkstücken verwendet werden. Die einzigartige, für REVO entwickelte Kalibriertechnik bestimmt die Istgeometrie von Messkopf und Taster. Einmal kalibriert kann der REVO in jeder Winkelposition verwendet werden, wodurch die Kalibrierzeit drastisch reduziert wird.
Wird ein KMG für die Messung mehrerer Werkstück benutzt, sind üblicherweise bis zu 40 Messkopforientierungen notwendig und eine Kalibrierzeit von ca. 2 Stunden. REVO benötigt hingegen lediglich 20 Minuten.
Diese Zeitersparnis summiert sich, da der Kalibriervorgang wiederholt wird, um den Qualitätsprozessen zu entsprechen. Mit REVO wird somit die maximale Verfügbarkeit des KMGs für die Messung von Werkstücken sichergestellt.