Skip navigation

Reporter (Protokollerstellung)

Einfach einsehbare Werkstückmessdaten für Werkzeugmaschinenanwender

Protokollerstellung leicht gemacht

Reporter ist eine anwenderfreundliche App für die Prozessüberwachung in Echtzeit und ideal für Kunden, die Werkstückmessdaten einsehen möchten. Messdaten können an der Werkzeugmaschine angezeigt oder extern durch Datenexport in eine CSV-Datei ausgewertet werden. Die App wird auf einer Windows®-basierten CNC-Steuerung oder einem Windows-Tablet, das über Ethernet mit der Steuerung verbunden ist, installiert.

Smarte App für intelligente Fabriken

Einfach, intuitiv und benutzerfreundlich – Daten werden auf leicht verständliche Weise angezeigt; perfekt für alle, die wenig oder keine Messerfahrung haben.

Einfach und leistungsstark

Reporter erstellt optisch ansprechende, grafische Messdatendarstellungen. Die grafische Anzeige liefert für jede Messung eine i.O./n.i.O.-Auswertung in Echtzeit, während in den Verlaufsdaten Messergebnisse für jedes auf der jeweiligen Werkzeugmaschine gemessene Teil angezeigt werden.

Eine einfache Datenanalyse ist ebenfalls möglich: über eine Auswahl im Hauptfenster kann der Anwender Datentrends betrachten, die bei kritischen Merkmalen eine Rückführbarkeit bieten, auf Werkzeugverschleiß hinweisen und sogar die Auswirkungen thermischer Ausdehnung auf einer Werkzeugmaschinenachse anzeigen können.

Die Fähigkeit von Reporter ist nicht nur auf die Komponentenmessung begrenzt: Wiederholungsmessungen einer Aufspannung bieten eine große Menge an Daten für die Komponentenprüfung sowie eindeutige Hinweise zur Maschinenleistung. Reporter ist also ein starkes Werkzeug für Anwender, die die Leistungsfähigkeit ihrer Messsysteme, Fertigungsprozesse und Werkzeugmaschinen auf einfachste und schnellste Weise maximieren möchten.

Reporter auf einer Okuma-Steuerung

Flexibel und anpassbar

Reporter zeigt Messdaten des Messtasters aus Inspection Plus-Programmen an. Diese können sowohl direkt programmiert als auch über die Program Builder-Funktion in Set and Inspect generiert worden sein. Eine einfache Änderung an bestehenden Messprogrammen genügt, damit bisherige Anwender Reporter einsetzen können.

Dank der Kompatibilität mit Inspection Plus kann diese einfache App auf den verschiedensten Werkzeugmaschinen und CNC-Steuerungen eingesetzt werden und bietet dabei eine einfache Handhabung.

Datenexport zur weiteren Auswertung

In intelligenten Fabriken ist es Routine, Daten über Fertigungsabläufe zu sammeln und die Informationen dann zur Lösung von Problemen oder Optimierung von Produktionsprozessen zu verwenden. Reporter erleichtert das Erfassen und Teilen von auf der Maschine gewonnenen Messdaten durch den Export von Daten in eine CSV und teilen Sie.

Exportierte Teiledatensätze können zur Rückverfolgbarkeit gespeichert oder die Daten in die unternehmensinterne Qualitätsanalysesoftware des Benutzers importiert werden, um Herstellern wertvolle Einblicke in ihre Bearbeitungsprozesse zu ermöglichen.

Set and Inspect treibt Verbesserungen im Fertigungsprozess voran

Erfahren Sie, wie unsere Kunden unser Angebot an Werkzeugmaschinen-Apps nutzen, um ihren Fertigungsprozess zu vereinfachen.

Video-Downloads

Die neue Hartrol Plus-Steuerung wurde entwickelt, um die Bedienung unserer Maschinen zu vereinfachen. Set and Inspect ist die perfekte Ergänzung, da der Bediener über die grafische Benutzeroberfläche mühelos Messroutinen für die Werkzeugmaschine programmieren kann.

Hartford (Taiwan)

Weitere Informationen

 
loading