Skip navigation

Renishaws FixtureBuilder Produktfamilie

Unsere 3D-Modelliersoftware ist ein bedienerfreundliches, in die Messsoftware integrierbares Programm, das Spannkonfigurationen erstellt, noch bevor Werkstücke in die Produktion gehen.

Softwarepakete für die 3D-Modellierung

Wünschen Sie 30 Tage lang eine kostenlose Software und Schulung? Laden Sie FixtureBuilder herunter und aktivieren Sie Ihre kostenlose Testversion.

FixtureBuilder herunterladen und aktivieren

FixtureBuilder Software-Produktfamilie

Die FixtureBuilder Software-Produktfamilie besteht aus den folgenden Produktoptionen:

  • einem Download
  • einem Dongle
  • einer Netzwerklizenz

FixtureBuilder unterstützt die meisten CAD-Formate, einschließlich IGES, SAT und STEP.

Außerdem steht eine zusätzliche Übersetzermodul-Lizenz für CATIA, Creo (Pro/ENGINEER), Siemens NX, SolidWorks, Inventor, SolidEdge und JT Import zum Erwerb zur Verfügung.

Das Übersetzermodul unterstützt folgende Dateiversionen:

  • CATIA V5: VR58-V5-6R2018
  • Creo (Pro/ENGINEER): 16-Creo 5.0
  • Siemens NX: 11-NX 12.0.0
  • Inventor: V11-V2019
  • SolidWorks: 98-2018
  • SolidEdge: V18-ST10
  • JT Import: 8-10,2

Das Übersetzermodul muss zusammen mit einer NU, USB oder CU Lizenz erworben werden.

Denken Sie daran: Unsere modularen und kundenspezifischen Spannmittel können zu einer Durchsatzsteigerung, besserer Reproduzierbarkeit und Genauigkeit Ihres Messvorgangs führen, dank der schnellen und wiederholgenauen Spannkonfigurationen für Ihre Werkstücke. Renishaw-Spannmittel bieten Ihnen eine Komplettlösung für Ihre Spannanforderungen.

FixtureBuilder Produktfamilie

Renishaw Artikel-Nr.

Beschreibung

CS-SOF-SW-17-FBNU

Renishaw FixtureBuilder Named-User-Lizenz – eine an einen einzelnen PC gebundene Einzellizenz. Vertrieb via Download.

CS-SOF-SW-17-FBTRANS

Übersetzerlizenz – für den nativen Importübersetzer zum Importieren von Dateien aus anderen CAD-Programmen. Optional zur Named-User-, USB- oder Concurrent-User-Lizenz zukäuflich.

A-6490-0052

Renishaw FixtureBuilder Lizenz – auf einem Dongle vertriebene Einzellizenz, die zwischen verschiedenen Arbeitsplätzen übertragbar ist. FixtureBuilder muss an jedem Arbeitsplatz installiert sein. Jeweils nur ein Arbeitsplatz nutzbar.

CS-SOF-SW-17-FBNRMS

Netzwerklizenzmanager – softwaregesteuerter Netzwerklizenzmanager. Download-Anwendung – Verwaltungstool für zeitgleiche Nutzer.

Muss mit der Concurrent-User-Lizenz, Art. Nr. CS-SOF-SW-17-FBCU erworben werden

CS-SOF-SW-17-FBCU

Renishaw FixtureBuilder Concurrent-User-Lizenz – an einen Netzwerklizenzmanager gebundene „X“ Lizenz(en) für die Nutzung von FixtureBuilder durch einen/mehrere Benutzer in einem Netzwerk. Jeweils ein Benutzer.

X = Anzahl erworbener Concurrent-User-Lizenzen.

CS-SOF-SUBS-17-FBNURenishaw FixtureBuilder auf Namen ausgestellte Nutzerlizenz, Jahreslizenz im Abonnement.

Systemanforderungen:

  • Windows-basierte Konstruktionssoftware. Version 8.0 unterstützt nur 64-Bit Versionen des Windows-Betriebssystems.
  • 64-Bit Windows-Betriebssystem.
  • Ein Pentium 4 Prozessor oder höher CPU (aktuelle AMD Prozessoren werden unterstützt).
  • 4 GB RAM empfohlen (8 GB RAM oder mehr für größere Baugruppenkonfigurationen).
  • Direct X und/oder OpenGL kompatible schnelle Videografikkarte (erforderlich für große Baugruppenkonfigurationen).
  • 2 GB freier Festplattenspeicher für die Installation. Empfehlenswert ist mehr Speicherplatz für die Konstruktionsdaten.

Zusätzliche Ressourcen

Kontaktieren Sie noch heute unser Vertriebsteam

Für weitere Informationen setzen Sie sich bitte mit Ihrer Niederlassung in Verbindung und sprechen Sie mit einem Experten.

 
loading