Grafische Benutzerschnittstellen von Renishaw
Grafische Benutzerschnittstellen zur Werkstückvermessung und -prüfung, Werkzeugmessung und Kalibrierung.
Renishaw hat in Zusammenarbeit mit marktführenden Werkzeugmaschinenherstellern GUI-Software für Anwendungen wie Werkstückmessung, Werkzeugmessung und Messtasterkalibrierung entwickelt.
Jede grafische Benutzerschnittstelle bietet eine intuitive, benutzerfreundliche Umgebung, die den Anwender durch die Vorgehensweise für den Einsatz eines Renishaw-Messtasters auf der Werkzeugmaschine führt. Der bei herkömmlicher Werkzeugmaschinenprogrammierung anfallende Schulungsbedarf ist bei diesen Anwendungen stark reduziert, sodass sich die Zyklen leicht anwenden lassen.

Benutzerfreundlicher und ganz ohne manuelle Einrichtarbeiten: Die sehr leicht bedienbaren grafischen Benutzerschnittstellen führen den Anwender durch Zyklen für die Messtasterkalibrierung, Werkstück- und Werkzeugmessung sowie Messtasterprüfung.
Arten von GUIs
GUIs lassen sich normalerweise in zwei Kategorien unterteilen:
GUIs, die vom Maschinenhersteller in die Werkzeugmaschinensteuerung integriert sind (vollständig integriert), und GUIs, die entweder vom Maschinenhersteller installiert oder nachgerüstet werden können (nachrüstbar*).
In der folgenden Tabelle sind einige der erhältlichen GUI-Pakete aufgeführt. Eine vollständige Liste erhalten Sie von Ihrer Renishaw-Niederlassung.
Voll integrierte GUIs | Steuerung/Maschine |
GUIs für Fanuc | Doosan, Hwacheon, Leadwell, TongTai, Victor, YCM und YouJi |
GUIs für die berührungslose Werkzeugmessung | Siemens |
Nachrüstbare* GUIs | Steuerung/Maschine |
Set and Inspect | Fanuc, Hartford, Kitamura, Matsuura, Mazak, Mitsubishi, Okuma |
GoProbe iHMI | Fanuc Plus CNCs und Fanuc ROBODRILLs mit der iHMI Schnittstelle |
GUI für die berührungslose Werkzeugmessung | Heidenhain |
GUIs für Fanuc
Diese GUIs sind für Fanuc-basierte Steuerungen konzipiert, die kein Windows-Betriebssystem unterstützen. Die GUIs werden vom Maschinenhersteller voll in die Steuerung integriert. Die GUIs bieten Zyklen für die Werkstückvermessung und -prüfung sowie die berührende und berührungslose Werkzeugmessung.

GUIs für die berührungslose Werkzeugmessung
GUIs für die berührungslose Werkzeugmessung bieten eine benutzerfreundliche Oberfläche für eine Vielzahl von Werkzeugmesszyklen und sorgen damit für eine schnelle und einfache Ausführung des Werkzeugmessvorgangs auf der Maschine.

Set and Inspect
Set and Inspect ist eine einfache, intuitiv bedienbare App zum Messen auf der Maschine und damit ideal für Kunden, die eine anwenderfreundliche Messlösung wünschen. Die App kann auf einer Microsoft® Windows®-basierten Steuerung installiert werden – oder auf einem Windows-Tablet, das über Ethernet mit der Steuerung verbunden ist.
Set and Inspect kann entweder werksseitig vom Maschinenhersteller installiert sein oder nachgerüstet werden.

GoProbe iHMI für Fanuc Plus CNCs und Fanuc ROBODRILLs mit der iHMI Schnittstelle
GoProbe iHMI nutzt das eingebettete Windows-Betriebssystem, die Fanuc-Picture-Technologie und die Touchscreen-Oberfläche der Fanuc iHMI und bietet damit eine benutzerfreundliche Messlösung, die sich perfekt für Anwender ohne oder mit eingeschränkter Messerfahrung eignet. GoProbe iHMI kann entweder werksseitig vom Maschinenhersteller installiert sein oder nachgerüstet werden.

Set and Inspect treibt Verbesserungen im Fertigungsprozess voran
Erfahren Sie, wie unsere Kunden unser Angebot an Werkzeugmaschinen-Apps nutzen, um ihren Fertigungsprozess zu vereinfachen.
Hartford (Taiwan)