RenAM 500 Ultra
Das RenAM 500 Ultra bietet ultimative AM-Fähigkeiten zu einem absolut wettbewerbsfähigen Preis.
Einführung der RenAM 500 Ultra Baureihe
RenAM 500 Ultra ist das neueste Modell der RenAM 500 Serie der Laserschmelzsysteme (LPBF). Es bietet hervorragende Fähigkeiten für die additive Fertigung (AM) auf Metallbasis und nutzt unsere patentierte TEMPUS™ Technologie, um die erstklassige Produktivität der RenAM 500 Serie um bis zu 100 %* zu steigern, ohne dabei die hohe Teilequalität zu beeinträchtigen.
Im Standardlieferumfang der RenAM 500 Ultra ist zudem eine fortschrittliche Prozessüberwachungssoftware enthalten, die Anwender zur weiteren Optimierung der Produktivität nutzen können.
*Abhängig von der Teilegeometrie.
TEMPUS™ Technologie: ein Schritt nach vorn für die AM-Produktivität
- RenAM 500 Ultra-Systeme sind mit der TEMPUS Technologie ausgestattet — die jüngste Innovation von Renishaw, die erhebliche AM-Produktivitätssteigerungen ermöglicht, ohne dabei die Qualität der Teile zu beeinträchtigen.
- Diese Technologie synchronisiert die Bewegungen der Systemlaser mit dem Beschichter und erzielt eine Ersparnis von bis zu neun Sekunden pro Fertigungsschicht. Bei Bauprozessen, die häufig mehrere Tausende von Schichten umfassen, kann sich die Fertigungszeit insgesamt um mehrere Dutzend Stunden verkürzen.
- Eine Optimierung dieses Prozesses mit unserer QuantAM Software zur Bauvorbereitung bedeutet für Geometrien aller Art einen Produktionsvorteil – in einigen Fällen wird das Ergebnis doppelt so schnell erreicht.
- Die TEMPUS Technologie ist ausschließlich auf Maschinen der RenAM 500 Serie von Renishaw erhältlich.
- Erfahren Sie mehr unter : www.renishaw.de/tempustechnologie.