Skip navigation

TEMPUS™ Technologie

TEMPUS™ Technologie: Fertigen Sie doppelt so schnell, ohne dabei die Qualität der Teile zu beeinträchtigen.

Was ist TEMPUS™ Technologie?

Die TEMPUS Technologie beinhaltet einen neuen Scan-Algorithmus für die RenAM 500 Serie additiver Fertigungssysteme (AM) auf Metallbasis, der erhebliche Produktivitätssteigerungen in der additiven Fertigung ermöglicht, ohne dabei die Qualität der Teile zu beeinträchtigen.

Diese Technologie ermöglicht es dem Laser zu arbeiten, während sich der Pulverbeschichter bewegt, was eine Ersparnis von bis zu neun Sekunden pro Fertigungsschicht bedeutet. Bei Bauprozessen, die häufig mehrere Tausende von Schichten umfassen, kann sich die Fertigungszeit insgesamt um mehrere Dutzend Stunden verkürzen.

Vorteile der TEMPUS Technologie

  • Verkürzen Sie die Fertigungszeiten um bis zu 50 %, ohne dabei die Qualität der Teile zu beeinträchtigen.
  • Die Reduzierung der Maschinenzeit pro Teil führt zu sinkenden Kosten pro Teil.
  • Diese Zeit- und Kostenersparnis gewährleistet maximale Rentabilität der Maschineninvestition bei bestehenden Anwendern und die Machbarkeit neuer Anwendungen für AM.

Mehr erfahren

Erfahren Sie mehr über die TEMPUS™ Technologie für die additive Fertigung.

Kontaktieren Sie uns

Weiterlesen

  • Data sheet:  TEMPUS technology Data sheet: TEMPUS technology [en]
 
loading