Skip navigation

Messlösungen für die industrielle Automatisierung

Integrieren Sie eine dauerhafte Messlösung in Ihre Roboterzelle, um Bedienereingriffe zu minimieren und In-Prozess-Messtechnik für die industrielle Automatisierung zu nutzen.

Was leistet die RCS P-Serie?

Die RCS P-Serie wendet die Prinzipien der Messtechnik auf Ihre Roboterzelle an, um eine prozessbegleitende Überwachung und automatische Wiederherstellung zu ermöglichen. Je nach den Anforderungen der Zelle stehen mehrere Messtasteroptionen mit Funk-, kabelgebundener oder optischer Übertragung zur Verfügung.

Informieren Sie sich über die RCS P-Serie

Erhalten Sie Support für die RCS P Produktreihe
RCS O-PK1 optischer Messtaster, installiert an einem ABB IRB6640 Industrieroboter

Erfahren Sie mehr über die Messlösung der RCS P-Serie

Die Messlösung ist Teil der breitgefächerten RCS-Serie, die Produkte und Software für die industrielle Automatisierung umfasst.

Entdecken Sie die Vorteile der RCS P-Serie

Die RCS P-Serie bietet verschiedene erweiterte Kalibrierungs- und Referenzierungsfunktionen, anpassbar an beliebige Roboterzellen. Alle Zellkomponenten, die in sechs Freiheitsgraden (DoF) relativ zueinander eingemessen werden, können nachvollzogen werden. Die Anwender können prozessinterne Bahnkorrekturen nutzen und profitieren von Vorteilen wie:

Oranges Symbol eines von einem Pfeil umkreisten Industrieroboters


Einfache Wiederherstellung Ihrer Zelle

Minimieren Sie Stillstandszeiten durch automatische Wiederherstellung nach Kollisionen und Verfolgung von Trends in der Zelle im Zeitverlauf.

Oranges Symbol mit diagonal durchkreuztem WLAN-Signal


Offline-Programmierung

Verbinden Sie digitale und physische Welten mit einfachen Ausrichtroutinen und verringern Sie den Aufwand für die Neuprogrammierung.

Drei Leute als oranges Symbol dargestellt.


Einfache Schritte zur Integration

Einfaches Einrichten eines Bezugspunkts mit der RCS Software Suite. Machen Sie Messtasterinstallationen zugänglich für alle Systemintegratoren.

Darstellung einer Welle aus orangen Partikeln

Unser Angebot an Messtastern für Roboter

Die RCS P-Serie bietet verschiedene Messoptionen für Ihre spezifischen Anforderungen an die Roboterzelle. Sie haben die Wahl zwischen kabelgebundenen oder drahtlosen Optionen, jeweils mit oder ohne Werkzeugmesstaster. Sie können auch eine RPU der RCS P-Serie hinzufügen – eine Steuerung, die direkt mit der Robotersteuerung verbunden ist und die Kalibrierung des Messtasters sowie messtechnische Berechnungen ermöglicht.

Weißes Symbol eines kabelgebundenen Messtasters für die industrielle In-Prozess-Automatisierung in einem orangefarbenen Kreis


Kabelgebundener Messtaster

Wählen Sie die einfachste Option, wenn ein kabelgebundener Messtaster für Ihre Zelle geeignet ist.

Weißes Symbol eines Funkmesstasters für die industrielle In-Prozess-Automatisierung in einem orangefarbenen Kreis


Funkmesstaster

Integrieren Sie Messungen in die Industrierobotik mithilfe eines (drahtlosen) Messtasters mit Funkübertragung und Empfängereinheit.

Weißes Symbol eines optischen Messtasters für die industrielle In-Prozess-Automatisierung in einem orangefarbenen Kreis


Optischer Messtaster

Für den Fall, dass Ihre Zelle drahtlose Messmöglichkeiten benötigt und eine Sichtverbindung zu einem Empfänger möglich ist.

Weißes Symbol eines Werkzeugmesstasters für die industrielle In-Prozess-Automatisierung in einem orangefarbenen Kreis


Werkzeugmesstaster

Für die Aktualisierung von Werkzeugrahmen oder die Werkzeugbrucherkennung wird ein Werkzeugmesstaster eingesetzt.

Screenshot der RCS Software Suite Datum Builder für die Messtasterausrichtung mit der CAD-Datei eines Freiformteils


Upgraden Sie Ihre Basislizenz um die erweiterte Messoption

Sie ermöglicht die Umsetzung komplexer Ausrichtstrategien auf Ihrer RPU. Diese können im „Datum Builder“-Abschnitt der Software definiert werden.

Kalibrierung des Spindelwerkzeugs eines Industrieroboters unter Verwendung des RCS Spindelkalibrierungskits mit einem RCS TS1 Werkzeugmesstaster

Ermöglichen Sie Bearbeitungsvorgänge an Ihrem Roboter mit der RCS Spindelkalibrierung

Automatische Kalibrierung von Spindeln unter Verwendung eines Renishaw Werkzeugmesstasters mit RCS Scheibentaster zur Spindelkalibrierung. Kalibrieren Sie 5 Freiheitsgrade (DoF) mit ein paar schnellen Ausrichtungen.

Darstellung einer Welle aus orangen Partikeln

RCS P-Serie – Häufig gestellte Fragen

Wozu wird die RCS RPU benötigt?

Über die Verbindung mit der RCS RPU kann die RCS P-Serie nahtlos mit der Robotersteuerung betrieben werden. Die RCS RPU enthält messspezifische Makros und einen proprietären Kalibrierrahmen zur eigenständigen Durchführung der Routinen. Dies vereinfacht die Installation und ermöglicht die vollständige Kontrolle des robotermontierten Messtasters in allen 6 Freiheitsgraden.

Ist nach einer Kollision eine Neuprogrammierung durch den Anwender erforderlich?

Nein, die RCS P-Serie bietet eine Lösung zur problemlosen Korrektur und Wiederherstellung einer Zelle. Dies spart enorm viel Zeit und Mühe. Es besteht keine Notwendigkeit, das Roboterprogramm nach einer Kollision, Wartung oder Umsetzung des Roboters neu einzulernen.

Downloads

 

Informieren Sie sich über die RCS P-Serie

Füllen Sie das nachstehende Formular aus, um sich über Kaufmöglichkeiten zu informieren oder weitere Informationen über die RCS P-Serie erhalten.