Optisches Messzubehör
Mit den Messoptiken von Renishaw können Sie Positionsmessungen entlang verschiedener Achsen vornehmen.
Optik zur Positionsmessung

Es sind zwei verschiedene Optik-Sets für die Positionsmessung erhältlich. Das Standard-Optik-Set für die Positionsmessung eignet sich für bis zu 30 m lange Achsen (nur HS20). Die Interferometer- und Retroreflektoreinheiten wurden so konzipiert, dass sie sich leicht an der HS20 Ausrichtplatte am Laserkopfende der Achse anbringen lassen.
Inhalt des Kits
- 1 Linearinterferometer
- 2 lineare Retroreflektoren mit Befestigungsschrauben
- 2 Zielmarken zur Justage
Vorteile und Merkmale
- Einfache Ausrichtung - Renishaws Zielmarken für die Justage vereinfachen den Ausrichtvorgang.
- Antireflexbeschichtung - Die Optiken von Renishaw besitzen eine hochwertige Antireflexbeschichtung für hohe Messleistung.
- Leichte Montage - Durch die direkt kompatible Montage mit der HS20 Ausrichtplatte wird der Einbauvorgang vereinfacht.
Optik zur Positionsmessung für lange Messbereiche

Das zweite von Renishaw erhältliche Optik-Set für Positionsmessungen ist ein Optik-Set für lange Messbereiche, das sich für bis zu 60 m lange Achsen eignet (nur HS20).
Das Optik-Set für lange Messbereiche enthält ein zusätzliches Periskop und eine große Retroreflektorbaugruppe. Dadurch kann der Versatz zwischen den zwei Strahlen während ihres Verlaufs entlang der Maschinenachse vergrößert werden.
Inhalt des Kits
- 1 linearer Retroreflektor mit Zielmarke zur Justage
- 1 linearer Retroreflektor für lange Messbereiche mit Zielmarke
- 1 Linearinterferometer
- 1 Periskop für lange Messbereiche
Vorteile und Merkmale
- Einfache Ausrichtung - Renishaws Zielmarken für die Justage vereinfachen den Ausrichtvorgang.
- Antireflexbeschichtung - Die Optiken von Renishaw besitzen eine hochwertige Antireflexbeschichtung für hohe Messleistung.
- Leichte Montage - Durch die direkt kompatible Montage mit der HS20 Ausrichtplatte wird der Einbauvorgang vereinfacht.
LS06 Strahlsteueroptik

Der Lasersteuermechanismus der LS06 Strahlsteueroptik dient als Ausrichthilfe für das HS20 Laser-Wegmesssystem. Mit diesem Gerät lassen sich sowohl der Kipp- als auch der Gierwinkel des Laserstrahls leicht einstellen.
Die LS06 Strahlsteueroptik wird auf der Vorderseite der Interferometeroptik montiert und ist sowohl mit Standard-Optik-Sets für Positionsmessungen als auch mit Optik-Sets für lange Messbereiche kompatibel.
Vorteile und Merkmale
- Strahleinstellung - Die LS06 Strahlsteueroptik bietet eine unabhängige Kipp- und Gierwinkelausrichtung um 0,6 mrad.
- Schnelle Ausrichtung - Dank der beiden Einstellmöglichkeiten für Kipp- und Gierwinkel kann die Ausrichtung schnell durchgeführt werden.
- Standardmontage - Durch die direkte Kompatibilität mit den Interferometern von Renishaw lässt sich die Strahlsteueroptik leicht montieren.