Montageelemente
Zubehörteile sind zur leichteren Einrichtung, Ausrichtung und dem Betrieb Ihres HS20 Laser-Messsystems erhältlich.
Strahlschutzkanal

Das Strahlschutz-Kanalsystem kann entweder mit den Standard-Optiken für Positionsmessungen oder den Optiken für lange Messbereiche zum Schutz des Strahlpfades vor Schmutz und Kühlmittel verwendet werden, wobei gleichzeitig auch eine stabile thermische Umgebung für den Laser-Messstrahl gewährleistet wird.
Entscheidend für die Zuverlässigkeit der Positionsrückmeldung ist, dass eine stabile und genaue Laserausrichtung über die gesamte Achsenlänge beibehalten wird. Bei Anwendungen mit langen Messbereichen („Long Range“) kann die Ausrichtstabilität von durch den Strahl gebildeten Temperaturgradienten beeinträchtigt werden; diese werden im Allgemeinen durch schnell wechselnde Umgebungsbedingungen verursacht.
Das Kanalsystem schützt vor der Bildung von Temperaturgradienten durch ein Luftzufuhrsystem, das die Luft über die gesamte Achslänge verwirbelt.
Vorteile und Merkmale
- Schutz des Strahlpfades - Der Strahlschutzkanal stellt die letzte Abwehr zum Schutz des Laserstrahls vor Schmutz und Kühlmittel dar.
- Thermische Stabilität - Das Luftzufuhrsystem innerhalb des Kanals verwirbelt die Luft, sodass die Umgebung über die Länge der Achse konstant bleibt.
- Modularer Aufbau - Für Anwendungen an langen Verfahrachsen lässt sich mit der Standardlänge von 3 m ein modular aufgebautes Kanalsystem zusammenstellen.
Ausrichtplatte

Die Ausrichtplatte wurde speziell entwickelt, um den Ausrichtvorgang des HS20 Laser-Wegmesssystems auf größeren Maschinen zu erleichtern.
Diese Platte in Kombination mit den drei am HS20 Laserkopf angebrachten Einstellfüßen ermöglicht dem Benutzer die Justage durch Verschieben und Drehen sowohl auf horizontaler als auch vertikaler Ebene.
Vorteile und Merkmale
- Einfache Ausrichtung - Dank der Ausrichtflexibilität durch Verschiebe- und Drehmöglichkeiten wird der Ausrichtvorgang erleichtert.
- Stabile Lasermontage - Die Ausrichtplatte bietet eine stabile Halterung, die sich leicht an der Seite der Maschine anbringen lässt.
- Verstellbare Optikhalterung - Die Ausrichtplatte bietet eine Optikhalterung mit unabhängiger Verstellmöglichkeit für die Interferometerbaugruppe.
Produktinformationen
-
Installation & user's guide: HS20 ducting [en]
This manual describes the installation of the HS20 ducting system, recommended for use with the Renishaw HS20 laser scale system in long range applications