Auf Standards basierend
Die MODUS Messsoftware basiert auf Industriestandards wie I++ DME-Protokoll, nativem DMIS und einer Microsoft® SQL Server-Datenbank.
Hierdurch wird eine maximale Interoperabilität mit bestehenden Programmen, Messprotokollen und Firmensystemen sichergestellt.
I++ DME-konform

MODUS wird über ein I++DME-Protokoll, das eine einheitliche Sprache für Messbefehle bietet, mit den universellen KMG-Steuerungen UCC von Renishaw verbunden. Somit können UCC-Anwender jederzeit weitere I++ DME-konforme Messanwendungen einsetzen und sind nicht an eine einzige kundenspezifische Lösung gebunden.
Vollständige, exakte DMIS-Konformität
MODUS bietet eine umfassende Unterstützung für native DMIS, mit Messprogramm-Ansichten sowohl im Text- als auch Übersichtsformat. Dies ermöglicht eine schnelle Umstellung bestehender Programme mit relativ minimalem Aufwand. MODUS-Anwender können sich somit dessen Leistungsfähigkeit ohne größere Verzögerungen zunutze machen.
Der kontextsensitive Editor ermöglicht höchste Programmierfunktionen, unter anderem:
- Variablendeklaration, Integer, Real, Double, String, Boolsche Operationen und Arrays
- Makros
- Modulares Programmieren mit CALL
- IF, ELSE, ENDIF Anweisungen
- JUMP
- DO-Loops
- Internen Standardfunktionen
- PROMPT-Anweisung, um grafische Dialogfenster mit Schaltflächen, Kontrollkästchen, Listenfelder, Optionsfelder und Abbildungen zu erstellen
Zukunftssicher

MODUS ist eine zukunftssichere Investition und garantiert die Verfügbarkeit der neuesten Sensoren- und Steuerungstechnologie von Renishaw, inklusive aller für den REVO 5-Achsen-Messkopf geplanten Erweiterungen.