ATOM™ Diagnosekit
Das ATOM Diagnosekit bietet Unterstützung bei schwierigen Installationen und hilft bei der Systemoptimierung durch Protokollierung der Systemleistung sowie Fernüberwachung des Signals.
Was ist das ATOM Diagnosekit?
Die ATOM Weg- und Winkelmesssysteme verfügen über eine integrierte Einstell-LED, die normalerweise für Installationszwecke ausreichend ist. Kunden, bei denen die Einrichtung besonders kompliziert ist, werden jetzt durch ein optionales ATOM Diagnosekit unterstützt. Es erleichtert die Installation und Systemoptimierung durch Protokollierung der Systemleistung sowie Fernüberwachung des Signals vom PC. Das Kit besteht aus einem Diagnosesoftware-Paket und einer Diagnoseausrüstung, die in einem praktischen Tragekoffer geliefert wird. Mit dem Diagnosekit kann der Benutzer die Signalamplitude beobachten und kontrollieren, dass die Referenzmarke richtig justiert ist. Außerdem ist eine akustische Anzeige der Signalamplitude möglich, wenn die Software während der Abtastkopfeinstellung nicht eingesehen werden kann. Der Benutzer kann das System auch fernkalibrieren und den AGC (Auto Gain Control)-Status umschalten.
Was spricht für die Verwendung dieses Diagnosekits bei der Einrichtung meines Abtastkopfes?
Das ATOM Diagnosekit ist für die Einrichtung eines ATOM Abtastkopfes optional, da die integrierte Einricht-LED die optimale Einrichtung optisch anzeigt. Diese Installationsmethode ist für die meisten ATOM Installationen ausreichend. Es gibt jedoch komplexe Installationsszenarien, bei denen zusätzliche Unterstützung benötigt wird. Zum Beispiel:
- Wenn der Abtastkopf tief in der Maschine verborgen ist und/oder die Einstell-LED des Abtastkopfes nicht sichtbar ist
- Zur Feststellung, ob der Abtastkopf kalibriert wurde und die Referenzmarke korrekt justiert ist
- Bei Verwendung eines ATOM Messsystems mit einem SUB-D Stecker, der keine CAL-Taste besitzt
- Wenn überprüft werden muss, dass der Abtastkopfabstand über die gesamte Verfahrweglänge bzw. Scheibenrotation richtig eingestellt wurde
Wie kann ich das ATOM Diagnosekit erwerben?
Die Diagnosesoftware kann unten auf dieser Seite heruntergeladen werden und die Diagnoseausrüstung kann bei Renishaw unter der Artikelnummer A-9411-0011 bestellt werden. Beachten Sie bitte, dass die Software nur funktioniert, wenn der ATOM Abtastkopf über die Diagnoseausrüstung an Ihren PC angeschlossen ist – die Software kann nicht unabhängig genutzt werden.
Vorteile und Merkmale
- Fernüberwachung in Echtzeit zur Unterstützung bei der Abtastkopfeinstellung
- Optische und akustische Angabe der Signalgröße
- Einfacher dezentraler Phasenabgleich der Referenzmarke
- Schnelle Fernkalibrierung der Inkrementalsignale
- Die AGC-Funktion (Auto Gain Control) kann per Tastendruck ein- und ausgeschaltet werden
- Die Stromversorgung der Ausrüstung erfolgt über das USB-Kabel (im Kit enthalten) oder als In-Line-Stromversorgung mit der Kundenelektronik
Mindestsystemanforderungen
- Microsoft® Windows® 8, Windows 7 bzw. Windows XP
- Microsoft.NET Framework 4.0 Full
- USB-Anschluss
- Internetverbindung für den Softwaredownload
Kann ich dieses Diagnosekit für andere Messsysteme von Renishaw verwenden?
Zur Unterstützung bei der Installation des TONiC Systems kann die Hardware (A-9411-0011) außerdem in Verbindung mit der TONiC™ Diagnosesoftware verwendet werden.
Software-Download
Software | Version zum Download | Geeignetes Messsystem | Diagnosewerkzeug | Download-Link |
ATOM Diagnosesoftware | 1,0 | ATOM | ATOM Diagnosekit | Jetzt herunterladen |