Angebot an optischen Renishaw Messsystemen in offener Ausführung
Wenn Sie bereits mit Renishaws Angebot an optischen Messsystem in offener Ausführung vertraut sind, treffen Sie Ihre Wahl aus den folgenden Optionen:
Abtastköpfe für Absolut-Messsysteme

Das RESOLUTE™ Absolut-Messsystem ermöglicht eine extrem schnelle Positionsmessung mit hoher Auflösung. Die Position wird sofort beim Einschalten erfasst – es ist keine Bewegung erforderlich.

EVOLUTE™ ist ein vollabsolutes, optisches Messsystem mit 50 μm Teilungsperiode, das auf der Technologie der RESOLUTE Messsystemserie aufbaut. Es zeichnet sich durch großzügige Installationstoleranzen und vielseitige Leistungsfähigkeit aus.
Abtastköpfe für inkrementelle Messsysteme

Die Messsystembaureihe VIONiC™ ist Renishaws leistungsfähigstes, optisches Inkremental-Messsystem. Es zeichnet sich durch direkte digitale Positionsrückmeldungen und besondere Zuverlässigkeit aus.

Das TONiC™ Inkremental-Messsystem bietet Positionsmessungen mit hoher Genauigkeit, Geschwindigkeit und großer Zuverlässigkeit. Es eignet sich besonders für hochdynamische, präzise Antriebseinheiten.

Das QUANTiC™ ist schnell und leicht installierbar und bietet gleichzeitig eine gute Messleistung bei hohen Geschwindigkeiten. Digitale oder analoge Ausgänge sind verfügbar.

Das optische Messsystem der ATOM™ Baureihe bietet extrem schnelle Positionsmessungen und einfache Installation. Sein Miniaturabtastkopf eignet sich besonders für Anwendungen, die eine kompakte Baugröße erfordern.

ATOM DX™ ist das kleinste optische Inkremental-Messsystem von Renishaw. Es bietet digitale Ausgangssignale direkt vom Abtastkopf. Positionsmessung und Filteroptik sind integriert.
Kontaktieren Sie noch heute unser Vertriebsteam
Für weitere Informationen setzen Sie sich bitte mit Ihrer Niederlassung in Verbindung und sprechen Sie mit einem Experten.