3D-Spannmittel-Modelliersoftware
Renishaws FixtureBuilder ist eine 3D-Spannmittel-Modelliersoftware zur Erstellung von Spannkonfigurationen. Sie bietet die „Build it“-Funktion zur Generierung von Bauanweisungen und Unterstützung bei der Offline-Programmierung für KMGs, Equator™ Prüfgeräte sowie optische Messungen.
Wissenswertes zur FixtureBuilder 8.1
Unser neuer 3D-Modellier-Softwareservice bietet eine verlängerbare Jahreslizenz, die Ihnen die Nutzung neuer Funktionen ermöglicht.
Legen Sie los – mit einer kostenlosen 30-Tage-Testversion!
Was spricht für die FixtureBuilder Software?
Renishaws FixtureBuilder ist eine bedienerfreundliche Software zur Erstellung von Spannkonfigurationen, die in die Messsoftware integriert werden können. Durch die virtuelle Erstellung von Spannmitteln kann der Benutzer Spannkonfigurationen für Werkstücke erstellen, schon bevor sie in die Produktion gehen. Abgesehen davon kann mit der „Build it“-Funktion eine einfache Reihe von Bauanweisungen erstellt werden, die eine leichte Reproduzierbarkeit der Spannkonfiguration gewährleistet und so eine zuverlässige und wiederholgenaue Aufspannung sicherstellt. Bei der Entwicklung und Dokumentation ihrer modularen Spannkonfigurationen können Anwender auf Renishaws gesamten Katalog der Spannkomponenten für die Messtechnik zugreifen.
Diese Software kann mit einem CAD-Modell des Werkstücks verwendet werden, das in FixtureBuilder importiert wird, sodass die Aufspannung darum herum konstruiert werden kann. Die gesamte Konfiguration, zusammen mit dem Prüfling, kann dann in die Prüf-Programmiersoftware importiert werden. FixtureBuilder unterstützt die meisten CAD-Formate, einschließlich IGES, SAT und STEP.
FixtureBuilder bietet für den Kunden eine Vielzahl von Vorteilen, die sich auf Renishaws herausragende Kenntnis über die Best Practice in der Messtechnik und die Werkstückprüfung zurückführen lassen.
Neuer Abonnementservice
Beim Kauf von qualifizierten Spannmittelprodukten oder Paketen für die Messtechnik können Kunden nun die Vorteile einer kostenlosen Jahreslizenz für diese leicht zugängliche Spannmittel-Planungssoftware nutzen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre Renishaw-Niederlassung.
Denken Sie daran: Unsere modularen und kundenspezifischen Spannmittel können zu einer Durchsatzsteigerung, besserer Reproduzierbarkeit und Genauigkeit Ihres Messvorgangs führen, dank der schnellen und wiederholgenauen Spannkonfigurationen für Ihre Werkstücke. Renishaw-Spannmittel bieten Ihnen eine Komplettlösung für Ihre Spannanforderungen.
Schulung und Support
Hilfe bei der Aktivierung Ihres Abonnements erhalten Sie auf unserer „Schulung und Support“-Seite. Dort finden Sie einige Schulungsvideos mit Schritt für Schritt Anleitungen von unseren Spannmittelexperten. In den Schulungsvideos werden die wichtigsten, bedienerfreundlichen Funktionen erklärt und wie die 3D-Modelliersoftware am besten genutzt wird.
FixtureBuilder Produktfamilie
Unsere 3D-Modelliersoftware ist ein bedienerfreundliches, in die Messsoftware integriertes Programm, mit dem Spannkonfigurationen erstellt werden können, noch bevor Werkstücke überhaupt in die Produktion gehen. Besuchen Sie unsere 3D-Modellier-Produktfamilie, um Abonnements, Dauerlizenzen und mehr kennenzulernen.
Leichte Bedienbarkeit
Übersichtliche und klar gegliederte Bibliotheken
Alle Standard-Grundplatten und Spannkomponenten können in Katalogen über Registerkarten organisiert und nach Komponenten (Kategorie) und Gewindegröße eingeteilt werden.
Intelligente Drag & Drop-Funktion
Ziehen Sie die Komponenten einfach über die Drag-&-Drop-Funktion auf eine Platte bzw. eine andere Komponente. Die SmartSnap® Technologie richtet sie automatisch aus und zeigt die Aufnahmebohrung sowie die X-, Y- und Z-Koordinaten auf.
Schnellste Methode zur Bearbeitung von Teilen
Die TriBall®* Funktion ermöglicht den Anwendern der FixtureBuilder Software Werkstücke innerhalb des 3D-Arbeitsbereichs unabhängig zu bewegen.
Leicht anwendbarer Einspannmechanismus
Dank der benutzerfreundlichen Begrenzungsfunktion kann der Prüfling präzise auf der Spannvorrichtung fixiert werden. Die verschiedenen Begrenzungsmodi sind u.a.: ausrichten, verknüpfen, konzentrisch, tangential etc.
*SmartSnap®, TriBall® sind eingetragene Warenzeichen von IronCAD.
Flexibilität
Kompatibilität mit 3D CAD
Mit FixtureBuilder können die geläufigsten 3D CAD-Dateien importiert und exportiert werden (Parasolid, Step, ACIS, STL, IGES, etc.).
Erfüllung von Qualitätsstandards
Verbessern Sie die Einhaltung von Qualitätsstandards. Die „Build it“-Funktion ist einer der Hauptvorteile und steht allen Anwendern der FixtureBuilder Software zur Verfügung. Sie erzeugt eine komplette Stückliste sowie Bauanweisungen für alle Spannkonfigurationen und gewährleistet die nahtlose Funktion und Kompatibilität mit allen industriestandardkonformen Prüfprogrammen.
Kundenspezifische Bibliotheken
Anwender können Spannkonfigurationen und Sonderspannplatten entwerfen, die in einer benutzerdefinierten Bibliothek zur weiteren Verwendung gespeichert werden können.
Unterstützung für QuickLoad-Schiene
Entwerfen Sie Prüfspannmittel für Werkstücke auf mehreren Platten, die am schnellen, einfachen und wiederholgenauen QuickLoad-Schienensystem befestigt sind.