Software für die 5-Achsen-Messung
Leistungsfähige Messsoftware

Die Messsoftware von Renishaw bietet eine leistungsfähige Plattform für Messungen mit 5 Achsen. Eine konfigurierbare Benutzeroberfläche ermöglicht eine Offline-Entwicklung nativer DMIS-Programme. Die Geometrien, eingebettete Abmessungen und Toleranzdaten können vom CAD-System mit voller Simulation und Kollisionsüberwachung übernommen werden. Die Software enthält zertifizierte Algorithmen zur Messung und Konstruktion von Merkmalen und zur Teileausrichtung.
Programme können offline direkt vom CAD-Modell erstellt und Messpfadüberprüfungen am Bildschirm durchgeführt werden. Die KMG-Umgebung, die Aufnahme und die Position des Werkstücks auf der Maschine können festgelegt werden, sodass eine Komplettsimulation und Kollisionserkennung von 5-Achsen-Messprogrammen möglich sind. Dies hat eine Minimierung der KMG-Stillstandszeit zur Folge, da die Programme bei Ankunft an der Maschine voll einsatzbereit sind und somit nur wenig oder keine Testzeit benötigen.
Zukunftssicher
Die MODUS Messsoftware ist eine zukunftssichere Investition und garantiert die Verfügbarkeit der neuesten Taster- und Steuerungstechnologie von Renishaw. Hierzu zählen künftige Messtaster für die Palette der 5-Achsen-Messprodukte, welche die deutlichste Steigerung der Messleistung darstellt, die wir jemals eingeführt haben. Ebenfalls liefern diese eine noch nie da gewesene Geschwindigkeit und Messflexibilität, ohne dass der bei herkömmlichen Verfahren übliche Kompromiss „Geschwindigkeit oder Genauigkeit“ eingegangen werden muss.