Skip navigation

Optische Wegmesssysteme

Die Bewegung auf einer Geraden wird mit optischen Wegmesssystemen erfasst. Erfahren Sie, wie Renishaws Maßverkörperungen mit feinen Teilungsperioden in Verbindung mit kompakten absoluten und inkrementellen optoelektronischen Abtastköpfen hervorragende Ergebnisse bei der Positionsmessung liefern.

Suchen Sie sich Ihr absolutes oder inkrementelles Wegmesssystem aus

Eine große Auswahl an linearen Maßverkörperungen verschiedenen Typs, wie sehr robuste, hochgenaue Edelstahlmaßstäbe oder der ZeroMet™ Maßstab mit minimaler thermischer Ausdehnung, sind erhältlich – passend für unterschiedlichste Anforderungen. Maßverkörperungen können entweder mechanisch oder mittels speziellem Klebeband montiert werden.

Die Maßverkörperungen sind mit unserem Angebot an optischen Messsystem in offener Ausführung kompatibel.

Unsere breite Auswahl an Wegmesssystemen hilft Ihnen, genau das richtige System für Ihre Anwendung zu finden:

  • Absolute Messsysteme entschlüsseln ihre aktuelle Position sofort – es ist keine Bewegung erforderlich.

  • Inkrementelle Messsysteme können eine Bewegung nur in Bezug auf ihre aktuelle Position oder ein bekanntes Referenzmerkmal erfassen.

Absolute Wegmesssysteme: Abtastköpfe und Maßverkörperungen

Die Länge einer Maßverkörperung für die verschiedenen Konfigurationen von Abtastkopf und Maßverkörperung ist nachfolgend dargestellt:

RTLA Maßband RTL

Edelstahlmaßband

Vielseitig

Robust

RTLA FASTRACK Maßband RTL FASTRACK™

Edelstahlmaßband

Führungsmontiert

Vielseitig und robust

RELA Maßband REL

ZeroMet™ Maßstab

Minimale thermische Ausdehnung

Hohe Genauigkeit

RSLA Maßband RSL

Edelstahlmaßstab

Dick und stabil

Hohe Genauigkeit

RTLA Maßband

RKL

Edelstahlmaßband

Schmal und dünn

Flexibel

RESOLUTE™ optische Messsysteme RESOLUTEAbtastkopf

(30 µm Teilungsperiode)

Hohe Genauigkeit

Hohe Geschwindigkeit

Bis 21 mBis 21 mBis 1,5 mBis 5 mBis 21 m

EVOLUTE™ optical encoders EVOLUTE™ Abtastkopf

(50 µm Teilungsperiode)

Einfache Installation

Vielseitig

Bis 10,02 mN. z.N. z.N. z.N. z.

Inkrementelle Wegmesssysteme: Abtastköpfe und Maßverkörperungen

Die Länge einer Maßverkörperung für die verschiedenen Konfigurationen von Abtastkopf und Maßverkörperung ist nachfolgend dargestellt:

RTLC Maßband RTL

Edelstahlmaßband

Vielseitig

Robust

RTLC FASTRACK Maßband RTL FASTRACK™

Edelstahlmaßband

Führungsmontiert

Vielseitig und robust

RCLC Maßband RCL

Glasmaßstab

Kurz und stabil

Minimale thermische Ausdehnung

RELM Maßband REL

ZeroMet Maßstab

Minimale thermische Ausdehnung

Hohe Genauigkeit

RSLM Maßband RSL

Edelstahlmaßstab

Dick und stabil

Hohe Genauigkeit

RKLC Maßband RKL

Edelstahlmaßband

Schmal und dünn

Flexibel

ATOM™ optische Messsysteme ATOMAbtastkopf

(20 µm, 40 µm Teilungsperiode)

Miniatur-Baugröße

Analog

Bis 10 mN. z.Bis 130 mmN. z.N. z.Bis 10 m

ATOM DX™ optische Messsysteme ATOM DXAbtastkopf

(20 µm, 40 µm Teilungsperiode)

Miniatur-Baugröße

Digital

Bis 10 mN. z.Bis 130 mmN. z.N. z.Bis 10 m

VIONiC™ optische Messsysteme VIONiCAbtastkopf

(20 µm Teilungsperiode)

Hohe Genauigkeit

Digital

Bis 10 mBis 10 mN. z.Bis 1,5 mBis 5 mBis 20 m

QUANTiC optical encoders QUANTiCAbtastkopf

(40 µm Teilungsperiode)
Einfache Installation

Vielseitig

Bis 10 mBis 10 mN. z.N. z.N. z.Bis 20 m

TONiC™ optical encoders TONiCAbtastkopf

(20 µm Teilungsperiode)
Hohe Genauigkeit

Analog

Bis 10 mBis 10 mN. z.Bis 1,5 mBis 5 mBis 20 m
Zwei Hände halten ein Tablet, auf dem eine Installationsanleitung für ein Renishaw Messsystem angezeigt wird

Laden Sie unsere technischen Dokumente herunter, um sich über die technischen Spezifikationen unserer optischen Messsysteme, ihre Optionen und Varianten zu informieren. Unsere Konformitätszertifikate geben Ihnen eine zusätzliche Garantie für das Qualitätsversprechen von Renishaw.

Technische Dokumente herunterladen

Seitenansicht des optischen FORTiS™ Messsysteme in geschlossener Bauweise in einer Werkzeugmaschine

Erfahren Sie, wie optische Messsysteme eine hervorragende Bewegungssteuerung in einer Vielzahl verschiedener Branchen und Anwendungen ermöglichen. Sehen Sie an Beispielen aus der Praxis, wie Produkte und Prozesse von der Technologie der Messsysteme und umfangreichen Erfahrung von Renishaw profitieren.

Vorteile von Messsystemen für die Positions- und Bewegungssteuerung

 

Kontaktieren Sie noch heute unser Vertriebsteam

Für weitere Informationen setzen Sie sich bitte mit Ihrer Niederlassung in Verbindung und sprechen Sie mit einem Experten.

loading