TONiC™ Inkrementelles Messsystem mit RKLC20-S Maßband und Teilkreis-Maßverkörperung
Merkmale
- Abtastkopfgröße: 35 x 13,5 x 10 mm
- Auflösung bis 1 nm
- Geschwindigkeit bis 10 m/s
- Analoge oder digitale Ausgangssignale
- Sehr geringer zyklischer Fehler (SDE): typischerweise < ±30 nm
- Ausführungen für Vakuum und funktionale Sicherheit verfügbar
- Optische IN-TRAC™ Referenzmarke
Vorteile
- Schmales, 6 mm breites Maßband für platzkritische Anwendungen
- Geeignet für Teilkreisanwendungen
- Thermisch am Untergrund fixierte Maßband für eine verbesserte Messleistung
- Dynamische Signalverarbeitung für verbesserte Bewegungsführung
- Diagnosekit
Was ist TONiC?
Die TONiC™ Baureihe ist ein extrem kompaktes, berührungsloses inkrementelles Messsystem, das Geschwindigkeiten bis zu 10 m/s sowie, in Kombination mit dem Ti Interface, Auflösungen bis 1 nm sowohl bei linearen als auch rotatorischen Anwendungen bietet. Die hochentwickelte Filteroptik im Abtastkopf sorgt für einen sehr geringen Jitter, woraus sich eine bestmögliche Positionsstabilität und gleichmäßigere Geschwindigkeitsregelung ergeben. Das macht TONiC zum idealen Messsystem für Anwendungen, bei denen die Bewegung streng kontrolliert werden muss.
Das TONiC Messsystem gewährleistet eine hervorragende Signalstabilität mit einem geringen zyklischen Fehler von typischerweise < ±30 nm zur Erzielung einer überragenden Regelgüte.
TONiC Messsysteme verfügen außerdem über eine integrierte Einstell-LED für einen intuitiven und effizienten Installationsvorgang.
Was ist ein RKLC20-S Maßband?
RKLC20-S ist ein schmales, flaches Maßband aus Edelstahl mit einer inkrementellen 20 µm Teilungsperiode und vom Anwender wählbaren IN-TRAC Referenzmarken. Es besitzt eine Genauigkeit von ±5 µm/m und ist in Längen bis 20 Meter (> 20 m auf Anfrage) erhältlich. Das RKLC20-S ist thermisch am Installationsuntergrund fixiert. Damit liefert es eine bessere Messleistung als bei einer festen Verbindung der Maßbandenden mit dem Installationsuntergrund.
Das flexible RTLC40-S Maßband eignet sich auch für Teilkreismessungen, da es dank seines dünnen Profils um eine Trommel, Welle oder einen Bogen mit einem minimalen Radius von 30 mm gelegt werden kann.
Was spricht für dieses Messsystem?
Hervorragende Messtechnik
Das TONiC Messsystem verfügt über Renishaws bewährte Filteroptiken und hochentwickelte Signalverarbeitung. Auto Gain Control (AGC) und Auto Offset Control (AOC) Technologien reduzieren das Rauschen in analogen Signalen und digitalen Jitter im Abtastkopf.
TONiC Messsysteme bieten ein außergewöhnlich niedriges Ausgangsrauschen (Jitter von <±0,5 nm RMS) und einen geringen zyklischen Fehler von <±30 nm. Messsysteme können so die Position besser halten und erzeugen weniger Wärme in Anwendungen mit Linearmotoren. Zudem ermöglicht ein niedriger Jitter eine gleichmäßigere Geschwindigkeitsregelung in Hochpräzisionsanwendungen, die mit niedrigen Geschwindigkeiten arbeiten.
Flexible Konfiguration
Die TONiC Baureihe bietet eine Vielzahl externer Interfaces, die für die benötigten Geschwindigkeiten und Auflösungen der jeweiligen Anwendung konfiguriert werden können. Durch die nachträgliche Integration und Konfiguration des externen Interfaces bietet ein vielseitiger TONiC Abtastkopf viele Optionen für die individuelle Anpassung durch den Endnutzer.
Die wahlweise erhältlichen TONiC Interfaces ermöglichen die digitale, analoge oder doppelte Ausgabe von digitalen und analogen Signalen. Das TD (Dual Resolution) Interface bietet zwei wählbare Auflösungen für die Ausgabe. Für großformatige Druckanwendungen ist ein DPI Interface erhältlich. Dank der flexiblen Konfigurationsmöglichkeiten des TONiC Messsystems können OEMs von einer überragenden Regelgüte und hohem Messdurchsatz bei einer Vielzahl verschiedener Anwendungen profitieren.
Schmales, robustes und vielseitiges Maßband
Das RKLC Messsystem besteht aus einem robusten, 6 mm breiten Edelstahlmaßband von lediglich 0,15 mm Dicke. Dieses dünne Profil ermöglicht bei fester Fixierung der Maßbandenden an einer Maschinenachse dessen Anpassung an den Ausdehnungskoeffizienten und das thermische Verhalten des Installationsuntergrunds. Die Ausdehnungsdifferenz zwischen dem Maßband und der Maschine wird somit minimiert.
RKLC Teilkreis-Messsysteme
RKLC Messsysteme können bequem auf die gewünschte Länge zugeschnitten und auf einem einfachen zylindrischen Untergrund installiert werden. Komplexe Montagehilfen oder eng tolerierte Ausrichtungsflächen sind nicht erforderlich.
Interface-Optionen
TD (Dual Resolution) Interface
- Rechtecksignale mit zwei wählbaren Auflösungen.
- Ideal für Anwendungen, bei denen schnelle Bewegungen mit Präzisionsbewegungen kombiniert werden.
DOP (Dual Output) Interface
- Liefert zeitgleich digitale Rechtecksignale und 1 Vss-Signale.
- Für Anwendungen entwickelt, bei denen ein oder mehrere Abläufe mit einer Bewegungsachse synchronisiert werden müssen.
Diagnosekit (optional)
Die TONiC Diagnosesoftware kann zur Optimierung der Installation von TONiC Messsystemen verwendet werden und bietet eine schnelle und umfassende Systemkalibrierung. Die Software muss in Verbindung mit der TONiC Diagnosehardware eingesetzt werden, die von Renishaw unter der Artikelnummer A-9411-0011 erhältlich ist. Die Hardware wird über das USB-Kabel (im Kit enthalten) an den PC oder in Reihe mit der Kundenelektronik angeschlossen.
Hier erfahren Sie Näheres zum TONiC Diagnosekit.
Technische Daten
Maßverkörperung | Schmales Edelstahlmaßband mit selbstklebender Rückseite zur direkten Montage auf einem Installationsuntergrund Geeignet für Teilkreisanwendungen (minimaler Radius für Teilkreis: 30 mm) |
Abtastkopfgröße (LxBxH) | 35 mm x 13,5 mm x 10 mm |
Teilungsperiode | 20 μm |
Thermischer Ausdehnungskoeffizient bei 20 °C | Wegmessung: wie Installationsuntergrund, wenn Maßbandenden mit Endklemmen fixiert werden |
Gesamtgenauigkeit bei 20 °C | ±5 μm/m |
Referenzmarke | IN-TRAC Referenzmarken direkt in RKLC-S eingebettet Auswahlmagnet zur Bestimmung der gewählten Referenzmarken |
Endschalter | Ein oder zwei Endschalter (bei Bestellung angeben) |
Maßbandlänge | Bis 20 m (> 20 m auf Anfrage) |
Maßbandform (H x B) | 0,15 mm x 6 mm, einschließlich Klebeband |
Maximale Geschwindigkeit Analog Digital | (Siehe Datenblatt für nähere Informationen) Bis zu 10 m/s bei -3 dB Bis zu 10 m/s |
Zyklischer Fehler (SDE) | Typischerweise < ±30 nm |
Dynamische Signalregelung | Signalaufbereitung in Echtzeit einschließlich Auto Gain Control (AGC) und Auto Offset Control (AOC) für optimale Leistung während des Betriebs |
Inkrementalsignale Analog Digital | 1 Vss (20 µm Teilungsperiode) Auflösungen von 5 μm bis 1 nm |
Elektrische Verbindung | 0,5 m, 1 m, 1,5 m, 3 m, 5 m und 10 m Kabel mit Miniverbinder (wird direkt an das TONiC Interface angeschlossen) |
Spannungsversorgung | 5 V ±10%, < 100 mA (analoges System), < 200 mA (digitale Systeme) (ohne Stecker) |
Vibration (im Betrieb) | 100 m/ s2 max. bei 55 Hz bis 2.000 Hz |
Schock (nicht in Betrieb) | 500 m/s2, 11 ms, ½ Sinus, 3-Achsen |
Betriebstemperatur (System) | 0 ℃ bis +70 °C |
Schutzklasse | Abtastkopf: IP40 Interface: IP20 |
Vollständige technische Details finden Sie in den Datenblättern.