Kalibrátor rotačních os XR20
Polohování rotační osy má zásadní význam pro přesnost stroje. Kalibrátor rotačních os XR20 společnosti Renishaw umožňuje rychlou kalibraci rotačních os s přesností až ±1 úhlové vteřiny.
Každý 5osý obráběcí stroj nebo soustružnicko-frézovací obráběcí stroj může mít chyby přesnosti. Ty zahrnují úhlové chyby polohy a vyrovnání os, což může mít nepříznivý vliv na obráběné dílce.
Včasná detekce chyby kalibrátorem rotačních os zaručuje dosažení optimálního výkonu stroje. Kalibrátor rotačních os XR20 společnosti Renishaw představuje, společně s laserovými systémy XL-80 a XM-60, vysoce přesné řešení.
Plně bezdrátový provoz a modulární montážní systém kalibrátorů rotačních os XR20 jsou zárukou vhodnosti pro široký rozsah strojů. Kalibrační data využít pro kontrolu chyb, stanovení trendů přesnosti a k efektivnímu plánování údržby a oprav.
![Kalibrátor rotačních os XR20 - Technik provádí měření kalibrátorem rotačních os XR20 s použitím systému XM-60.](/media/img/gen/620b69aaf4c7442ca648f7a6bead77ee.jpg)
Co je kalibrátor rotačních os?
Kalibrátor rotačních os XR20 sestává z integrovaného úhlového odrážeče upevněného na přesné, servem řízené ose. Úhlová poloha osy a optiky vztažené ke skříni hlavního tělesa je řízena vysoce přesným snímacím systémem se stupnicí, která je vytvořena přímo na hlavním ložisku.Kalibrátor rotačních os XR20, který pracuje ve spojitosti s naším víceosým kalibrátorem XM-60 a laserovým systémem XL-80, poskytuje vysoce přesnou a opakovatelnou kalibraci souřadnicových stolů, přípravků a obráběcích strojů.
Hlavní přínosy
![Ikona snadné obsluhy](/media/img/gen/caa79c0d184a478a9714fd03ce899484.png)
Flexibilita
Navrženo pro snadné upevnění na celou řadu otočných stolů, soustruhů a jiných rotačních os.
![Ikona terče pro vyrovnání](/media/img/gen/66bb7cd231a84c99a72311a43d6a0e8e.png)
Intuitivní design
Vestavěné vyrovnávací terče pomáhají účinně minimalizovat chyby měření během ustavování.
![Ikona prokázání výkonu](/media/img/gen/e757a3b343954355af1cad5c4f7470a9.jpg)
Automatická kalibrace
Kompenzace chyby úhlového nastavení pro použití kalibračního cyklu předběžného měření.
![Ikona vysoké přesnosti](/media/img/gen/e88f589a5b6a45bdbc6bd07683f36ea2.png)
Vysoká přesnost
Výkon zaručuje verifikaci ±1 úhlové vteřiny v libovolné orientaci rotačních os.
![Rotační měření mimo osu s kalibrátorem rotačních os XR20](/media/img/gen/26ee6863b0c543ba90617f522d72f25f.jpg)
Díky vlastnostem systému XR20 (snadné a flexibilní nastavení, bezdrátový provoz a uživatelsky přátelský software) jsme zkrátili dobu přípravy testu o 40% a dobu běhu testu o 20%.
Bezdrátové testování má ještě další přednost: umožňuje bezpečnější měření v souladu s požadavky bezpečnosti práce. Výsledkem je spolehlivý provoz našich strojů, vysoký výkon produkce a kvalitní zabezpečení jakosti.
Hurco (Taiwan)
Příslušenství XR20
Prozkoumejte náš internetový obchod s instalačním příslušenstvím a náhradními díly.
Kalibrátor rotačních os se softwarem CARTO
Software CARTO slouží pro sběr dat, analýzu a měření rotačních os s použitím laseru XL-80 nebo víceosého kalibrátoru XM-60. Software CARTO je tvořen třemi aplikacemi:
- Capture pro získávání dat laserového měření.
- Explore k provádění analýzy naměřených dat podle mezinárodních norem.
- Compensate pro rychlou a snadnou korekci chyb.
Uživatelské rozhraní CARTO nabízí jednoduchý tok procesu, což umožňuje uživatelům snadné získávání dat a jejich správu. Díky vybavení nejnovější technologií Bluetooth Low Energy (BLE) tvoří kalibrátor rotačních os XR20 robustní bezdrátové propojení s počítačem a vyniká skvělou energetickou účinností i významně delší životností baterie.
Vestavěné funkce jako je ‘automatická detekce znaménka' a ‘předvolba prvního cíle' poskytují jistotu, že shromážděná data budou správná hned napoprvé. Tento přístup umožňuje vyšší produktivitu při používání produktů Renishaw.pro kalibraci a optimalizaci strojů.
Rotační měření mimo osu
Režim rotačního měření mimo osu v softwaru CARTO představuje jeden zdroj pro kontrolu měření mimo osu pomocí kalibrátoru rotačních os XR20 s laserovým systémem XL-80 nebo víceosým kalibrátorem XM-60. To racionalizuje měření rotační polohové přesnosti pro 5osé obráběcí stroje, kde nelze kalibrátor rotačních os XR20 vždy namontovat do středu otáčení.
Výstupem softwaru jsou programy součástí pro synchronizovaný pohyb rotačních a lineárních os kvůli udržení vyrovnání paprsku během celého testu.
90° držák systému XR20
Upevnění kalibrátoru rotačních os XR20 vzhledem k testované ose je mimořádně důležité pro přesnost měření. Společnost Renishaw vyvinula 90° držák systému XR20, který uživatele osvobozuje od jeho složité výroby. Toto příslušenství je vyrobeno s extrémně jemnými tolerancemi, nutnými k dosažení vynikající přesnosti testování.
Držák je opatřen snímatelnými magnetickými nožkami a průchozími otvory. Díky tomu je možné držák flexibilně upevnit téměř k jakémukoliv stroji. Držák je vhodný pro upevnění kalibrátoru při provádění mimoosých měření a řeší komplikace s upevněním kalibrátoru u strojů typu „trunion“.
Úplný popis připojovacích rozměrů pro možnost výroby vlastního adaptéru pro OEM uživatele jsou uvedeny v uživatelské příručce kalibrátoru XR20.
![Víceosý kalibrátor XM-60 a měření v pěti osách](/media/img/gen/5f27ca237fe64532a6b6b8f9a785b199.jpg)
Varianty upevnění na stroj
Montáž kalibrátoru rotačních os XR20 zjednodušuje řada modulárních držáků vyhovujících různým aplikacím.
Standardní držák
Vystředění v ose je typicky velice snadné díky značkám na obvodu montážního prstence a pomůcky pro vystředění.
Flexibilní upevnění
Adaptér s montážním kroužkem umožňuje upevnění kalibrátoru rotačních os XR20 k otočným stolům s nevhodnými středovými prohlubněmi. Lze jej také použít k zajištění kalibrátoru rotačních os XR20 k redukční vložce do sklíčidla (soustruh) a ke speciálním držákům.
![Kalibrátor rotačních os XR20](/media/img/gen/1c75fc37c069461199d9787e6a2d819f.jpg)
Společnost Renishaw může pro zajištění optimálních parametrů produktu poskytnout školení kalibračních produktů zkušenými techniky. Prodiskutujte s naším prodejním týmem vaše požadavky na aplikace i školení.
Často kladené otázky
Vyžaduje kalibrátor rotačních os XR20 pravidelnou rekalibraci?
Ano, doporučený interval mezi rekalibracemi pro položky používané v 'normálním' prostředí je 36 měsíců. Častější kalibrace se doporučují pro jednotky používané v extrémních okolních podmínkách, nebo při podezření na poškození. Častější rekalibrace mohou též vyplývat z vašeho programu kontroly kvality nebo z národních/lokálních směrnic.
Během skladování, přepravy a používání nesmí být kalibrátor rotačních os XR20 vystaven nadměrným rázům, vibracím nebo extrémním teplotám, protože tyto vlivy mohou znehodnotit kalibraci.
Další podrobnosti najdete na našich webových stránkách Kalibrační servis, opravy a rekalibrace.
Zachovává si kalibrátor rotačních os XR20 přesnost ve všech orientacích?
Ano. Stanovená přesnost platí pro všechny možné orientace.
Další zdroje
-
Brožura: XR20 kalibrátor rotačních os
-
Application note: XR20 rotary axis calibrator spares list [en]
-
Application note: Error budget and uncertainty calculations: XR20-W rotary axis calibrator [en]
-
Data sheet: Traceability chart: Rotary axis calibrator [en]
-
Product note: Compliance of XR20 rotary axis calibrator with radio device regulations [en]