TCR20 d TCR20-R
Modulové zásobníky pro systém PH20 umožňují rychlou a opakovatelnou výměnu modulů sondy a kalibraci doteku.
Zásobníky TRC20 bezpečně ukládají moduly pro rychlou automatickou výměnu a chrání styčné plochy před nečistotami ze vzduchu uvnitř pracovního prostoru stroje.
Zásobníky TCR20 mohou nést celý rozsah modulů TP20 pro použití se systémem PH20 a lze do něho uložit celou řadu kombinací modulů a doteků.
Integrovaný kalibrační artefakt ve středu sestavy zásobníku zkracuje dobu cyklu při měření a kalibraci doteků. Pro absolutně nejvyšší úroveň přesnosti, požadované určitými aplikacemi, je kalibrace doteku klíčovou záležitostí. Kompenzuje jakékoli odchylky po výměně nástroje a zachovává tak špičkovou úroveň přesnosti systému PH20.
Existují dvě možnosti optimalizace instalace pro nejrůznější aplikace: zásobník TCR20 montovaný na noze a zásobník TCR20-R montovaný na liště.


Specifikace TCR20
Šířka | 200 mm |
Hloubka | 57 mm |
Průměr základny | 50 mm (1,97″) |
Rozšířená záruka
Pro váš klid nabízíme pro CMM produkty až tříletou záruku. Rozšíření záruky lze sjednat během prvních tří měsíců od zakoupení. Kontaktujte svého prodejce.