Přeskočit navigaci

Příslušenství k systému Equator™

K dispozici je široká nabídka příslušenství pro ruční nebo automatizované měření.

Příslušenství pro ruční nebo automatizované měření

Tlačítkový panel - A-6088-0010

Tlačítkový panel systému Equator umožňuje jeho tlačítkové ovládání. Směrová tlačítka umožňují posouvat sondu v pracovním prostoru systému Equator. K dispozici jsou i tlačítka pro počáteční ustavení, přepínání mezi režimy master/měření, změnu zobrazení na monitoru a tlačítko zotavení po chybě.


Equator Tlačítkový panel

REN-IO, I/O jednotka interface (EZ-IO licencovaná) - A-5923-0110
REN-IO, I/O jednotka interface (není licencovaná) - A-5923-0100

I/O interface umožňuje připojení systému Equator ke kompatibilním řídícím systémům obráběcích strojů, průmyslovým robotům nebo jiným externím zařízením.

Interfejs REN-IO

Ruční ovladač EQJ, MCUlite-2 - A-5504-0258

Ruční ovladač MCUlite-2 se dodává s kabelem délky 1,5 m. Ručním ovladačem MCUlite-2 lze snadno ovládat pohyb sondy v osách x, y a z, nachází-li se Equator v manuálním režimu. K jeho funkcím patří ovládání rychlosti posuvu a možnost zablokovat pohyb v jednotlivých osách. Lze zaznamenat a zpětně vyvolat najetí do bezpečné polohy.

Joystick EQJ-MCUlite-2 Equator™

EQS, Stop tlačítko - A-5504-0255

Stop tlačítko je alternativním vybavením stroje, pokud použití systému nevyžaduje ruční ovladač. Je umístěno na přední straně systému Equator a lze je snadno upevnit k jeho základně dvěma šrouby.

Equator Stop tlačítko

EQ3F-M6, Upínací deska M6 - A-5504-0200
EQ3F-I25, Upínací deska ¼ palce - A-5504-0201
EQ3F-M8, Upínací deska M8 - A-5504-0202

Upínací deska s kinematickým umístěním a závitovými otvory M6, M8 nebo ¼ palce pro upevnění upínacích komponent. Systém Equator umožňuje použití více výměnných upínacích desek. To umožňuje rychlou výměnu kontrolovaných dílců a tedy i kratší časy nastavení. To je obzvláště užitečné v případě, kdy pro upnutí nejsou používány rychloupínací přípravky. V prostředích, kde rozsáhlá změna teplotních podmínek vyžaduje časté překalibrování, může být master part trvale upnutý na jedné z upínacích desek.

Equator upínací desky

EQ3F-S55, Vymezovací deska - A-5504-0203

Vymezovací deska zvedá uložení základní desky o 55 mm. Pokud měříte velmi malé součásti nebo používáte krátké doteky, může vám vymezovací deska pomoci zvednout součást v pracovním prostoru během vytváření programu a měření.

Equator Vymezovací deska

Ochranný kryt pro Equator - A-5504-0210

Kryt vytváří ze systému Equator samostatnou měřicí stanici s minimálními požadavky na prostor, kterou lze přizpůsobit individuálním požadavkům zákazníka. Obsažené prvky:

  • Standardní horní díl – s velkým přístupovým otvorem pro údržbu přístroje
  • Standardní základna – s aretačními nožičkami a policí pro řídicí jednotku
  • Držák monitoru – výškově nastavitelný na levé nebo pravé straně horního dílu
Equator ochranný kryt

Sady doteků Equator

Sady doteků pro systém Equator obsahují nejčastěji používané doteky a jsou k dispozici ve třech verzích za zvýhodněnou cenu. Tyto sady byly navrženy tak, aby umožňovaly sestavení až šesti různých konfigurací doteků. Všechny sady jsou dodávány v úložném boxu opatřeném dodatečným úložným prostorem pro případné další dokoupené doteky. Všechny doteky lze pořídit rovněž samostatně. Doteky M3 jsou určeny pro použití v konfiguracích s jedním přímým dotekem, zatímco lehčí doteky M2 a adaptéry jsou určeny pro zalomené a hvězdicové aplikace.

Otevřená sada doteků

Equator Gauge Checker kit - A-5925-0200

Souprava Equator Gauge Checker byla specificky navržena jako pomůcka pro měřicí systém Equator.

Pro zajištění přesnosti v celém pracovním rozsahu nevyžaduje systém Equator (na rozdíl o CMM) pravidelné překalibrování. Je však užitečné mít možnost ověření, zda systém Equator pracuje v rámci svých výrobních specifikací. Equator Gauge Checker, který lze snadno začlenit do plánu údržby, umožňuje rychlé provedení kontroly stavu zařízení.

Každou soupravu Equator Gauge Checker kit je možno používat na více systémech.

Příslušenství systému Equator - Gauge Checker kit (souprava pro kontrolu měřidla)

EQ-ATS 300 (25 měřidel, 500 zdvih)

EQ-ATS 300-M6-5 (A-6242-0051)

EQ-ATS 300-M8-5 (A-6242-0052)

EQ-ATS 300-1/4”-5 (A-6242-0053)

Pneumaticky poháněný dopravní systém, který komunikuje s Equator Gauge prostřednictvím EQ-CM1; pro použití v automatizovaných buňkách nebo v prostředí s ručním zakládáním. Systém je navržen specificky pro stroje EQ300 a lze jej montovat na EQ500; pro dílce a přípravky až do 10 kg při korekci 100 mm. EQ-ATS má dráhu 500 mm a ochrannou bariéru zamezující uživatelům polohovat objekty uvnitř oblasti zakládání dílců.

EQ-ATS 300 (25-500)

EQ-ATS 300 (25 měřidel, 800 zdvih)

EQ-ATS 300-M6-8 (A-6242-0061)

EQ-ATS 300-M8-8 (A-6242-0062)

EQ-ATS 300-1/4”-8 (A-6242-0063)

Pneumaticky poháněný dopravní systém, který komunikuje s Equator Gauge prostřednictvím EQ-CM1; pro použití v automatizovaných buňkách nebo v prostředí s ručním zakládáním. Systém je navržen specificky pro stroje EQ300 a lze jej montovat na EQ500; pro dílce a přípravky až do 10 kg při korekci 100 mm. Tato verze má dráhu 800 mm a vyžaduje podpěrnou nožku.

Komentáře: Komentáře: EQ-ATS 300 25-800

EQ-ATS 500 (40 měřidel, 800 zdvih)

EQ-ATS 500-M6-8 (A-6242-0064)

EQ-ATS 500-M8-8 (A-6242-0065)

Pneumaticky poháněný dopravní systém, který komunikuje s Equator Gauge prostřednictvím EQ-CM1; pro použití v automatizovaných buňkách nebo v prostředí s ručním zakládáním. Tento systém je navržen pro EQ500 pro hmotnost až 50 kg při korekci 100 mm. Vyšší hmotnosti (až 80 kg) mohou být podporovány s volitelnými tlumiči nárazů. EQ-ATS 500 má dráhu 800 mm a podpěrnou nožku.

EQ-ATS 40-800

Další informace

 
loading