M8 Prodlužovací nástavce
Prodlužovací nástavce se závitem M8 na obou koncích zvětšují dosah sond s připojovacím závitem M8 do hloubky měřených dílců.
PEL nástavce
Hliníkové prodlužovací nástavce se závity M8 až M8 pro spínací dotekové sondy se 2 vodiči (například TP20).
PEL1
50 mm
![PEL1](/media/img/gen/a5cb1f1936d24b1e96525a45712557fb.jpg)
PEL2
100 mm
![PEL2](/media/img/gen/38e71c982f3b4beda8c9c203621ea190.jpg)
PEL3
200 mm
![PEL3](/media/img/gen/2b6190107b3841429ec543d12f2eaacd.jpg)
PEL4
300 mm
![PEL4](/media/img/gen/017fb152c3264c0da9390653fe851a45.jpg)
PEL Souprava
Souprava hliníkových prodlužovacích nástavců pro jakýkoliv měřicí stroj osazený spínací sondou se 2 vodiči a se šroubovým konektorem M8.
Tři nástavce (PEL1, PEL2 a PEL3) uložené v mahagonové skříňce jsou cenově efektivním způsobem jak získat všechny kombinace délek.