Přeskočit navigaci

Lineární optické snímače

Přímočarý pohyb se odměřuje lineárními optickými snímači. Zjistěte, jak jemně dělené stupnice společně s kompaktními absolutními a inkrementálními optoelektronickými čtecími hlavami Renishaw poskytují vynikající odměřování polohy.

Vyberte si absolutní nebo inkrementální lineární snímací systémy.

K dispozici je široká nabídka lineárních stupnic, jako jsou robustní páskové stupnice, vysoce přesné ocelové stupnice nebo stupnice ZeroMet™ s nízkou roztažností, které vyhovují různým aplikacím. Stupnice se montují buď mechanicky, nebo pomocí samolepicí pásky.

Stupnice jsou kompatibilní s naší nabídkou otevřených optických snímacích hlav.

Naše široká nabídka lineárních snímačů vám umožňuje vybrat nejvhodnější systém pro vaši aplikaci.

  • Absolutní snímače okamžitě dekódují svoji aktuální polohu bez požadavku jakéhokoli pohybu.

  • Inkrementální snímače mohou pouze detekovat pohyb vzhledem k jejich aktuální poloze nebo známému referenčnímu prvku.

Absolutní lineární snímací systémy: čtecí hlavy a stupnice

Maximální délka stupnice pro různé kombinace čtecí hlavy a stupnice je uvedena níže:



Lineární stupnice RTLA RTL

Stupnice z nerezové oceli

Všestranná

Robustní

Lineární stupnice RTLA FASTRACK RTL FASTRACK™

Stupnice z nerezové oceli

Montovaná na nosiči

Všestranná a robustní

Lineární stupnice RELA REL

Stupnice z materiálu ZeroMet™

Nízká roztažnost

Vysoká přesnost

Lineární stupnice RSLA RSL

Ocelová stupnice

Tlustá a stabilní

Vysoká přesnost

Lineární stupnice RTLA

RKL

Stupnice z nerezové oceli

Úzká a tenká

Flexibilita

Čtecí hlavaOptické snímače RESOLUTE™ RESOLUTE

(rozteč 30 µm)

Vysoká přesnost

Vysoká rychlost

Až 21 mAž 21 mAž 1,5 mAž 5 mAž 21 m

Čtecí hlavaEVOLUTE™ optical encoders EVOLUTE™

(rozteč 50 µm)

Snadná instalace

Všestrannost

Až 10,02 mNení k dispoziciNení k dispoziciNení k dispoziciNení k dispozici

inkrementální lineární snímací systémy: čtecí hlavy a stupnice

Maximální délka stupnice pro různé kombinace čtecí hlavy a stupnice je uvedena níže:








Lineární stupnice RTLC RTL

Stupnice z nerezové oceli

Všestrannost

Robustní

Lineární stupnice RTLC FASTRACK RTL FASTRACK™

Stupnice z nerezové oceli

Montovaná na nosiči

Všestranná a robustní

Lineární stupnice RCLC RCL

Skleněná stupnice

Krátká a stabilní

Nízká roztažnost

Lineární stupnice RELM REL

Stupnice z materiálu ZeroMet

Nízká roztažnost

Vysoká přesnost

Lineární stupnice RSLM RSL

Ocelová stupnice

Tlustá a stabilní

Vysoká přesnost

Lineární stupnice RKLC RKL

Stupnice z nerezové oceli

Úzká a tenká

Flexibilita

Čtecí hlavaOptické snímače ATOM™ ATOM

(rozteč 20 µm, 40 µm)

Malé

Analogové

Až 10 mNení k dispoziciAž 130 mmNení k dispoziciNení k dispoziciAž 10 m

Čtecí hlavaOptické snímače ATOM DX™ ATOM DX

(rozteč 20 µm, 40 µm)

Malé

Digitální

Až 10 mNení k dispoziciAž 130 mmNení k dispoziciNení k dispoziciAž 10 m

Čtecí hlavaOptické snímače VIONIC™ VIONiC

(rozteč 20 µm)

Vysoká přesnost

Digitální

Až 10 mAž 10 mNení k dispoziciAž 1,5 mAž 5 mAž 20 m

Čtecí hlavaQUANTiC optical encoders QUANTiC

(rozteč 40 µm)
Snadná instalace

Všestrannost

Až 10 mAž 10 mNení k dispoziciNení k dispoziciNení k dispoziciAž 20 m

Čtecí hlavaTONiC™ optical encoders TONiC

(rozteč 20 µm)
Vysoká přesnost

Analogové

Až 10 mAž 10 mNení k dispoziciAž 1,5 mAž 5 mAž 20 m
Tablet držený dvěma rukama a zobrazující instalační příručku snímačů Renishaw

Prozkoumejte pomocí naší technické dokumentace technické specifikace našich optických snímačů, včetně jejich možností a variant. Osvědčení o shodě poskytují další záruky závazků společnosti Renishaw kvalitě.

Technické dokumenty ke stažení

Boční pohled na uzavřený optický snímač FORTiS™ uvnitř obráběcího stroje

Zjistěte, jak umožňují optické snímače vynikající řízení pohybu v mnoha průmyslových odvětvích i aplikacích. Prozkoumejte živé ukázky produktů a procesů, které těží z technologií snímačů a bohatých zkušeností společnosti Renishaw.

Přednosti snímačů pro řízení pohybu

 

Kontaktujte ještě dnes náš prodejní tým

Obraťte se na místní kancelář, kde se dozvíte více informací a promluvíte si s odborníkem.