Kalibrátor rotačních os XR20
Polohování rotační osy má zásadní význam pro přesnost stroje. Kalibrátor rotačních os XR20 společnosti Renishaw umožňuje rychlou kalibraci rotačních os s přesností až ±1 úhlové vteřiny.
Každý 5osý obráběcí stroj nebo soustružnicko-frézovací obráběcí stroj může mít chyby přesnosti. Ty zahrnují úhlové chyby polohy a vyrovnání os, což může mít nepříznivý vliv na obráběné dílce.
Včasná detekce chyby kalibrátorem rotačních os zaručuje dosažení optimálního výkonu stroje. Kalibrátor rotačních os XR20 společnosti Renishaw představuje, společně s laserovými systémy XL-80 a XM-60, vysoce přesné řešení.
Plně bezdrátový provoz a modulární montážní systém kalibrátorů rotačních os XR20 jsou zárukou vhodnosti pro široký rozsah strojů. Kalibrační data využít pro kontrolu chyb, stanovení trendů přesnosti a k efektivnímu plánování údržby a oprav.

Co je kalibrátor rotačních os?
Kalibrátor rotačních os XR20 sestává z integrovaného úhlového odrážeče upevněného na přesné, servem řízené ose. Úhlová poloha osy a optiky vztažené ke skříni hlavního tělesa je řízena vysoce přesným snímacím systémem se stupnicí, která je vytvořena přímo na hlavním ložisku.Kalibrátor rotačních os XR20, který pracuje ve spojitosti s naším víceosým kalibrátorem XM-60 a laserovým systémem XL-80, poskytuje vysoce přesnou a opakovatelnou kalibraci souřadnicových stolů, přípravků a obráběcích strojů.
Hlavní přínosy

Flexibilita
Navrženo pro snadné upevnění na celou řadu otočných stolů, soustruhů a jiných rotačních os.

Intuitivní design
Vestavěné vyrovnávací terče pomáhají účinně minimalizovat chyby měření během ustavování.

Automatická kalibrace
Kompenzace chyby úhlového nastavení pro použití kalibračního cyklu předběžného měření.

Vysoká přesnost
Výkon zaručuje verifikaci ±1 úhlové vteřiny v libovolné orientaci rotačních os.

Díky vlastnostem systému XR20 (snadné a flexibilní nastavení, bezdrátový provoz a uživatelsky přátelský software) jsme zkrátili dobu přípravy testu o 40% a dobu běhu testu o 20%.
Bezdrátové testování má ještě další přednost: umožňuje bezpečnější měření v souladu s požadavky bezpečnosti práce. Výsledkem je spolehlivý provoz našich strojů, vysoký výkon produkce a kvalitní zabezpečení jakosti.
Hurco (Taiwan)
Příslušenství XR20
Prozkoumejte náš internetový obchod s instalačním příslušenstvím a náhradními díly.
Kalibrátor rotačních os se softwarem CARTO
Software CARTO slouží pro sběr dat, analýzu a měření rotačních os s použitím laseru XL-80 nebo víceosého kalibrátoru XM-60. Software CARTO je tvořen třemi aplikacemi:
- Capture pro získávání dat laserového měření.
- Explore k provádění analýzy naměřených dat podle mezinárodních norem.
- Compensate pro rychlou a snadnou korekci chyb.
Uživatelské rozhraní CARTO nabízí jednoduchý tok procesu, což umožňuje uživatelům snadné získávání dat a jejich správu. Díky vybavení nejnovější technologií Bluetooth Low Energy (BLE) tvoří kalibrátor rotačních os XR20 robustní bezdrátové propojení s počítačem a vyniká skvělou energetickou účinností i významně delší životností baterie.
Vestavěné funkce jako je ‘automatická detekce znaménka' a ‘předvolba prvního cíle' poskytují jistotu, že shromážděná data budou správná hned napoprvé. Tento přístup umožňuje vyšší produktivitu při používání produktů Renishaw.pro kalibraci a optimalizaci strojů.
Rotační měření mimo osu
Režim rotačního měření mimo osu v softwaru CARTO představuje jeden zdroj pro kontrolu měření mimo osu pomocí kalibrátoru rotačních os XR20 s laserovým systémem XL-80 nebo víceosým kalibrátorem XM-60. To racionalizuje měření rotační polohové přesnosti pro 5osé obráběcí stroje, kde nelze kalibrátor rotačních os XR20 vždy namontovat do středu otáčení.
Výstupem softwaru jsou programy součástí pro synchronizovaný pohyb rotačních a lineárních os kvůli udržení vyrovnání paprsku během celého testu.
90° držák systému XR20
Upevnění kalibrátoru rotačních os XR20 vzhledem k testované ose je mimořádně důležité pro přesnost měření. Společnost Renishaw vyvinula 90° držák systému XR20, který uživatele osvobozuje od jeho složité výroby. Toto příslušenství je vyrobeno s extrémně jemnými tolerancemi, nutnými k dosažení vynikající přesnosti testování.
Držák je opatřen snímatelnými magnetickými nožkami a průchozími otvory. Díky tomu je možné držák flexibilně upevnit téměř k jakémukoliv stroji. Držák je vhodný pro upevnění kalibrátoru při provádění mimoosých měření a řeší komplikace s upevněním kalibrátoru u strojů typu „trunion“.
Úplný popis připojovacích rozměrů pro možnost výroby vlastního adaptéru pro OEM uživatele jsou uvedeny v uživatelské příručce kalibrátoru XR20.

Varianty upevnění na stroj
Montáž kalibrátoru rotačních os XR20 zjednodušuje řada modulárních držáků vyhovujících různým aplikacím.
Standardní držák
Vystředění v ose je typicky velice snadné díky značkám na obvodu montážního prstence a pomůcky pro vystředění.
Flexibilní upevnění
Adaptér s montážním kroužkem umožňuje upevnění kalibrátoru rotačních os XR20 k otočným stolům s nevhodnými středovými prohlubněmi. Lze jej také použít k zajištění kalibrátoru rotačních os XR20 k redukční vložce do sklíčidla (soustruh) a ke speciálním držákům.

Společnost Renishaw může pro zajištění optimálních parametrů produktu poskytnout školení kalibračních produktů zkušenými techniky. Prodiskutujte s naším prodejním týmem vaše požadavky na aplikace i školení.
Často kladené otázky
Vyžaduje kalibrátor rotačních os XR20 pravidelnou rekalibraci?
Ano, doporučený interval mezi rekalibracemi pro položky používané v 'normálním' prostředí je 36 měsíců. Častější kalibrace se doporučují pro jednotky používané v extrémních okolních podmínkách, nebo při podezření na poškození. Častější rekalibrace mohou též vyplývat z vašeho programu kontroly kvality nebo z národních/lokálních směrnic.
Během skladování, přepravy a používání nesmí být kalibrátor rotačních os XR20 vystaven nadměrným rázům, vibracím nebo extrémním teplotám, protože tyto vlivy mohou znehodnotit kalibraci.
Další podrobnosti najdete na našich webových stránkách Kalibrační servis, opravy a rekalibrace.
Zachovává si kalibrátor rotačních os XR20 přesnost ve všech orientacích?
Ano. Stanovená přesnost platí pro všechny možné orientace.
Další zdroje
-
Brožura: XR20 kalibrátor rotačních os
-
Application note: XR20 rotary axis calibrator spares list [en]
-
Application note: Error budget and uncertainty calculations: XR20-W rotary axis calibrator [en]
-
Data sheet: Traceability chart: Rotary axis calibrator [en]
-
Product note: Compliance of XR20 rotary axis calibrator with radio device regulations [en]