標準精度工具機接觸式測頭
從手動進展為自動工件設定及檢測。歡迎探索我們一系列的標準精度工具機接觸式測頭,實現準確及可重複的量測作業。
達到最長的加工時間
花時間進行手動工件設定及檢測,就代表浪費了寶貴的加工時間。自動測頭量測可協助您加速工件設定時間,並簡化製程中檢測作業。
我們的標準精度接觸式測頭採用動態設計,50 多年來通過重重考驗。其中的機構可達到 1.00 µm 2σ 的量測重複性,協助您準確可靠地設定及檢測元件。其他效益包括:
- 縮短機器停機時間。
- 自動進行夾具、工件對準和旋轉軸設定。
- 排除手動設定錯誤。
- 減少廢品。
- 在加工循環程式內進行工件量測,並自動修正工件之偏移量
之前可能需要花 90 分鐘設定加工時間 4 小時以上的工作,效率相當低落。現在我們可以在 10 分鐘內完成相同的設定工作,可立即多出 80 分鐘時間用於切割更多金屬,並藉此獲利。
Sewtec Automation(英國)
歡迎探索我們的產品組合,尋找適合您應用的標準精度接觸式測頭
建議機台類型 | 單向重現性 | 傳輸類型 | 相容的介面* | 建議測針長度 | |
OMP40-2 | 中小型綜合加工機及小型複合加工機 | 1.00 µm 2σ | 光學 | OMI-2、OMI-2T、OMI-2C、OSI 搭配 OMM-2 | 最長達 150 mm |
OMP60 | 所有大小的綜合加工機及小型複合加工機 | 1.00 µm 2σ | 光學 | OMI-2、OMI-2T、OMI-2C、OSI 搭配 OMM-2 | 最長達 150 mm |
RMP40、RMP60 | 所有大小的複合加工機、綜合加工機及龍門加工機 | 1.00 µm 2σ | 無線電 | RMI-Q 或 RMI-QE** | 最長達 150 mm |
OLP40 | 車削中心 | 1.00 µm 2σ | 光學 | OMI-2、OMI-2T、OMI-2C、OSI 搭配 OMM-2 | 最長達 150 mm |
RLP40 | 車削中心 | 1.00 µm 2σ | 無線電 | RMI-Q 或 RMI-QE** | 最長達 150 mm |
LP2 | 車削中心/磨床 | 1.00 µm 2σ | 硬體接線式 | HSI 或 HSI-C | 最長達 100 mm |
LP2H | 車削中心/磨床 | 2.00 µm 2σ | 硬體接線式 | HSI 或 HSI-C | 最長達 150 mm |
*所有 Renishaw 工具機測頭都需要相容介面進行操作。
** RMI-QE 介面僅相容於 QE 系列測頭。
光學傳輸測頭

OMP40-2

OMP60
超精巧型 OMP40-2(40 mm 直徑)及精巧型 OMP60(63 mm 直徑)接觸觸發式測頭搭配光學傳輸,提供靈活的測頭量測解決方案。OMP40 適用於中小型綜合加工機,比較大型的 OMP60 則適用於所有大小的綜合加工機,以及中小型的複合加工機。兩種測頭都適用於工件設定及檢測。
- 通過考驗的運動設計。
- 調變式傳輸提供超高抗光源干擾能力。
- 360° 傳輸範圍。
- 提供各種啟動選項,以及可調整的觸發力(僅限 OMP60)。
- 1.00 µm 2σ 重複性。
無線電傳輸測頭

RMP40

RMP60
超精巧型 RMP40(40 mm 直徑)及精巧型 RMP60(63 mm 直徑)測頭提供卓越的通訊功能,適合在所有大小的機台上運作。其中結合傳統動態電阻機構,以及獨一無二的無線電傳輸技術,適用於測頭與介面不一定能進行直視的現代加工廠。
- 通過考驗的動態設計搭配安全跳頻展頻 (FHSS) 無線電傳輸。
- 全球公認的 2.4 GHz 波段,符合所有主要市場的無線通訊標準。
- 各種啟動選項。
- 可調整觸發力(僅限 RMP60)。
- 1.00 µm 2σ 重複性。
車床測頭

OLP40

RLP40
我們強韌的車床測頭可提供卓越的量測效能,專門設計用於在車床及磨床上進行工件設定和檢測。兩種測頭都採用超精巧型設計,量測直徑僅 40 mm。
- 通過考驗的運動設計。
- 卓越的抗光源干擾能力(OLP40 光學傳輸測頭)。
- 安全跳頻展頻 (FHSS)(RLP40 無線電傳輸測頭)。
- 採用強化設計,可在嚴苛的加工環境內運作。
- 1.00 µm 2σ 重複性。
模組化測頭

LP2 和 LP2H
適合在各種大小的車床、綜合加工機和 CNC 磨床進行工件檢測和工作設定。LP2 的測針彈簧力可依據不同應用進行調整。LP2H 則具備更高的固定式彈簧力,可使用更長的測針,擁有更高的抗機器振動能力。另外兩種測頭也提供雙隔膜 (DD) 版本,具備更強的密封效果,可在含有微粒狀冷卻劑的嚴苛環境下使用。
- 通過考驗的運動設計。
- 抗干擾硬線通訊。
- 微型設計(25 mm 直徑)
- 堅固的測頭設計,可在嚴苛的加工環境內運作。
- 1.00 µm 2σ 重複性 (LP2)/2.00 µm 2σ 重複性 (LP2H)。
所有測頭版本都能搭配使用模組化 OMP40M 和 OMP60M 光學傳輸系統,以及 RMP40M 和 RMP60M 無線電傳輸系統。此外也能在磨床應用直接安裝於機台,以硬體接線方式檢測元件。

OMP40M 和 OMP60M

RMP40M 和 RMP60M
模組化傳輸系統(OMP40M/OMP60M 及 RMP40M/RMP60M)可讓測頭觸及標準裝置無法觸及的特徵,進行檢測或工件設定。我們提供最齊全的轉接器、延伸件和測針配置,即使是要求最嚴苛的測頭量測應用也沒問題。
移除工具機測頭校正的手動步驟
CNC 工具機的主軸測頭需要準確校正以達到高度重複性。手動校正雖然是普遍作法,但可能會出現差異,進而影響後續量測的精度。
ACS-1(進階校正球)可省去手動校正步驟,協助您在工具機達到最高的量測精度。
資料下載
產品型錄
規格資料表
-
規格資料表: OMP40-2 光學加工機測頭
-
規格資料表: OMP60 光學加工機測頭
-
規格資料表: RMP40 (QE) 無線電加工機測頭
-
規格資料表: RMP40 無線電加工機測頭
-
規格資料表: RMP60 (QE) 無線電加工機測頭
-
規格資料表: RMP60 無線電加工機測頭
-
規格資料表: OLP40 光學車床測頭
-
規格資料表: RLP40 (QE) 無線電車床測頭
-
規格資料表: RLP40 無線電車床測頭
-
Data sheet: LP2 modular probe system for tool setting and workpiece inspection [en]
-
Data sheet: Optical modular probes [en]
-
Data sheet: OMI-2 optical machine interface [en]
-
Data sheet: OMI-2T [en]
-
Data sheet: OMI-2C optical machine interface [en]
-
Data sheet: OSI with OMM-2 multiple optical probe interface system [en]
-
規格資料表: RMI-Q 無線電接收器介面
-
規格資料表: RMI-QE 無線電接收器介面
-
Data sheet: HSI high speed interface [en]
-
規格資料表: HSI-C