跳轉瀏覽

SP600

Renishaw 的 SP600 類比掃描測頭系列產品,能為廣泛的 CMM 提供高效能檢測、數位化和輪廓掃描功能。

共有三種多用途的 SP600 掃描測頭系統。每種系統皆包含其測頭本身、PC 介面卡和測針模組交換架。

SP600

SP600

長度:89 mm

重量:172 g

安裝方式:轉接器搭配卡盤、軸桿轉接器或 CMM 軸桿

SP600M

SP600M測頭

長度:107.5 mm

重量:216 g

安裝方式:Renishaw 自動聯接:PH10M PLUS、PH10MQ PLUS 或 PH6M

SP600Q

SP600Q

長度:98 mm

重量:299 g

安裝方式:直接軸套內安裝至 CMM

特性和優點

  • 最高至 300 mm/秒的高速掃描、快速點量測和高頻率回應
  • 低測頭測定力能提供最大的應用彈性
  • 極堅固的設計,能抵抗中度的碰撞
  • 低購置成本及超過 50,000 小時運轉的優異產品使用壽命
  • 低重量、高結構剛性和無磨擦的黏性阻尼,能提供優異的動態效能特性

適合的介面

AC1 或 AC2 類比轉換器 PC 卡(選購)

測頭屬性

3 軸量測 (X, Y, Z) 所有軸的線性和平行運動

量測範圍

±1 mm (±0.04 in) (X、Y、Z)

超行程範圍

被運動接頭保護的 X、Y 和 Z

解析度

0.1 µm (0.000004 in) 搭配選購 AC2 介面卡

0.5 µm 搭配選購 AC1 介面卡

彈力係數

1.2 N/mm 標稱值(X、Y 和 Z)

阻尼

20% (X, Y, Z) 標準、23 °C

工作溫度

10 °C (50 °F) 至 40 °C (104 °F)

電源

+12 V 至 -12 V、5 V (±10%)

輸出 (X,Y,Z)

類比相稱電壓輸出比例:4 V 至 8.5 V/mm

測針系列

M4

配件

SCP600

SCP600

SCP600 是彈性交換架系統的一部分,能讓使用者定義所需要的測針交換連接埠數目,以及整體交換架系統的尺寸和間隔。可將個別 SCP600 安裝在適當的 MRS 導軌上(提供 400 mm、600 mm 或 1000 mm 等尺寸),並輕鬆調整間隔,以適合應用所需的測針配置方式。

SCR600

SCR600

SCR600 是一組被動式測針交換架,因此其不需要任何電子連線。底座中的機制能在測頭進入方向,提供超行程保護。交換架最多能容納四組測針模組,且系統中所能使用的交換架數目並無限制。

AC1 PC 卡

AC1 PC 卡是一種 12 位元介面卡,能快速安裝並直接連接至標準測頭纜線。它能執行所有測頭管理功能,並與主機 PC 進行狀態資訊溝通。AC1 已由 AC2 取代。

AC2 PC 卡

AC2 PC 卡介面已取代 12 位元 AC1 卡。它具有 16 位元解析度、Delta-Tau 匯流排相容性,以及完整 PICS 操作等額外功能。

延長保固

自購買全新三次元量床產品當日起,您可在 3 個月內選購 3 年保固服務,免除您的後顧之憂。請聯絡您的供應商。

技術文章

產品資訊

您可能也會對以下內容感興趣…

您目前正在查看 SP600 掃描系統。您可能也有興趣瞭解 REVO 5 軸掃描系統

 
loading