High-Tech Engineering
「自從使用 Equator 以來,從未出現過不良品,同時還降低 27% 的零件生產成本。」
運用 Equator 檢具系統作製程監控
一家公司的產品生產品質及其品質保證關係到能否成功取得訂單。維持品質也能顯著提高客戶持續下訂單的機會。High-Tech Engineering 是一家總部位於英國貝德福郡鄧斯特布爾的精密工程公司,始終焦點放在其零件的生產品質。日前導入 Renishaw Equator 檢具系統之後,已實現 100% 的工件檢驗及零廢品,不僅減半操作人員的需求,同時還使零件生產成本降低 27%。

High-Tech Engineering 是由總經理 Steve Tickner 在 1985 年創立,在賽車運動產業以提供高品質加工零件聞名。該公司自從踏入航太領域開始,在某些主要產業獲得認可,已成為勞斯萊斯有限公司 (Rolls-Royce) 和英國航太系統公司 (BAE Systems) 的優質供應商。
High-Tech 最近贏得大型航太客戶要求生產精密銑削鈦零件的標案。由於零件性質的關係,High-Tech 被要求要執行 100% 的工件檢驗。Steve Tickner 表示:「我們一開始就知道,必需要找出一種不僅可以符合零件週期時間要求,同時還具備成本效益的檢驗方法。CMM 無法達到我們要的目的。我們沒有本錢可以陷入瓶頸。因此,除了採用另一種 CMM 以外,也可以採用某種可以滿足量測要求的機台。這便是我們尋求 Renishaw Equator 協助的原因。」
相較於現有的 CMM 選項,全方位量測僅需用到一半時間

Equator 檢具系統的功用在於量測大約 150 種零件特徵,包括孔洞數量、厚度及形狀量測,標準公差為 ±25 μm。Equator 檢具系統可在 10 分鐘內完成這些量測,完美符合生產要求,比加工時間快很多。相較於在 High-Tech 的 CMM 上執行程式,週期時間幾乎省下了 50%。
製程控制由工具機操作人員來執行
在 High-Tech 一週五天,每天 24 小時,分成 2 個重疊輪班進行生產。過程中,由若干技能組合不同的操作人員使用 Equator。在這之前,High-Tech Engineering 所仰賴的是其裝在溫控品管室中遠離工具機處的 CMM。使用 CMM 處理最新工作會需要兩名獨立作業的操作人員,一名操作人員負責零件加工,而另一名操作人員則具備操作此 CMM 的技能。改用 Equator 之後,剛完成培訓的人員便可使用經 QC 操作人員核可、已認證元件的尺寸來使 Equator 檢具系統「歸零」,並且為後續量測測定檢具系統的精度。因此,負責零件加工的操作人員也能夠進行零件量測,使得操作人員需耗用的時間少一半。
靈活性和前瞻性
Equator™ 檢具系統可完全編程並且可用在多種零件上,意味著 High-Tech Engineering 能夠因應許多合約要求,進行可高度重複且快速的自動化程序,從而大幅降低人力成本。
易於使用 – 按鈕簡便
談到這點,Tickner 先生表示:「任何操作人員都有能力使用 Equator。真的很容易操作,只要載入零件再按下按鈕即可。不僅完全簡化製程,還可騰出人手,進而加速裝置的 ROI。
High-Tech 之所以能夠將航太零件的生產成本降低 27%,Equator 檢具系統功不可沒。對於這類生產的競爭力已經產生實質效果,讓公司在零件達到相同精密品質的同時,還能為客戶帶來更高的價值。透過實施這些類型的解決方案並且持續努力改善解決方案的製程,High-Tech 已連續 6 次榮獲 SC21 銀牌獎,在英國是唯一一定獲此殊榮的公司。這個獎項代表公司在航太與國防工業能夠生產品質卓越的產品,並且具備足夠的供應能力。一家公司若想要獲得銀牌獎,必須持續達到至少 95% 的交貨表現,並且對所有其客戶都要達到至少 99.5% 的零件品質標準。
Tickner 先生表示:「自從開始使用 Equator 以來,還未曾出現過不良品。Equator 使操作人員可以完全掌握製程控制。操作人員全都緊盯著製程監控畫面,這屬於 Equator 軟體的一部分,上面列出所有正在量測的特徵。特徵名稱旁邊有一條小條形,當特徵尺寸或位置漂移時,便會從綠色變為琥珀色再變為紅色。操作人員知道機台上負責每項特徵的是一個工具,如此便能採取修正措施偶爾將製程拉回到符合公差的範圍內。執行 100% 全檢時,要出現零件出錯極為不易。」他接著說:「我們還將檢具資料用於試驗不同類型的工具,了解那一種工具能夠達到最高效率 – 為的是要在未來節省更多經費。」
Equator™ 檢具系統擷取
Steve 透過單純的網際網路搜尋來了解 Equator 檢具系統。經過幾番研究並且與 Renishaw 派出的代表會談之後,High-Tech 對於 Equator 檢具系統的優惠價格留下令人深刻且滿意的印象。
評論到 High-Tech 引進 Renishaw Equator 檢具系統的原因時,Steve 表示:「工廠環境的空間非常珍貴。為這部裝置所留下的空間裡,必須採用更快且效率更高的技術。意味著溫控環境下的三次元量床 (CMM) 太大而不切實際。Equator 因機台體積小而恰好符合這樣的空間需求。所帶來的好處在於不易受溫度影響,而且不需要任何氣源,這意味著不必為了另一溫控室或額外的管路而耗費其他時間、金錢和精力。」
High-Tech 目前正使用 Renishaw Equator 檢具系統進行複雜航太零件的 100% 全檢。方法是將製造完成的零件與符合條件的標準件作比較,量測所有特徵,立即判斷零件是否合格,同時提供零件尺寸報告。
下載
展望
由於這個製造單元運作成本,Tickner 生生計劃將 Equator 檢具系統當作未來單元的一部分使用,並且將會在已排程的工作中進行試車。他作出總結:「只要有東西每次都能幫助您製作出完美的零件、減少人力、降低總成本並且本身不用花大錢,這東西便是一種成功的解決方案。所有這些效益都轉嫁到我們的客戶身上,客戶都能感受到物超所值。」
www.renishaw.com/gauging
www.high-tech-eng.co.uk
www.adsgroup.org.uk