Equator™ 系統配件
為手動或自動化環境提供廣泛的配件。
手動及自動化配件
按鈕介面 - A-6088-0010Equator 按鈕介面可用於進行 Equator 系統的按鈕操作。必要時,可使用寸動鍵移動 Equator 檢具系統,而且還有按鈕可用於初始對準、在標定/量測模式之間切換、變更檢視畫面,以及錯誤復原。 | ![]() |
REN-IO、I/O 介面單元(含 EZ-IO 授權)- A-5923-0110 | ![]() |
EQJ、MCUlite-2 搖桿 - A-5504-0258MCUlite-2 搖桿隨附 1.5 m 長的纜線。Equator 檢具在手動模式時,MCUlite-2 搖桿能讓其輕易以 x、y 和 z 方向移動測頭。功能包括速度大小控制及鎖定不同軸移動的能力。可記錄和重新呼叫安全位置。 | ![]() |
EQS、停止按鈕 - A-5504-0255不需要使用搖桿圍繞著機器手動移動測頭時,停止按鈕是一種替代配置。其位於 Equator 系統前方,可利用兩顆螺絲輕易固定至基座。 | ![]() |
EQ3F-M6、治具基板 M6 - A-5504-0200 | ![]() |
EQ3F-S55、治具基板墊片 - A-5504-0203治具基板墊片能將基板的動態位置升高 55 mm。若您量測極小的工件或使用短測針,基板墊片套件能在程式開發和量測過程中,幫助您在工作區域內升高工件。 | ![]() |
Equator 外罩 - A-5504-0210Equator 系統外罩提供具有最佳佔位面積的內建量測空間,可根據個別客戶需求加以配置。元件包括:
| ![]() |
Equator 測針套件Equator 測針套件包含 Equator 系統使用者最常用的測針,共有三種規格供使用者選擇,並提供整組優惠價。儲存盒最多可置放六種測針工具。所有測針及工具可放置在同一個盒子裡,額外購買的測針可放置在備用位置。所有測針都可單獨訂購。M3 測針用於直測針配置,較輕的 M2 測針與轉接頭則應用於曲柄與星形測針上。 | ![]() |
Equator Gauge Checker 套件 - A-5925-0200Equator Gauge Checker 專門設計用於協助 Equator 檢具系統。 Equator 檢具與 CMM 不同,不需要定期重新校正,確保在工作空間之中的精度。不過如果能驗證 Equator 系統符合製造規格,會是相當實用的功能。Equator Gauge Checker 可輕易整合至維護時程之中,可快速執行性能檢查。 每個 Equator Gauge Checker 套件都能在多個系統使用。 | ![]() |
EQ-ATS 300(25 檢具,500 行程)EQ-ATS 300-M6-5 (A-6242-0051)EQ-ATS 300-M8-5 (A-6242-0052)EQ-ATS 300-1/4"-5 (A-6242-0053)氣動式自動傳送系統可透過 EQ-CM1 與 Equator 檢具通訊,適用於各種自動化單元或手動裝載環境。系統是專門為 EQ300 機器所設計,也可安裝於 EQ500,可在 100mm 偏置情況下用於最高 10 kg 的工件和夾具。EQ-ATS 具有 500 mm 行程及安全桿,可避免使用者將物體置於夾具板裝載區域之中。 | ![]() |
EQ-ATS 300(25 檢具,800 行程)EQ-ATS 300-M6-8 (A-6242-0061)EQ-ATS 300-M8-8 (A-6242-0062)EQ-ATS 300-1/4"-8 (A-6242-0063)氣動式自動傳送系統可透過 EQ-CM1 與 Equator 檢具通訊,適用於各種自動化單元或手動裝載環境。系統是專門為 EQ300 機器所設計,也可安裝於 EQ500,可在 100mm 偏置情況下用於最高 10 kg 的工件和夾具。本版本具有 800 mm 行程,需要使用支撐腳。 | ![]() |
EQ-ATS 500(40 檢具,800 行程)EQ-ATS 500-M6-8 (A-6242-0064)EQ-ATS 500-M8-8 (A-6242-0065)氣動式自動傳送系統可透過 EQ-CM1 與 Equator 檢具通訊,適用於各種自動化單元或手動裝載環境。本系統是為 EQ500 所設計,可在 100mm 偏置情況下裝載最高 50 kg。使用選購吸震器可支撐更高重量(最高 80 kg)。EQ-ATS 500 具有 800 mm 行程及支撐腳。 | ![]() |